The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Trabajar con un representante de Vertiv te permite configurar diseños complejos para adaptarlos a tus necesidades únicas. Si eres una empresa que busca orientación técnica para un gran proyecto, Vertiv puede proporcionarte el apoyo que necesitas.

Más información

Muchos clientes trabajan con un partner reseller de Vertiv para comprar productos Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los partners tienen una amplia formación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y dar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura utilizando productos Vertiv.

Buscar un reseller

¿Ya sabes lo que necesitas? ¿Quieres la comodidad de comprar y enviar de manera online?‎ Algunas categorías de productos Vertiv pueden adquirirse a través de un reseller online.


Encuentra un reseller online

¿Necesitas ayuda para elegir un producto? Habla con un especialista de Vertiv altamente cualificado para que te ayude a encontrar la solución adecuada para ti.



Ponte en contacto con un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Familia de productos

Vertiv™ CoolPhase Wall, Wall-Mount Split System Cooling for Small IT Rooms, 3.5-11kW

The Vertiv™ CoolPhase Wall is a wall-mount split system cooling solution for small technical rooms, server rooms, and edge computing applications. This reliable IT thermal management equipment provides dedicated cooling up to 11kW even in extreme conditions and without the need for ducted air handling, reducing the risk of overheating and equipment failure. By taking up zero floor space and utilizing a low GWP refrigerant, this compact unit meets the constant data center cooling and energy efficiency demands of increasing equipment load and can be scaled for redundancy.

Obtener folleto Obtener manual
Principales ventajas
  • IDEAL FOR HEAVY EQUIPMENT LOADS: It occupies zero floor space while delivering up to 11kW of dedicated data center cooling, effectively handling increasing equipment loads.
  • LOWER OPERATING COSTS: With variable speed compressors and EC fans, it improves energy efficiency and helps reduce operating costs.
  • CONSISTENT TEMPERATURE CONTROL: It has higher airflow values than traditional comfort cooling systems, decreasing hot spots and supporting stable temperature control for mission-critical data center environments.
  • SMART MONITORING & CONTROL: It helps enhance thermal conditions and system reliability by leveraging remote monitoring capabilities and built-in intelligent Vertiv controls.
  • REDUCED ENVIRONMENTAL IMPACT: It uses R-32, a refrigerant with low global warming potential (GWP), to help lower carbon footprint and enhance energy efficiency.
  • El más adecuado:
    • Banca, financiero y seguros
    • Medios de comunicación y ocio
    • Química/Petroquímica (excl. petróleo y gas)
    • Construcción e ingeniería
    • Educación
    • Administración Pública
    • Sanitario
    • Fabricación
    • Militar, defensa, aeroespacial y misiles
    • Energía nuclear
    • Petróleo y gas
    • Generación de energía
    • Transmisión y distribución de energía y gas
    • Servicios profesionales
    • Venta minorista y mayorista
    • Telecomunicaciones
    • Transporte
    Garantía: This product comes with an 18-month warranty from the product shipment date. Product shipment date is determined only from the bill of lading.

    The Vertiv™ CoolPhase Wall is a wall-mount split system providing dedicated cooling from 3.5kW to 11kW for increasing equipment loads in small technical rooms, server rooms, and edge computing applications. It enables effective cooling across diverse environments with its heat rejection capability. Equipped with remote monitoring features and intelligent Vertiv™ controls, it also optimizes thermal management for critical equipment. By supporting consistent temperature control, it enhances system reliability even in extreme conditions.

    Descripción general de especificaciones de modelos
    Vertiv™ CoolPhase Wall WLM030A, 3.5kW Wall-Mount Split System Cooling for Small IT Rooms
    12,000 BTUH (3.5kW)   10,800 BTUH (3.16 kW)   590 CFM   19.29in   36.02in   15.35in  
    Vertiv™ CoolPhase Wall WLM070A, 7.0kW Wall-Mount Split System Cooling for Small IT Rooms
    24,000 BTUH (7kW)   21,600 BTUH (6.33 kW)   1,300 CFM   19.29in   49.8in   15.35  
    Vertiv™ CoolPhase Wall WLM0110A, 11.0kW Wall-Mount Split System Cooling for Small IT Rooms
    37,500 BTUH (11.0kW)   33,750 BTUH (9.89 kW)   1,885 CFM   19.29in   56.1in   15.35in  

    Beneficios

  • FLEXIBLE INSTALLATION OPTIONS: It offers indoor or outdoor installation choices for the condensing unit, giving you greater deployment flexibility.
  • QUICK DEPLOYMENT & REDUNDANT SCALING: It is designed to meet growing equipment demands and can be scaled for redundancy.
  • MULTIUNIT CONNECTION: It enables collaborative operation between multiple units for active standby lead/lag control.
  • Características

  • HIGH SENSIBLE HEAT RATIO (SHR): It has an SHR of ≥0.9 that provides dedicated IT heat removal for optimal cooling and enhanced performance.
  • VARIOUS AVAILABLE CAPACITIES: It comes in capacities of 3.5kW, 7.0kW, and 11.0kW to meet diverse requirements.
  • PLENUM-APPROVED HEAT REJECTION: It offers outdoor heat rejection from -31°F to 118°F, enabling safe installation and effective cooling in a wide range of working environments, including plenum spaces.
  • *Para ver las descargas específicas del modelo, necesita ir a la página de producto seleccionando el nombre del producto en el gráfico de especificaciones que aparece más arriba.

    Encuentre el contacto de su región

    Contactos de asistencia de productos
    Mostrando contactos para California, 91733, USA Cambio
    Vertiv™ Services
    610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
    Áreas de interés de producto: Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI), Distribución de potencia, Thermal Management, Soluciones integradas, Racks y cerramientos
    Vertiv Academy – Thermal Management Training
    530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
    Áreas de interés de producto: Thermal Management
    Inicio de sesión de partners

    Idioma y ubicación