Vertiv™ PowerUPS 200 Standard Line Interactive Series
La serie Line interactive Vertiv™ PowerUPS 200 ofrece capacidades fiables de SAI de fase 1en un diseño elegante, proporcionando una batería de backup y protección contra sobretensiones para tus dispositivos electrónicos. La bateria de backup cuenta con hasta seis salidas. Vertiv™ PowerUPS 200 ofrece la flexibilidad de alimentar y proteger varios dispositivos simultáneamente, incluidos ordenadores, consolas de juego, estaciones de trabajo, equipos de punto de venta (POS) para retail, redes inalámbricas, sistemas de vigilancia y mucho más. Respaldado por una garantía estándar 3de años, el Vertiv™ PowerUPS 200 combina funcionalidad con una estética moderna, proporcionando una protección eléctrica fiable diseñada para satisfacer tus necesidades.
Se ha guardado este producto en su panel
Acaba de guardar este producto en su panel para verlo más tarde. Cuando ya no necesite tener el contenido guardado, puede eliminarlo fácilmente de su panel.
Inicie sesión o cree una cuenta para guardar esto más tarde
- Banca, financiero y seguros
- Medios de comunicación y ocio
- Centro de datos/Hosting/Housing
- Educación
- Administración Pública
- Sanitario
- Personal de TI
- Generación de energía
- Servicios profesionales
- Venta minorista y mayorista
- Telecomunicaciones
Vertiv™ PowerUPS 200 Standard Line Interactive Series
La serie Line interactive Vertiv™ PowerUPS 200 ofrece capacidades fiables de SAI de fase 1en un diseño elegante, proporcionando una batería de backup y protección contra sobretensiones para tus dispositivos electrónicos. La bateria de backup cuenta con hasta seis salidas. Vertiv™ PowerUPS 200 ofrece la flexibilidad de alimentar y proteger varios dispositivos simultáneamente, incluidos ordenadores, consolas de juego, estaciones de trabajo, equipos de punto de venta (POS) para retail, redes inalámbricas, sistemas de vigilancia y mucho más. Respaldado por una garantía estándar 3de años, el Vertiv™ PowerUPS 200 combina funcionalidad con una estética moderna, proporcionando una protección eléctrica fiable diseñada para satisfacer tus necesidades.
- Banca, financiero y seguros
- Medios de comunicación y ocio
- Centro de datos/Hosting/Housing
- Educación
- Administración Pública
- Sanitario
- Personal de TI
- Generación de energía
- Servicios profesionales
- Venta minorista y mayorista
- Telecomunicaciones
Beneficios
- Opciones de capacidad flexible. Elija entre modelos de 1000VA o 1600VA para adaptarse a la capacidad de potencia y a los requisitos de autonomía de sus dispositivos conectados.
- Regulación Automática de Voltaje (AVR). Estabiliza la potencia de salida durante las fluctuaciones, prolonga la vida útil de la batería y proporciona energía limpia a todos los dispositivos conectados.
- Configuraciones de tomas IEC y Schuko. Elija entre configuraciones de tomas IEC o Schuko.
- Hasta 8 tomas. Disponible con 4 a 8 tomas con batería de backup y protección contra sobretensiones para todos sus dispositivos críticos.
- Baterías reemplazables por el usuario. Sustituya las baterías de forma rápida y segura para prolongar la vida útil del UPS.
- Pantalla LCD a color. Supervise la autonomía y la carga mediante una pantalla LCD gráfica a color con una interfaz de usuario intuitiva.
- Protección contra sobretensiones en línea de datos. Proteja sus equipos contra sobretensiones que viajan a través de cables de red.
- Gestión de alarmas. Un botón dedicado de silencio le permite desactivar rápidamente las alarmas.
- Garantía de 3 años. Cobertura total de la unidad, incluida la batería, con una garantía avanzada de reemplazo sin complicaciones.
- Software de gestión gratuito. Vertiv™ Power Assist apaga de forma segura sus dispositivos durante los cortes de energía. Es fácil de instalar y ayuda a proteger sus equipos contra la pérdida de datos y daños en los dispositivos.
- Plan de Protección de Equipos (EPP). El Plan de Protección de Equipos ofrece reembolso o sustitución de cualquier dispositivo dañado por sobretensiones mientras esté conectado a su Vertiv™ PowerUPS 200 Essential.
*Para ver las descargas específicas del modelo, necesita ir a la página de producto seleccionando el nombre del producto en el gráfico de especificaciones que aparece más arriba.