The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Trabajar con un representante de Vertiv te permite configurar diseños complejos para adaptarlos a tus necesidades únicas. Si eres una empresa que busca orientación técnica para un gran proyecto, Vertiv puede proporcionarte el apoyo que necesitas.

Más información

Muchos clientes trabajan con un partner reseller de Vertiv para comprar productos Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los partners tienen una amplia formación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y dar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura utilizando productos Vertiv.

Buscar un reseller

¿Ya sabes lo que necesitas? ¿Quieres la comodidad de comprar y enviar de manera online?‎ Algunas categorías de productos Vertiv pueden adquirirse a través de un reseller online.


Encuentra un reseller online

¿Necesitas ayuda para elegir un producto? Habla con un especialista de Vertiv altamente cualificado para que te ayude a encontrar la solución adecuada para ti.



Ponte en contacto con un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Modelo

PSA6E-1600IT-IEC

El SAI Vertiv PowerUPS 200 Essential Series PSA 6E-1600IT-IEC es un SAI 230VAC asequible y fiable con salidas 6 IEC, AVR y una garantía de dos años. Es una protección eléctrica básica más intuitiva y fácil de usar con indicadores LED de tiempo de autonomía, baterías sustituibles por el usuario y un botón de silencio específico para silenciar alarmas. También cuenta con el software de mantenimiento gratuito de Vertiv, Vertiv Power Assist, para apagar y proteger correctamente el equipo conectado de daños y pérdida de datos durante una interrupción.

Obtener folleto
Principales ventajas
  • 600 a 2200 VA
  • Regulación automática de tensión (AVR)
  • 4 a 6 baterías de reserva y salidas protegidas contra sobretensiones (disponibles en modelos IEC y Schuko)
  • Baterías sustituibles por el usuario para prolongar la vida útil del SAI
  • Indicadores LED de tiempo de autonomía para ver rápidamente la capacidad restante de la batería
  • 2Garantía estándar de años y plan de protección de equipos (EPP) incluido
  • El más adecuado:
    • Banking
    • Financial and Insurance
    • Broadcast and Entertainment
    • Data Center/Colocation/Hosting
    • Education
    • Government
    • Healthcare
    • IT Personnel
    • Power Generation
    • Professional Services
    • Retail and Wholesale
    • Telecom
    Garantía: 2Garantía estándar de años y plan de protección de equipos (EPP) incluido
    • 600VA – 2200VA

      Wide range of available sizes to allow you to select the capacity and runtime that best meet your needs.

    • Automatic Voltage Regulation (AVR)

      When incoming utility power fluctuates, AVR stabilizes the output power without needing to go to battery, which extends the life of your battery and preserves your UPS battery for an outage.

    • 4 to 6 outlets

      4 to 6 battery backup and surge protected outlets offer enough space for all your critical electronics.

    • Runtime LED Indicator

      Easy-to-read LED indicator to monitor remaining battery capacity.

    • 2-Year Warranty

      No-hassle advanced replacement 2-year warranty coverage, including the battery.

    • User-replaceable batteries

      User-replaceable batteries that can be swapped out quickly and safely to extend UPS life.

    • Dataline surge protection

      Protection against power surges traveling through data lines, ensuring your system is protected from power surges traveling through network cables.

    • Alarm management

      A dedicated mute button for quickly silencing alarms.

    • Free Management Software

      Vertiv Power Assist gracefully shuts down your devices when the UPS battery backup experiences a power outage. It is easy to install and protects computers from damage and data loss during a power event.

    • Equipment Protection Plan (EPP)

      Equipment Protection Plan provides reimbursement or replacement of any connected equipment that is damaged by a power surge while connected to your Vertiv UPS.

    La serie 200 Essential Line Interactive de Vertiv™ PowerUPS es un SAI 230VAC fiable que ofrece protección eléctrica básica para varios dispositivos simultáneamente. Cuenta con AVR para ayudar a estabilizar la potencia de salida y prolongar la vida útil de la batería, una garantía de dos años para mayor tranquilidad a largo plazo y puertos de protección contra sobretensiones de la línea de datos para la protección del equipo contra sobretensiones que viajan a través de cables de red. También es más fácil de usar que nunca con luces LED de tiempo de autonomía, baterías sustituibles por el usuario y un botón de silenciamiento de alarma específico.

    PSA6E-1600IT-IEC
    Product Overview
    Potencia nominal
    1600 VA / 925 W
    Rango de tensión de entrada
    Nominal: 220-240 V CA; máx.: 140-290 V CA
    Rango de tensión de salida
    En servicio: 220-240 V CA (nominal); 195-255 V CA (máx.) Con batería: 230 V CA (nominal); 230 +/- 10 V CA (máx.)
    Peso (lbs / kg)
    27.6 lbs
    Peso (lbs / kg)
    12.5 kg
    Altura (pulgadas / mm)
    7.68 in
    Altura (pulgadas / mm)
    195 mm
    Anchura (pulgadas / mm)
    5.71 in
    Anchura (pulgadas / mm)
    145 mm
    Profundidad (pulgadas / mm)
    15.75 in
    Profundidad (pulgadas / mm)
    400 mm

    *Para ver las descargas específicas del modelo, necesita ir a la página de producto seleccionando el nombre del producto en el gráfico de especificaciones que aparece más arriba.

    Encuentre el contacto de su región

    Contactos de asistencia de productos
    Mostrando contactos para California, 91733, USA Cambio
    Vertiv™ Services
    610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
    Áreas de interés de producto: Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI), Distribución de potencia, Thermal Management, Soluciones integradas, Racks y cerramientos
    Inicio de sesión de partners

    Idioma y ubicación