PSA6E-1000IT-SCH
El SAI Vertiv PowerUPS 200 Essential Series PSA 6E-1000IT-SCH es un SAI 230VAC asequible y fiable con salidas 4 Schuko, AVR y una garantía de dos años. Es una protección eléctrica básica más intuitiva y fácil de usar con indicadores LED de tiempo de autonomía, baterías sustituibles por el usuario y un botón de silencio específico para silenciar alarmas. También cuenta con el software de mantenimiento gratuito de Vertiv, Vertiv Power Assist, para apagar y proteger correctamente el equipo conectado de daños y pérdida de datos durante una interrupción.
Se ha guardado este producto en su panel
Acaba de guardar este producto en su panel para verlo más tarde. Cuando ya no necesite tener el contenido guardado, puede eliminarlo fácilmente de su panel.
Inicie sesión o cree una cuenta para guardar esto más tarde
- Banking
- Financial and Insurance
- Broadcast and Entertainment
- Data Center/Colocation/Hosting
- Education
- Government
- Healthcare
- IT Personnel
- Power Generation
- Professional Services
- Retail and Wholesale
- Telecom
PSA6E-1000IT-SCH
El SAI Vertiv PowerUPS 200 Essential Series PSA 6E-1000IT-SCH es un SAI 230VAC asequible y fiable con salidas 4 Schuko, AVR y una garantía de dos años. Es una protección eléctrica básica más intuitiva y fácil de usar con indicadores LED de tiempo de autonomía, baterías sustituibles por el usuario y un botón de silencio específico para silenciar alarmas. También cuenta con el software de mantenimiento gratuito de Vertiv, Vertiv Power Assist, para apagar y proteger correctamente el equipo conectado de daños y pérdida de datos durante una interrupción.
- Banking
- Financial and Insurance
- Broadcast and Entertainment
- Data Center/Colocation/Hosting
- Education
- Government
- Healthcare
- IT Personnel
- Power Generation
- Professional Services
- Retail and Wholesale
- Telecom
-
600VA – 2200VA
Wide range of available sizes to allow you to select the capacity and runtime that best meet your needs.
-
Automatic Voltage Regulation (AVR)
When incoming utility power fluctuates, AVR stabilizes the output power without needing to go to battery, which extends the life of your battery and preserves your UPS battery for an outage.
-
4 to 6 outlets
4 to 6 battery backup and surge protected outlets offer enough space for all your critical electronics.
-
Runtime LED Indicator
Easy-to-read LED indicator to monitor remaining battery capacity.
-
2-Year Warranty
No-hassle advanced replacement 2-year warranty coverage, including the battery.
-
User-replaceable batteries
User-replaceable batteries that can be swapped out quickly and safely to extend UPS life.
-
Dataline surge protection
Protection against power surges traveling through data lines, ensuring your system is protected from power surges traveling through network cables.
-
Alarm management
A dedicated mute button for quickly silencing alarms.
-
Free Management Software
Vertiv Power Assist gracefully shuts down your devices when the UPS battery backup experiences a power outage. It is easy to install and protects computers from damage and data loss during a power event.
-
Equipment Protection Plan (EPP)
Equipment Protection Plan provides reimbursement or replacement of any connected equipment that is damaged by a power surge while connected to your Vertiv UPS.
Especificaciones
La serie 200 Essential Line Interactive de Vertiv™ PowerUPS es un SAI 230VAC fiable que ofrece protección eléctrica básica para varios dispositivos simultáneamente. Cuenta con AVR para ayudar a estabilizar la potencia de salida y prolongar la vida útil de la batería, una garantía de dos años para mayor tranquilidad a largo plazo y puertos de protección contra sobretensiones de la línea de datos para la protección del equipo contra sobretensiones que viajan a través de cables de red. También es más fácil de usar que nunca con luces LED de tiempo de autonomía, baterías sustituibles por el usuario y un botón de silenciamiento de alarma específico.
- Product Overview
- Potencia nominal
- 1000 VA / 525 W
- Rango de tensión de entrada
- Nominal: 220-240 V CA; máx.: 140-290 V CA
- Rango de tensión de salida
- En servicio: 220-240 V CA (nominal); 195-255 V CA (máx.) En batería: 230 V CA (nominal); 230 +/- 10 V CA (máx.)
- Peso (lbs / kg)
- 13.7 lbs
- Peso (lbs / kg)
- 6.2 kg
- Altura (pulgadas / mm)
- 7.1 in
- Altura (pulgadas / mm)
- 180 mm
- Anchura (pulgadas / mm)
- 4.72 in
- Anchura (pulgadas / mm)
- 120 mm
- Profundidad (pulgadas / mm)
- 13.98 in
- Profundidad (pulgadas / mm)
- 355 mm
*Para ver las descargas específicas del modelo, necesita ir a la página de producto seleccionando el nombre del producto en el gráfico de especificaciones que aparece más arriba.