The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Trabajar con un representante de Vertiv te permite configurar diseños complejos para adaptarlos a tus necesidades únicas. Si eres una empresa que busca orientación técnica para un gran proyecto, Vertiv puede proporcionarte el apoyo que necesitas.

Más información

Muchos clientes trabajan con un partner reseller de Vertiv para comprar productos Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los partners tienen una amplia formación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y dar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura utilizando productos Vertiv.

Buscar un reseller

¿Ya sabes lo que necesitas? ¿Quieres la comodidad de comprar y enviar de manera online?‎ Algunas categorías de productos Vertiv pueden adquirirse a través de un reseller online.


Encuentra un reseller online

¿Necesitas ayuda para elegir un producto? Habla con un especialista de Vertiv altamente cualificado para que te ayude a encontrar la solución adecuada para ti.



Ponte en contacto con un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Modelo

GXT5-5KL630RT3UXLN

The Vertiv™ Liebert® GXT5 Online Double Conversion UPS family offers the highest level of power conditioning and power protection for critical business IT systems. Continuous power conditioning, zero transfer time, pure sinewave output, and scalable runtime make it ideally suited to protect critical infrastructure in both centralized and edge network applications.

Buscar contacto de ventas Obtener folleto Obtener manual
Principales ventajas
3kVA – 20kVA Rack/Tower form factor
Online double conversion topology with pure sinewave output and zero transfer time
User-replaceable, hot-swappable internal and external batteries
Intellislot™ management card options (network card pre-installed in 5-20kVA units)
Individual programmable outlets
Free Power Assist™, Power Insight™ software
El más adecuado:
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Education
  • Government
  • Healthcare
  • Retail and Wholesale
Garantía: Three-year advanced replacement, full-coverage factory warranty with optional extended warranty available.

Beneficios

3kVA – 20kVA:
Wide range of capacities allow you to select the power and runtime that best meet your needs.
Optimized form factors:
Rack/Tower convertible form factors provide flexibility at sites with variable installation needs.
Online double conversion topology :
Reliable online double conversion topology isolates connected equipment from utility power disturbances while providing top of the line voltage/frequency regulation and surge protection. It is generator-friendly with zero transfer time and features an internal automatic bypass.
Pure sinewave output:
Pure sinewave output while on battery simulates utility power and is compatible with active power factor corrected power supplies.
High output power factor:
0.9 to unity power factor provides more actual power to the load increasing power density.
Color gravity-sensing LCD display:
An intuitive LCD display that provides UPS status, power metrics, configuration options, alarms, and fault codes to manage the UPS.

Características

Internal bypass:
Automatic internal bypass provides seamless power to the connected load in the unlikely event of a system issue.
External bypass:
Integrated external maintenance bypass with the 5-10kVA models to support the load during planned maintenance or UPS upgrades and is available as an optional accessory for other models.
Advanced battery charging including temperature compensation and predictive battery replacement date:
A three-stage charger with a smart control CPU optimizes the battery charging cycle and maximizes battery life.
User-replaceable, hot-swappable batteries:
User-replaceable batteries may be swapped out quickly and safely without disruption and without having to turn off connected equipment.
Scalable runtime:
When longer runtime is desired, External Battery Cabinets (EBC) may be added to increase the runtime and availability of your connected devices. EBCs are auto detected so no user configuration is necessary.
Individual programmable outlets:
Configurable outlets for load management. Cycle power to hung devices and load shed connected equipment, prioritizing critical devices to extend availability while on battery backup power.
Energy Star 2.0 Certified:
A government certification for energy efficiency. This product meets strict energy-efficiency specifications that reduces energy consumption, saving money and helping protect the environment.
Generator friendly design:
Integrates seamlessly into site power infrastructure
Input circuit breaker:
Re-settable breaker protects against equipment damage from a short circuit or overload.
Network grade surge protection:
Network grade surge protection meets ANSI C62.41, Category B standards, providing a high level of input surge protection.
Emergency Power Off (EPO):
Remote UPS shutoff in the event of a fire or other onsite emergency.
Communication ports:
USB and Serial ports support monitoring and management of the UPS.
Optional management and communication cards:
Intellislot™ enables network integration connectivity and allows remote monitoring, start-up or restart of the connected equipment. SNMP, Modbus, BACnet and environmental sensor options are available.
Free management software:
Power Assist software for local management via USB. Easy to install and allows for simple configuring, monitoring, alarm notifications and management of the UPS. Automatic shutdown options protect connected equipment during an extended power loss and ensure against data loss.

Power Insight software for on-premise and remote UPS monitoring and management with notifications and control of network connected devices. Configurable, automatic shutdown for physical and virtual servers. Includes integrations with VMWare vCenter, Dell VXRail Manager, and Nutanix Prism Central. Provides a single dashboard view of the UPS status, alarms, notifications, and summary data.
3-year warranty:
Complete coverage on UPS including batteries.
Equipment Protection Plan (EPP):
$500,000 Equipment Protection Plan provides reimbursement or replacement of any connected equipment that is damaged by a power surge while connected to your Vertiv UPS.
Trade-In program:
Allows you to trade in an aging Vertiv or competitor's UPS for a new Vertiv equivalent UPS at a discount. Vertiv will manage the collection and disposal of your old UPS at no cost.

The full range of single-phase Vertiv™ Liebert® GXT5 UPS systems are easy to deploy with convertible rack/tower design that offers installation flexibility. Its gravity-sensing, color LCD provides a user-friendly interface for local configuration and management. Setup and integration are also easy with auto-detection of matching external battery cabinets for additional runtime solutions. With available network interface card (NIC), the Vertiv suite of management solutions including Trellis™ Power Insight and Vertiv™ LIFE™ Services are available to support your critical infrastructure. Designed for high availability and capacity, these compact UPS models with output power factors up to unity provide more usable power for connected equipment. High efficiency operation of this Energy Star® 2.0 certified UPS means you get protection while supporting sustainability. Increased efficiency is also achieved with Active ECO operating mode.

GXT5-5KL630RT3UXLN
Product Overview
Potencia nominal
4,900 VA / 4,600 W
Rango de tensión de entrada
Typical: 208VAC / Range: 175-280 VAC
Rango de tensión de salida
200/208/220/230/240 VAC (user-configurable)
Rendimiento
Up to 98% Active ECO Mode; up to 95% on-line mode
Cableado
Input: L6-30P; Outpu: 2 x L6-20R and 2 x L6-30R
Peso (lbs / kg)
122 lbs
Altura (pulgadas / mm)
5.25 in
Anchura (pulgadas / mm)
16.9 in
Profundidad (pulgadas / mm)
34 in
Interfaces/Ports
Opciones de interfaz
Factory pre-installed Vertiv™ RDU101 SNMP/Webcard, USB, RS485, RS232, terminal block, external battery connector
Protocolos
SNMP and web management enabled with factory pre-installed Vertiv RDU101 communications card; serial connection for out-of-band management
Panel de control
Full-color graphic LCD with gravity sensing orientation, provides insight to UPS status for easy installation, configuration and operation
Operational Conditions
Temperatura operativa
+32 to +104 °F (0 to 40 °C)
Miscellaneous
Listados
ENERGY STAR® 2.0 certified, UL1778, c-UL listed, RoHS2, REACH
Topología
On-line double conversion UPS; flexible rack/tower form factor

Encuentre el contacto de su región

Contactos de asistencia de productos
Mostrando contactos para California, 91733, USA Cambio
Vertiv™ Services
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de interés de producto: Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI), Distribución de potencia, Thermal Management, Soluciones integradas, Racks y cerramientos
Inicio de sesión de partners

Idioma y ubicación