VP4UU0A1
Este Vertiv PowerIT VP4UU0A1 es una unidad de distribución de energía de rack versátil con una entrada universal que admite configuraciones de alimentación de CA comunes. Cuenta con (42) salidas combinadas C13/C19 que proporcionan 11kW de capacidad de potencia. Esta unidad puede acomodar alimentación de entrada de 16A-48A y 208V-415V en configuraciones monofásicas y trifásicas. Ayuda a simplificar el proceso de adquisición de PDU para rack, ya que los usuarios pueden usar un único modelo para trabajar con diferentes fuentes de alimentación. Para definir la configuración de alimentación de entrada, elija el cable lateral de instalación correcto (se vende por separado) para instalar la UPDU Vertiv PowerIT en su sistema de red. Las salidas U-Lock patentadas por Vertiv ayudan a asegurar las conexiones de enchufe y a reducir el riesgo de tiempo de inactividad causado por la desconexión accidental del cable.
Se ha guardado este producto en su panel
Acaba de guardar este producto en su panel para verlo más tarde. Cuando ya no necesite tener el contenido guardado, puede eliminarlo fácilmente de su panel.
Inicie sesión o cree una cuenta para guardar esto más tarde
- Banca, financiero y seguros
- Centro de datos/Hosting/Housing
- Educación
- Administración Pública
- Sanitario
- Transmisión y distribución de energía y gas
VP4UU0A1
Este Vertiv PowerIT VP4UU0A1 es una unidad de distribución de energía de rack versátil con una entrada universal que admite configuraciones de alimentación de CA comunes. Cuenta con (42) salidas combinadas C13/C19 que proporcionan 11kW de capacidad de potencia. Esta unidad puede acomodar alimentación de entrada de 16A-48A y 208V-415V en configuraciones monofásicas y trifásicas. Ayuda a simplificar el proceso de adquisición de PDU para rack, ya que los usuarios pueden usar un único modelo para trabajar con diferentes fuentes de alimentación. Para definir la configuración de alimentación de entrada, elija el cable lateral de instalación correcto (se vende por separado) para instalar la UPDU Vertiv PowerIT en su sistema de red. Las salidas U-Lock patentadas por Vertiv ayudan a asegurar las conexiones de enchufe y a reducir el riesgo de tiempo de inactividad causado por la desconexión accidental del cable.
- Banca, financiero y seguros
- Centro de datos/Hosting/Housing
- Educación
- Administración Pública
- Sanitario
- Transmisión y distribución de energía y gas
Beneficios
Características
Especificaciones
Las UPDU de Vertiv PowerIT están disponibles en capacidades de carga de alimentación máxima de 11 Kw y 22 Kw en factores de forma vertical y horizontal con varias combinaciones de tomas de salida y opciones de monitorización. Para ver la lista completa de modelos disponibles, visite el Buscador de rPDU.
- Product Overview
- Capacidad
- 11kW max
- Rango de tensión de entrada
- Variable
- Rango de tensión de salida
- Variable
- Opciones de salida
- 42 Combination Outlets C13/C19
- Ubicación
- Rack
- Power Description
- Frequency
- 50/60Hz
- Operational Conditions
- Temperatura operativa
- 60C
- Physical Characteristics
- Peso (lbs / kg)
- 22
- Anchura (pulgadas / mm)
- 2
- Profundidad (pulgadas / mm)
- 2.25
*Para ver las descargas específicas del modelo, necesita ir a la página de producto seleccionando el nombre del producto en el gráfico de especificaciones que aparece más arriba.