The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Trabajar con un representante de Vertiv te permite configurar diseños complejos para adaptarlos a tus necesidades únicas. Si eres una empresa que busca orientación técnica para un gran proyecto, Vertiv puede proporcionarte el apoyo que necesitas.

Más información

Muchos clientes trabajan con un partner reseller de Vertiv para comprar productos Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los partners tienen una amplia formación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y dar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura utilizando productos Vertiv.

Buscar un reseller

¿Ya sabes lo que necesitas? ¿Quieres la comodidad de comprar y enviar de manera online?‎ Algunas categorías de productos Vertiv pueden adquirirse a través de un reseller online.


Encuentra un reseller online

¿Necesitas ayuda para elegir un producto? Habla con un especialista de Vertiv altamente cualificado para que te ayude a encontrar la solución adecuada para ti.



Ponte en contacto con un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Familia de productos

UPDU de Vertiv PowerIT, unidad de distribución de energía universal

La UPDU es una unidad de distribución de energía de rack versátil con entrada universal y cable lateral de instalación desmontable (el FSC se vende por separado). La UPDU admite configuraciones de alimentación CA comunes, que van desde 16 A-60 A y 120 V-415 V. Disponible en modelos básicos e inteligentes con monitorización avanzada de alimentación remota, monitorización medioambiental y conmutación de nivel de salida opcional. La UPDU simplifica las implementaciones críticas de infraestructura de TI, permitiendo instalar un modelo único en todo el mundo.

Buscar contacto de ventas Find My Rack PDU Obtener manual
Principales ventajas
  • UNIVERSAL PDU: The Vertiv™ PowerIT UPDU helps simplify the procurement process of rPDUs since users can use a single model model to work with different power sources. It supports input power of 16A-48A and 208V-415V in 1Phase and 3Phase configuration.
  • NEXT-GENERATION IMD: Easily see your data with the 128x128 high-contrast LCD. It has an internal orientation sensor that intelligently adjusts the screen based on horizontal or vertical installation.
  • SAFEGUARDS DATA: The enhanced security helps protect your data and operations. It features secure boot that utilizes a hardware-based trust anchor. It has a redundant power-sharing port that connects two IMDs in the rack and provides backup power.
  • Dual LISTED (UL/CE) & TAA-COMPLIANT: This Vertiv™ PowerIT rPDU is Dual Listed (UL/CE), TAA-compliant, and RoHS certified. It helps ensure smoother selection, procurement, and deployment process for those who are under the federal, state, and local governments.
  • 100% TESTED: All Vertiv™ PowerIT RPDUs are individually tested for functionality and reliability.
  • FIVE-YEAR WARRANTY: Vertiv™ PowerIT RPDU includes a standard five-year limited warranty.
El más adecuado:
  • Banca, financiero y seguros
  • Centro de datos/Hosting/Housing
  • Educación
  • Administración Pública
  • Sanitario
  • Transmisión y distribución de energía y gas
Garantía: Las UPDU de Vertiv Geist disponen de una garantía estándar de tres años que se amplía automáticamente a cinco años si el producto se registra dentro de los 120 días posteriores a la compra.
Tools & Selectors
Select, compare, or configure PDUs
Use the rPDU Finder
Find the PDU you require based on a variety of configurations
Configure your own rPDU
Engineered solutions delivered in record time

Las UPDU de Vertiv PowerIT están disponibles en capacidades de carga de alimentación máxima de 11 Kw y 22 Kw en factores de forma vertical y horizontal con varias combinaciones de tomas de salida y opciones de monitorización. Para ver la lista completa de modelos disponibles, visite el Buscador de rPDU.

Descripción general de especificaciones de modelos
VP4UV0A2
22kW max   Variable   Variable   30 Combination Outlets C13/C19   Rack   2   2.5   21  
VP7UU0A2
11.0kW   230V-415V   Defined by FSC     Rack   2   2.6   27  
VP7UV0A3
22kW   230V-415V   Defined by FSC     Rack   2   2.6    
UU30009L
11kW max   Defined by FSC   Defined by FSC   30 U-Lock C13, 6 U-Lock C19   Rack   2   2.6   27  
UU30010L
22kW max   Defined by FSC   Defined by FSC   18 U-Lock C13, 12 U-Lock C19   Rack   2 in   2.6 in   25  
VP4UU0A1
11kW max   Variable   Variable   42 Combination Outlets C13/C19   Rack   2   2.25   22  

Beneficios

La entrada universal les permite a los usuarios utilizar un único modelo de UPDU con varias configuraciones de potencia de entrada para simplificar la gestión de inventario y permitir implementaciones rápidas en todo el mundo. Aumente o reduzca la capacidad de alimentación de la UPDU cambiando el FSC para adaptarse a las fluctuaciones en las necesidades energéticas de los equipos. Los modelos actualizables les permiten a los usuarios actualizar el dispositivo de monitorización intercambiable en caliente al instante para aprovechar nuevas tecnologías y adaptarse a las cambiantes necesidades empresariales. Reinicio remoto delas salidas para encender y apagar el equipo de TI que no responde o aumentar el tiempo de autonomía del equipo crítico en caso de fallo de la alimentación en modelos seleccionados. La distribución fiable de energía con opciones de monitorización local y remota en modelos seleccionados ofrece un acceso rápido a información crítica sobre su uso para evaluar las tendencias y maximizar el tiempo de actividad. Monitorización del consumo de potencia en cada salida en unidades seleccionadas para obtener una vista detallada de la distribución de energía a equipos específicos. Las capacidades de monitorización ambiental disponibles en modelos seleccionados aseguran que los usuarios tengan datos de infraestructura crítica al alcance de la mano. Las tomas de salida U-Lock de modelos seleccionados fijan los cables de alimentación y evitan desconexiones accidentales. Cada unidad está 100% probada en cuanto a fiabilidad y funcionalidad para garantizar que las unidades funcionen de manera acorde a su diseño. Garantía estándar de tres años, actualizada a cinco años con el registro del producto. Ahorre tiempo y dinero mediante la integración previa de rPDU Vertiv PowerIT con el rack VR. Póngase en contacto con su representante de ventas local para comenzar.

Características

La entrada de energía universal puede acoplarse a cualquier FSC específico, cable lateral de instalación, y está diseñado para funcionar con configuraciones de entrada de energía variables (definidas por el FSC conectado). El conector pivotante se ajusta de 0 a 90 grados para facilitar el enrutamiento del cable de alimentación. La certificación de cumplimiento global incluye: Certificación UL, marca CE, RoHS de China, cumple con RoHS y marca RCM (solo EMC). Funcionamiento hasta60°C para ambientesde alta temperatura. Disponible en configuraciones de montaje en rack tanto vertical como horizontal. Instalación sencilla y rápida en todos los racks o armarios estándar con brackets de montaje incluidos. Opciones de configuración sencillas y cómodas para los colores del chasis. Conforme a TAA.

*Para ver las descargas específicas del modelo, necesita ir a la página de producto seleccionando el nombre del producto en el gráfico de especificaciones que aparece más arriba.

Encuentre el contacto de su región

Contactos de asistencia de productos
Mostrando contactos para USA Cambio
Vertiv™ Services
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de interés de producto: Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI), Distribución de potencia, Thermal Management, Soluciones integradas, Racks y cerramientos
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Áreas de interés de producto: Distribución de potencia, Supervisión
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
USA
Áreas de interés de producto: Sistemas de alimentación de CC, Distribución de potencia, Armarios de intemperie

Additional Resources

 Image

Descubra la UPDU Vertiv Geist - La redefinición de la distribución eléctrica en el rack

La unidad de distribución de energía universal (UPDU) Vertiv Geist es una unidad de distribución eléctrica para rack versátil y robusta, diseñada con una entrada universal y un cable lateral de instalación extraíble (FSC), capaz de cumplir con las topologías de alimentación CA más comunes en todo el mundo, desde 16 hasta 60 A, 120 a 415 V, con configuraciones de alimentación monofásica y trifásica. La UPDU y el FSC redefinen la PDU para rack reduciendo la complejidad de la distribución de alimentación en las infraestructuras de TI. El diseño universal permite a los clientes adoptar un enfoque holístico para sus infraestructuras globales de TI, lo que permite adquirir, instalar y enviar una única UPDU a cualquier centro en todo el mundo.

 Image

Evolutionary Change in Data Center Rack Power Distribution

Companies like Google, Amazon, and Microsoft have data centers regionally located around the globe. While this has advantages for regional services, it complicates deployment as power configurations are not universally standard.

Inicio de sesión de partners

Idioma y ubicación