The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Trabajar con un representante de Vertiv te permite configurar diseños complejos para adaptarlos a tus necesidades únicas. Si eres una empresa que busca orientación técnica para un gran proyecto, Vertiv puede proporcionarte el apoyo que necesitas.

Más información

Muchos clientes trabajan con un partner reseller de Vertiv para comprar productos Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los partners tienen una amplia formación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y dar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura utilizando productos Vertiv.

Buscar un reseller

¿Ya sabes lo que necesitas? ¿Quieres la comodidad de comprar y enviar de manera online?‎ Algunas categorías de productos Vertiv pueden adquirirse a través de un reseller online.


Encuentra un reseller online

¿Necesitas ayuda para elegir un producto? Habla con un especialista de Vertiv altamente cualificado para que te ayude a encontrar la solución adecuada para ti.



Ponte en contacto con un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Familia de productos

PDU conmutada Vertiv PowerIT

Las PDU de racks conmutados (rPDU) de Vertiv ofrecen una visión completa del uso de energía crítica de los equipos de TI, tanto en el rack como a través del acceso remoto, con la capacidad adicional de encender, apagar o reiniciar remotamente la alimentación en cada salida. Las rPDU conmutadas están disponibles en una variedad de configuraciones eléctricas y tomas.

Buscar contacto de ventas Obtener folleto Obtener manual
El más adecuado:
  • Banca, financiero y seguros
  • Medios de comunicación y ocio
  • Construcción e ingeniería
  • Centro de datos/Hosting/Housing
  • Educación
  • Administración Pública
  • Fabricación
  • Militar, defensa, aeroespacial y misiles
  • Generación de energía
  • Transmisión y distribución de energía y gas
  • Servicios profesionales
  • Venta minorista y mayorista
  • Telecomunicaciones
Garantía: Las rPDU de Vertiv PowerIT disponen de una garantía estándar de tres años que se amplía automáticamente de forma gratuita, a cinco años, si el producto se registra dentro de los 120 días posteriores a la compra.

La PDU conmutada ofrece métricas de consumo de potencia en tiempo real y alarmas por SNMP o correo electrónico para tensión, potencia nominal, potencia aparente, factor de potencia, amperaje y kilovatios-hora en el rack y mediante una interfaz web segura junto con el control de salida remoto. La PDU ofrece información importante que le permite al usuario equilibrar las cargas evaluar las tendencias de uso de energía y garantizar el máximo tiempo de funcionamiento.

Descripción general de especificaciones de modelos
VP5U60A0
63A   2P + E (IP44)   240V   (36) Combination Outlet C13/C19   Vertical     3.5   2.6   19  
VP5U60A1
63A   3P + N + E (IP44)   240/415V WYE   (48) Combination Outlet C13/C20   Vertical     3.8   3   25  
VP5U60A2
63A   3P + N + E (IP44)   240/415V WYE   (36) Combination Outlet C13/C21   Vertical     3.8   3   22  
VP5U60A3
63A   3P + N + E (IP44)   240/415V WYE   (24) Combination Outlet C13/C21   Vertical     2   2.6   22  
VP5U62A0
63A   2P + E (IP44)   240V   (24) Combination Outlet C13/C19   Horizontal   3.48   17.12   12   20  
VP5U62A2
63A   3P + E (IP44)   240V   (24) Combination Outlet C13/C20   Horizontal   3.48   17.12   12   22  
VP5UA0A0
80A   Hardwired Input   240/415V WYE   (36) Combination Outlet C13/C19   Vertical     3.8   3   22  
VP7U60A0
63A   2P + E (IP44)   240V   (36) Combination Outlet C13/C19   Vertical     3.5     19  
VP7U60A2
63A   3P + N + E (IP44)   240/415V WYE   (36) Combination Outlet C13/C21   Vertical     3.8   3   22  
VP7U60A3
63A   3P + N + E (IP44)   240/415V WYE   (24) Combination Outlet C13/C21   Vertical   3.48   17.12   12   22  
VP7U62A0
63A   2P + E (IP44)   240V   (24) Combination Outlet C13/C19   Horizontal   3.48   17.12   12   20  
VP7U62A2
63A   3P + E (IP44)   240V   (24) Combination Outlet C13/C20   Horizontal   3.48   17.12     22  
VP7UA0A0
80A   Hardwired Input   240/415V WYE   (36) Combination Outlet C13/C19   Vertical     3.8   3   22  

Beneficios

Control para encender, apagar o reiniciar cada salida individual. Los relés de enclavamiento biestables reducen significativamente el consumo de energía en vacío. Dispositivo de monitorización intercambiable en caliente y actualizable Monitorización de energía local y remota con una precisión de +/- 1% (Estándares ANSI e IEC) VLC (Comunicación por luz visible) Monitorización ambiental con diferentes opciones de sensores. Funcionamientohasta60°C para ambientes de alta temperatura. Las tomas de salidaU-Lock están codificadas por colores para cada circuito para una identificación inmediata. Flexibilidad para cumplir con una amplia gama de requisitos, con una variedad de configuraciones eléctricas y de tomas disponibles. Instalación sencilla y rápida en todos los racks o armarios estándar con brackets de montaje incluidos.  

Características

Evite posibles sobrecargas de circuitos con medición de corriente remota y monitorización de cargas conectadas. El arranque secuencial de alimentación permite a los usuarios definir el orden en el que se debe encender o apagar el equipo conectado para evitar la sobrecarga del circuito. Reinicio remoto delas salidas para encender y apagar el equipo de TI que no responde o aumentar el tiempo de funcionamiento del equipo crítico en caso de fallo de la alimentación. La distribución fiable de energía con opciones de monitorización local y remota ofrece un acceso rápido a información crítica sobre su uso para evaluar las tendencias y maximizar el tiempo de actividad. Las capacidades de monitorización ambiental aseguran que los usuarios tengan datos de infraestructura crítica al alcance de la mano. Dispositivo de monitorización actualizable e intercambiable en caliente para aprovechar las nuevas tecnologías y adaptarse a las cambiantes necesidades comerciales sin tener que reemplazar lasPDU completas. Las tomas U-Lock fijan los cables de alimentación y evitan desconexiones accidentales. Codificación por colores de las tomas de salida para simplificar el equilibrio de circuitos y fases. Monitorización del consumo de potencia en cada salida para obtener una vista detallada de la distribución de energía a equipos específicos. Recopilación de datos completos de energíamediante el uso de la aplicación móvil Vertiv VLC. Garantía estándar de tres años, actualizada a cinco años con el registro del producto.

*Para ver las descargas específicas del modelo, necesita ir a la página de producto seleccionando el nombre del producto en el gráfico de especificaciones que aparece más arriba.

Encuentre el contacto de su región

Contactos de asistencia de productos
Mostrando contactos para California, 91733, USA Cambio
Vertiv™ Services
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de interés de producto: Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI), Distribución de potencia, Thermal Management, Soluciones integradas, Racks y cerramientos
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Áreas de interés de producto: Distribución de potencia, Supervisión
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
USA
Áreas de interés de producto: Sistemas de alimentación de CC, Distribución de potencia, Armarios de intemperie
Inicio de sesión de partners

Idioma y ubicación