The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Trabajar con un representante de Vertiv te permite configurar diseños complejos para adaptarlos a tus necesidades únicas. Si eres una empresa que busca orientación técnica para un gran proyecto, Vertiv puede proporcionarte el apoyo que necesitas.

Más información

Muchos clientes trabajan con un partner reseller de Vertiv para comprar productos Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los partners tienen una amplia formación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y dar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura utilizando productos Vertiv.

Buscar un reseller

¿Ya sabes lo que necesitas? ¿Quieres la comodidad de comprar y enviar de manera online?‎ Algunas categorías de productos Vertiv pueden adquirirse a través de un reseller online.


Encuentra un reseller online

¿Necesitas ayuda para elegir un producto? Habla con un especialista de Vertiv altamente cualificado para que te ayude a encontrar la solución adecuada para ti.



Ponte en contacto con un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Modelo

VP7UU0A2

Vertiv PowerIT VP7UU0A2 es una unidad de distribución de energía en rack vertical con una entrada universal que admite configuraciones de alimentación de CA comunes. Tiene (24) tomas combinadas C13/C19 que proporcionan 11kW de capacidad de potencia. Esta unidad puede acomodar alimentación de entrada de 16A-48A y 208V-415V en configuraciones monofásicas y trifásicas. Ayuda a simplificar el proceso de adquisición de PDU para rack, ya que los usuarios pueden usar un único modelo para trabajar con diferentes fuentes de alimentación. Para definir la configuración de alimentación de entrada, elija el cable lateral de instalación correcto (se vende por separado) para instalar la UPDU Vertiv PowerIT en su sistema de red. Las salidas U-Lock patentadas por Vertiv ayudan a proteger las conexiones de enchufe y a reducir el riesgo de tiempo de inactividad causado por la desconexión accidental del cable. REDUCE EL COMPARTIMIENTO DE ALIMENTACIÓN: El dispositivo de monitorización intercambiable de última generación cuenta con un puerto de distribución de alimentación redundante que permite a los usuarios conectar dos IMD en el rack y proporcionar alimentación de reserva a la IMD en caso de pérdida de alimentación.

Buscar contacto de ventas
Principales ventajas
PDU UNIVERSAL: Vertiv PowerIT VP7UU0A2 ayuda a simplificar el proceso de adquisición de PDU para rack, ya que los usuarios pueden usar un modelo único para trabajar con diferentes fuentes de alimentación. Admite alimentación de entrada de 16A-48A y 208V-415V en configuraciones 1Phase y 3Phase. IMD DE ÚLTIMA GENERACIÓN: Vea fácilmente sus datos con la pantalla LCD de alto contraste de 128 x 128. Tiene un sensor de orientación interno que ajusta inteligentemente la pantalla en función de la instalación horizontal o vertical. SALVAGUARDA TUS DATOS: La seguridad mejorada ayuda a proteger tus datos y operaciones. Cuenta con un arranque seguro que utiliza un anclaje de confianza basado en hardware. Tiene un puerto redundante de alimentación eléctrica que conecta dos IMD en el rack y proporciona energía de backup. DOBLE CERTIFICACIÓN (UL/CE) Y CONFORME A TAA: Esta PDU para rack monitorizada Vertiv PowerIT tiene doble certificación (UL/CE), conforme a TAA y tiene el certificado RoHS. Ayuda a garantizar un proceso de selección, adquisición y despliegue más fluido para quienes dependen de los gobiernos federal, estatal y local. 100 % PROBADO: Todas las PDU para rack Vertiv PowerIT se prueban individualmente para comprobar su funcionalidad y fiabilidad. La unidad incluye una garantía de tres años que se puede ampliar a cinco años si la unidad se registra dentro de los 120 días posteriores a la compra.
El más adecuado:
  • Banca, financiero y seguros
  • Centro de datos/Hosting/Housing
  • Educación
  • Administración Pública
  • Sanitario
  • Transmisión y distribución de energía y gas
Garantía: Las UPDU de Vertiv Geist disponen de una garantía estándar de tres años que se amplía automáticamente a cinco años si el producto se registra dentro de los 120 días posteriores a la compra.

Beneficios

CON CERTIFICACIÓN DEL SECTOR (UL, CE, TAA, RoHS): Cada PDU para montaje en rack tiene doble lista (UL/CE), cumple con TAA y certificación RoHS. Se somete a pruebas individuales de funcionalidad y fiabilidad para garantizar que su red esté alimentada por una regleta de alimentación inteligente fiable. La unidad viene con una garantía de 3 años que puede ampliarse a 5 años si se registra dentro de los 120 días posteriores a la compra.

Características

PANTALLA DE ALTA VIBILIDAD: Esta PDU inteligente está integrada con la IMD de PDU para rack de última generación que muestra datos de alimentación a través de su pantalla LCD de alta visibilidad de 128 x 128. Cuenta con un sensor interno que ajusta de forma inteligente la orientación en función de la instalación horizontal o vertical. SEGURIDAD MEJORADA: Incluye mejoras de seguridad que incluyen arranque seguro mediante un anclaje de confianza basado en hardware para ayudar a garantizar que los datos y las operaciones estén protegidos.

Las UPDU de Vertiv PowerIT están disponibles en capacidades de carga de alimentación máxima de 11 Kw y 22 Kw en factores de forma vertical y horizontal con varias combinaciones de tomas de salida y opciones de monitorización. Para ver la lista completa de modelos disponibles, visite el Buscador de rPDU.

VP7UU0A2
Product Overview
Capacidad
11.0kW
Rango de tensión de entrada
230V-415V
Rango de tensión de salida
Defined by FSC
Ubicación
Rack
Physical Characteristics
Peso (lbs / kg)
27
Anchura (pulgadas / mm)
2
Profundidad (pulgadas / mm)
2.6
Tools & Selectors
Select, compare, or configure PDUs
Use the rPDU Finder
Find the PDU you require based on a variety of configurations
Configure your own rPDU
Engineered solutions delivered in record time

*Para ver las descargas específicas del modelo, necesita ir a la página de producto seleccionando el nombre del producto en el gráfico de especificaciones que aparece más arriba.

Encuentre el contacto de su región

Contactos de asistencia de productos
Mostrando contactos para California, 91733, USA Cambio
Vertiv™ Services
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de interés de producto: Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI), Distribución de potencia, Thermal Management, Soluciones integradas, Racks y cerramientos
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Áreas de interés de producto: Distribución de potencia, Supervisión
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
USA
Áreas de interés de producto: Sistemas de alimentación de CC, Distribución de potencia, Armarios de intemperie
Inicio de sesión de partners

Idioma y ubicación