İdeal AI çözümünüzü bulun
Çözümünüzü oluşturun ve bizimle bağlantı kurun
BİLGİ
Veri Merkezi Vizyonu:
Veri merkezi altyapısı yapay zekayı ve hızlandırılmış bilgi işlemi desteklemek için nasıl gelişecek

E-kitap
Stratejik zorunluluklar: Yapay zeka dönüşümünüze öncelik vermek
Giderek daha karmaşık hale gelen kritik dijital altyapının ihtiyaçlarını karşılamak için bu temel ilkelerle yapay zeka inovasyonunu hızlandırın.
Veri merkezinizi dönüştürmek ve uzman rehberliği ile AI’ın potansiyelini ortaya çıkarmak için kaynaklara erişin.
AI zorunlulukları ve kritik zorluklar
AI altyapısını optimize etmek için tasarım ilkelerini keşfedin ve sorunsuz uygulama için bir yol haritası izleyin.
Tasarım İlkeleri etkileşimli aracı
İyileştirme tasarımlarını indirin ve Vertiv’in uçtan uca çözümlerini inceleyin.
360AIYeni yapılar için tasarım
Kabin yoğunluğu | Kabine monte | GPU sayısı | Tasarım kimliği | Soğutma teknolojisi | ||
---|---|---|---|---|---|---|
YOK | EMEA | ASYA | ||||
20 kW | 18 | 248 | RD002![]() |
RD002E![]() |
RD002A![]() |
Hava |
40 kW | 10 | 248 | RD003![]() |
RD003E![]() |
RD003A![]() |
Hava |
40 kW | 10 | 248 | RD004![]() |
RD004E![]() |
RD004A![]() |
Hava |
73 kW | 52 | 1152 | RD006![]() |
RD006E![]() |
RD006A![]() |
Sıvı + Hava |
73 kW | 110 | 2880 | RD007 | RD007E![]() |
RD007A![]() |
Sıvı + Hava |
132 kW | 36 | 1152 | RD014![]() |
RD014E![]() |
RD014A![]() |
Sıvı + Hava |
132 kW | 54 | 1728 | RD015![]() |
RD015E![]() |
RD015A![]() |
Sıvı + Hava |
132 kW | 72 | 2304 | RD016![]() |
RD016E![]() |
RD016A![]() |
Sıvı + Hava |
75 kW | 8 | 64 | RD017![]() |
RD017E![]() |
RD017A | Sıvı + Hava |
90kW | 12 | 576 | RD018![]() |
RD018E![]() |
RD018A | Sıvı + Hava |
132 kW | 18 | 576 | RD019![]() |
RD019E![]() |
RD019A | Sıvı + Hava |
130kW | 108 | 3456 | RD020![]() |
RD020E | RD020A | Sıvı + Hava |
130kW | 18 | 576 | RD021![]() |
RD021E | RD021A | Sıvı + Hava |
29kW | 18 | 248 | RD022![]() |
RD022E | RD022A | Hava |
58kW | 10 | 248 | RD024![]() |
RD024E | RD024A | Hava |
132 kW | 36 | 1152 | RD025![]() |
RD025E | RD025A | Sıvı + Hava |
132 kW | 36 | 1152 | RD026![]() |
RD026E | RD026A | Sıvı + Hava |
142kW | 40 | 1152 | RD027![]() |
- | - | Sıvı + Hava |
269kW | 36 | 1152 | RD300 | RD300E | RD300A | Sıvı |
500 kW | - | - | RD500 | RD500E | RD500A | Sıvı |
İyileştirmeler için optimize edilmiş tasarım
Kabin yoğunluğu | Kabine monte | GPU sayısı | Tasarım kimliği | Soğutma teknolojisi | ||
---|---|---|---|---|---|---|
YOK | EMEA | ASYA | ||||
40 kW | 4 | 128 | 4X160R![]() |
N/A | 4X160RA | Hava |
70 kW | 1 | 64 | 1L88R![]() |
1L88RE![]() |
1L88RA![]() |
Sıvı + Hava |
80kW | 1 | 40 | 1X80![]() |
1X80E | 1X80A | Hava |
100 kW | 1 | 88 | 1L100R![]() |
1L100RE![]() |
1L100RA![]() |
Sıvı + Hava |
100 kW | 4 | 368 | 4L400R![]() |
N/A | 4L400RA | Sıvı + Hava |
100 kW | 4 | 368 | 4XL400![]() |
4XL400E![]() |
4XL400A![]() |
Sıvı + Hava |
100 kW | 5 | 460 | 5L500![]() |
5L500E![]() |
5L500A![]() |
Sıvı + Hava |
100 kW | 12 | 1104 | 12XL1200 ![]() |
12XL1200E![]() |
12XL1200A![]() |
Sıvı + Hava |
100 kW | 14 | 1288 | 14L1400E![]() |
14L1400E![]() |
14L1400A![]() |
Sıvı + Hava |
115kW | 1 | - | N/A | 1XL115E![]() |
N/A | Sıvı + Hava |

AI’daki önemli gelişmeler, veri merkezlerine yönelik artan talepleri beraberinde getiriyor. Vertiv’in uzmanlarla gerçekleştirdiği panelde, 2024 ve sonrasında sektörü şekillendirecek aşağıdaki trendler görüşüldü.
DCD yayınının tamamını izleyin
AI’a yönelik artan talep, kurumları AI sunucuları için sıvı soğutma ve verimli veri merkezi tasarımları gibi çevre dostu teknolojilerle yeni yapılar veya iyileştirmeler benimseyerek operasyonları revize etmeye zorluyor.

Akü enerji depolama sistemleri (BESS), jeneratör kullanımını azaltarak AI iş yükleri için kapasite, güvenilirlik ve uygun maliyeti birleştiren “kendi gücünü getir” modellerinin ortaya çıkmasını sağlayacaktır.

Bulut ve colocation sağlayıcıları talebi karşılamak için genişlerken, kurumsal veri merkezleri yatırımlarını çeşitlendiriyor, modüler çözümlere odaklanıyor ve eski sistemlerin ömrünü uzatıyor.

Gartner, CIO’ların %80’inin karmaşık veri düzenlemeleri nedeniyle siber güvenlik yatırımını artırdığı 2024’te global bulut harcamalarında %20,4’lük bir artış öngörüyor.
Önde gelen yapay zeka çip üreticileri Vertiv ile iş birliği yapıyor
NVIDIA İş Ortağı Ağına Vertiv uzmanlığı ekleniyor
Vertiv ve NVIDIA, COOLERCHIPS programı için benzersiz bir yapay zeka soğutma çözümü geliştirmek için işbirliği yaptı ve Vertiv, NVIDIA İş Ortağı Ağına katıldığında ortaklığımızı resmileştirdi. NVIDIA’nın en ileri platformları gelişmiş altyapı çözümlerine ihtiyaç duyar. Yapay zeka dağıtımları, küme boyutu ne olursa olsun yapay zekanın çalışmasını sürdürmek için Vertiv’in güç ve soğutma alanındaki liderliğine güvenebilir.
Intel’in en yeni nesil yapay zeka hızlandırıcısını destekleniyor
Vertiv, devrim niteliğindeki Gaudi3 Yapay Zeka hızlandırıcısı için sıvı ve hava soğutmalı çözümler sağlamak üzere Intel ile işbirliği yapıyor. Sıvı soğutmalı solüsyonumuz, 17°C ila 45°C (62,6°F ila 113°F) arasındaki tesis suyu kullanılarak 160kW gaz gücünde test edilmiştir. Hava soğutmalı çözelti, 35°C'ye (95°F) kadar sıcak ortam hava veri merkezlerinde kullanılabilen 40kW'a kadar ısı yükü üzerinde test edilmiştir.
Bir uzmanla görüşün
AI çözümleri danışmanlarımızın size geri dönmesi için ayrıntıları doldurun.
Gönderiminiz alındı!
Bize ulaştığınız için teşekkür ederiz.