The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Bir Vertiv üreticisinin temsilcisiyle çalışmak, karmaşık tasarımların benzersiz ihtiyaçlarınıza göre yapılandırılmasını sağlar. Büyük bir projede teknik rehberlik isteyen bir kuruluşsanız, Vertiv ihtiyacınız olan desteği sağlayabilir.

Daha Fazla Bilgi

Birçok müşteri, BT uygulamaları için Vertiv ürünlerini satın almak üzere bir Vertiv bayi iş ortağıyla birlikte çalışır. İş ortakları kapsamlı eğitim ve deneyime sahiptir ve Vertiv ürünleriyle tüm IT ve altyapı çözümlerini belirlemek, satmak ve desteklemek için benzersiz bir konuma sahiptir.

Bir Bayi Bulun

Neye ihtiyacınız olduğunu zaten biliyor musunuz? Online satın alma ve gönderim kolaylığı mı istiyorsunuz? Belirli kategorilerden Vertiv ürünleri online bir bayi aracılığıyla satın alınabilir.


Online Bayi Bulun

Ürün seçiminde yardıma mı ihtiyacınız var? Sizin için doğru olan çözüme ulaşmanıza yardımcı olacak son derece kalifiye bir Vertiv Uzmanı ile konuşun.



Bir Vertiv Uzmanı ile İletişime Geçin

The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Firmware downloads are .ZIP files which must be extracted before use.

SIGN UP FOR SOFTWARE UPDATES
RELEASE VERSION AND DATE NOTES SOFTWARE DOWNLOAD

v5.8.0
March 08, 2021

Change Log

Firmware for all Geist R-Series v5 Devices

Release Notes

v1.0.0.4
March 28, 2019

Release Notes Geist rPDU DSView Plug-In

We are pleased to announce firmware version 5.8.0 for Vertiv Geist Upgradeable (GU) and R-Series rack PDUs. This firmware release is compatible with GU rack PDUs equipped with IMD models 3E, 03E, 3E-S or 03E-S, and RSeries rack PDUs which are currently running firmware versions 5.0 and newer.

Enhancements:

  • Added rack PDU outlet access control. Individual users can be assigned a scope which restricts access to selected rack PDU outlets only.
  • Added provisioner functionality. A user can discover locally connected rack PDUs, update their firmware and configure system settings by uploading a configuration settings file. This functionality can provision:
    • GU PDUs running 3.x.x or 5.x.x firmware (IMD models 02, 02E, 3E, 03E, 3E-S and 03E-S)
    • R-Series rack PDUs running 5.x.x firmware
    • Factory fresh or previously configured rack PDUs
    • Rack PDUs connected directly to the local network or connected as part of a Vertiv Intelligence Director (aggregation) network
    • All or selected discovered rack PDUs

Notes:

  • Deleting a Scope which is assigned to a user results in that user gaining access to all rack PDU outlets.
  • The provisioner is only able to configure settings under the System menu. Refer to the rack PDU Installer/User Guide for further information.
  • Uploading a firmware or configuration file to the provisioner without specifying a name results in the name being set to firmware.out and config.json respectively.
İş Ortağı Oturumu Aç

Dil ve Lokasyon