The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Bir Vertiv üreticisinin temsilcisiyle çalışmak, karmaşık tasarımların benzersiz ihtiyaçlarınıza göre yapılandırılmasını sağlar. Büyük bir projede teknik rehberlik isteyen bir kuruluşsanız, Vertiv ihtiyacınız olan desteği sağlayabilir.

Daha Fazla Bilgi

Birçok müşteri, BT uygulamaları için Vertiv ürünlerini satın almak üzere bir Vertiv bayi iş ortağıyla birlikte çalışır. İş ortakları kapsamlı eğitim ve deneyime sahiptir ve Vertiv ürünleriyle tüm IT ve altyapı çözümlerini belirlemek, satmak ve desteklemek için benzersiz bir konuma sahiptir.

Bir Bayi Bulun

Neye ihtiyacınız olduğunu zaten biliyor musunuz? Online satın alma ve gönderim kolaylığı mı istiyorsunuz? Belirli kategorilerden Vertiv ürünleri online bir bayi aracılığıyla satın alınabilir.


Online Bayi Bulun

Ürün seçiminde yardıma mı ihtiyacınız var? Sizin için doğru olan çözüme ulaşmanıza yardımcı olacak son derece kalifiye bir Vertiv Uzmanı ile konuşun.



Bir Vertiv Uzmanı ile İletişime Geçin

The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Ürün Ailesi

Battery Preventive Maintenance for Industrial Applications

Batteries are considered the most critical, yet vulnerable component of the emergency power system. In fact, battery failures are one of the leading root causes of load loss. A comprehensive preventive maintenance program for your emergency power system’s batteries is one of the most cost-effective measures you can take to ensure system reliability and prevent costly downtime.

Broşürü Al
En Uygun Çalışma Alanı:
  • ChemicalPetrochemical excl. Oil Gas
  • Manufacturing
  • Oil and Gas
  • Power Generation
  • PowerGas Transmission and Distribution

Avantajlar

Greater emergency power system availability and reliability results from ongoing battery service
Less unplanned downtime is achieved through regular oversight that resolves potential issues before a failure 
Longer battery service life happens as problems that cause premature aging are avoided or corrected
Improved battery performance is possible when power system’s are optimized through maintenance activities
Lower total cost of service occurs as maintenance prevents battery performance issues from becoming problems that lead to costly downtime

Özellikleri

Periodic inspections designed to assess battery cell and string state of health are offered monthly, quarterly or annual for all battery types including VRLA, VLA and NiCad
Battery capacity testing, performed per IEEE standards and manufacturer specifications determines a battery’s ability to provide a reliable power source and support the required load
Battery charger maintenance includes regular inspections of racks, interconnection cables, cell connectors, and other conductors to ensure equipment keeps your batteries fully charged and working as intended

Bölgenizdeki İlgili Kişiyi Bulun

Ürün Destek İlgili Kişileri
Şunun için ilgili kişiler gösteriliyor: California, 91733, USA Değiştir
Vertiv™ Services
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Odaklanılan hizmet alanları: Proje Servisleri, Performans Optimizasyon Hizmetleri, Eğitim, Acil Yanıt, Önleyici Bakım, Endüstriyel Uygulamalar için Önleyici Bakım, Uzaktan Servisler, Yedek Parçalar ve Parça Yönetimi
Electrical Reliability Services
+1 877 468 6384
USA
Odaklanılan hizmet alanları: Proje Servisleri, Performans Optimizasyon Hizmetleri, Acil Yanıt, Önleyici Bakım, Endüstriyel Uygulamalar için Önleyici Bakım
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Odaklanılan hizmet alanları: Proje Servisleri, Performans Optimizasyon Hizmetleri, Acil Yanıt, Önleyici Bakım, Endüstriyel Uygulamalar için Önleyici Bakım, Uzaktan Servisler
İş Ortağı Oturumu Aç

Dil ve Lokasyon