The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Bir Vertiv üreticisinin temsilcisiyle çalışmak, karmaşık tasarımların benzersiz ihtiyaçlarınıza göre yapılandırılmasını sağlar. Büyük bir projede teknik rehberlik isteyen bir kuruluşsanız, Vertiv ihtiyacınız olan desteği sağlayabilir.

Daha Fazla Bilgi

Birçok müşteri, BT uygulamaları için Vertiv ürünlerini satın almak üzere bir Vertiv bayi iş ortağıyla birlikte çalışır. İş ortakları kapsamlı eğitim ve deneyime sahiptir ve Vertiv ürünleriyle tüm IT ve altyapı çözümlerini belirlemek, satmak ve desteklemek için benzersiz bir konuma sahiptir.

Bir Bayi Bulun

Neye ihtiyacınız olduğunu zaten biliyor musunuz? Online satın alma ve gönderim kolaylığı mı istiyorsunuz? Belirli kategorilerden Vertiv ürünleri online bir bayi aracılığıyla satın alınabilir.


Online Bayi Bulun

Ürün seçiminde yardıma mı ihtiyacınız var? Sizin için doğru olan çözüme ulaşmanıza yardımcı olacak son derece kalifiye bir Vertiv Uzmanı ile konuşun.



Bir Vertiv Uzmanı ile İletişime Geçin

The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Ürün Modeli

ACS 8008SAC Serial Console

ACS 8000 8-Port ACS single AC

Satış İlgili Kişisi Bul Broşürü Al Kullanım Kılavuzunu Al
Login to Save for Later
En Uygun Çalışma Alanı:
  • Bankacılık, Finans ve Sigortacılık
  • Veri Merkezi/Sunucu Barındırma/Barındırma
  • Eğitim
  • Ülke Yönetimi
  • Üretim
  • Sağlık
  • Askeri, Savunma, Hava-Uzay ve Füze
  • Nükleer Enerji
  • Petrol ve Gaz
  • Enerji Üretimi
  • Enerji/Gaz Taşıma ve Dağıtımı
  • Perakende ve Toptan Satış
  • Telekom
  • Ulaşım
Garanti: 2 Yıl Tam Kapsamlı Fabrika Garantisi - İsteğe Bağlı Garanti Uzatması Mevcuttur

Avantajlar

YENİ! - Hücresel bağlantı ikincil yük devretme desteği sağlar
Çevresel sensör bağlantı noktası, tesis içi koşullar üzerinde görünebilirlik sağlar
Hücresel, Eternet veya analog modeme otomatik ağ yükü devretme kullanarak uzak konumlara erişim ve buradaki sorunları giderme
İsteğe bağlı yerleşik modem kullanılarak güçlü çevirme ve güvenli geri arama
Veri merkezi erişimi ve güvenlik politikalarıyla uyum - özelleştirilebilir, çoklu erişim seviyeleri
Otomatik Cyclades™ ve Cisco çıkış pimi dönüştürme işlemleri sayesinde adaptöre gerek yok
1 Gb SFP fiber modüller için entegre destek Yeni BT ekipmanlarını ve harici cihazları desteklemek için 8 adet USB bağlantı noktası

Özellikleri

Sıfır Müdahaleyle Sağlama (ZTP) sayesinde hızlı, otomatik konfigürasyon
Dünyanın her yerindeki BT cihazlarını uzaktan yönetmek için bant içi ve bant dışı seri erişim
Yük devri için ikinci GbE bağlantı noktası kullanarak Otomatik eternet veya hücresel yük devri
Önceden ayarlanmış güvenlik profilleri: güvenli, orta düzey ve açık
Özel güvenlik profilleri

ACS 8008SAC Serial Console
Product Overview
Tip
Serial
Giriş Portları
8 RS-232 serial, 8 USB 2.0, 4 digital
Graphic Mode
Dahili Modem
None
Hizmet İşlemcisi Desteği
No
Genişletme Uzaklığı
N/A
Hücre Desteği
Yes, via external router
Interfaces/Ports
Ağ Arayüzleri
2 GB Fiber SFP, 2 GB 10/100/1000BT Ethernet
USB Bağlantı Noktaları
8 USB 2.0
USB Hub Desteği
Yes
Power Description
Güç Kaynakları
Single AC
Giriş Gücü (Maksimum)
35W
Miscellaneous
Desteklenen Diğer Aksesuarlar
1 full size SD card slot
Physical Characteristics
Ağırlık (lb / kg)
7.5 lbs
Ağırlık (lb / kg)
3.4 kgs
Yükseklik (inç / mm)
1.75 in
Yükseklik (inç / mm)
44.5 mm
Genişlik (inç / mm)
17.25 in
Genişlik (inç / mm)
438 mm
Derinlik (inç / mm)
9.5 in
Derinlik (inç / mm)
241 mm

*Modele özgü indirilebilir içerikleri görmek için yukarıdaki teknik özellikler grafiğinde model adını seçerek modele özgü ürün sayfasına gitmeniz gerekir.

Bölgenizdeki İlgili Kişiyi Bulun

Ürün Destek İlgili Kişileri
Şunun için ilgili kişiler gösteriliyor: USA Değiştir
Vertiv Technical Support for IT Management & Software (Trellis & Avocent products)
Mon-Fri 9:00 a.m. to 5:30 p.m. Alabama USA
Odaklanılan ürün alanları: Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Seri Konsol ve Ağ Geçitleri, Digital Infrastructure Solutions

Sıkça Sorulan Sorular

ACS 8000 ailesi 8, 16, 32 ve 48 seri bağlantı noktalarının yanı sıra 8 çok amaçlı USB 2.0 bağlantı noktası içeren varyantlara sahiptir.
ACS Seri Konsolları, RS-232, RS-485, RS-422 protokollerini RJ-45 ve USB 2.0 aracılığıyla Tip A konektörler üzerinde desteklemek üzere donatılmıştır.
Bant içi ve bant dışı erişim (ağ yüklenmesi ile), (2) Gigabit Eternet arayüzleri, (2) Gigabit Fiber SFP bağlantı noktaları, isteğe bağlı v.92 analog modem ve/veya harici 4G/LTE hücresel modem ile desteklenir. Cihaz, CLI ve Linux Shell komutları için web tarayıcı tabanlı GUI ve yerel konsol bağlantı noktası sağlar.
Evet, ACS 8000, Liebert GXT4 KGK sistemlerinin yanı sıra Vertiv/Liebert, ServerTech, ServerTech Pro, APC, Raritan ve Eaton Rack PDU’larını otomatik olarak algılar ve destekler.
Kullanıcıların kimliği TACACS+, RADIUS, LDAP/AD veya yerel kimlik doğrulaması kullanılarak doğrulanır. Cihaz ayrıca, Erişim Kontrol Listeleri (ACL’ler) içeren yerleşik bir güvenlik duvarı içerir.
İş Ortağı Oturumu Aç

Dil ve Lokasyon