The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Bir Vertiv üreticisinin temsilcisiyle çalışmak, karmaşık tasarımların benzersiz ihtiyaçlarınıza göre yapılandırılmasını sağlar. Büyük bir projede teknik rehberlik isteyen bir kuruluşsanız, Vertiv ihtiyacınız olan desteği sağlayabilir.

Daha Fazla Bilgi

Birçok müşteri, BT uygulamaları için Vertiv ürünlerini satın almak üzere bir Vertiv bayi iş ortağıyla birlikte çalışır. İş ortakları kapsamlı eğitim ve deneyime sahiptir ve Vertiv ürünleriyle tüm IT ve altyapı çözümlerini belirlemek, satmak ve desteklemek için benzersiz bir konuma sahiptir.

Bir Bayi Bulun

Neye ihtiyacınız olduğunu zaten biliyor musunuz? Online satın alma ve gönderim kolaylığı mı istiyorsunuz? Belirli kategorilerden Vertiv ürünleri online bir bayi aracılığıyla satın alınabilir.


Online Bayi Bulun

Ürün seçiminde yardıma mı ihtiyacınız var? Sizin için doğru olan çözüme ulaşmanıza yardımcı olacak son derece kalifiye bir Vertiv Uzmanı ile konuşun.



Bir Vertiv Uzmanı ile İletişime Geçin

The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Ürün Ailesi

Vertiv™ Avocent® MergePoint Unity 2 KVM Anahtarı

Vertiv Avocent® MergePoint Unity 2 KVM Anahtarı, eksiksiz bir uzaktan BT izleme ve yönetim çözümüdür. Hem veri merkezlerinde hem de 32şube ofislerinde cihazları yönetmek için çok uygun hale getiren 8port konfigürasyonları mevcuttur. Duruş süresini en aza indirmek için ekipmanın hızlı bir şekilde teşhis edilmesini, yeniden yapılandırılmasını veya restorasyonunu sağlar. Ayrıca sistemleri doğrulanmamış aygıt yazılımı ve yazılımlardan korur. Mevcut MPU modüllerini kullanarak sorunsuz entegrasyon ve sorunsuz BT yönetimi sağlar. TAA uyumlu bu switch, uzun süreli iç rahatlığı için iki yıl sınırlı garantiye sahiptir.

Get Data Sheet Kullanım Kılavuzunu Al
Temel Avantajlar
  • GELİŞMİŞ GÜVENLİK:Yalnızca doğrulanmış cihaz yazılımı yazılımı ve yazılımın çalışmasına izin vererek Güvenli Önyükleme, Vertiv imzalı anahtarlar ve TLSv 1ile3 BT sistemlerini korur.
  • GELİŞTİRİLMİŞ ÇÖZÜM:-108024bit renkle 1920 x'e kadar video çözünürlüğü desteği ile kullanıcılara ayrıntılı görevleri gerçekleştirmek için yüksek kaliteli ve hassas görseller sağlar.
  • SORUNSUZ ENTEGRASYON:Sorunsuz entegrasyon ve sorunsuz uzaktan BT izleme ve yönetimi sağlamak için mevcut MPU erişim modüllerini kullanır.
  • ÖLÇEKLENEBİLİR KONFİGÜRASYONLAR:Mevcut iş gereksinimlerinizi karşılamak ve uzun vadeli yatırım koruması sağlamak için 8-port, 16-port ve 32-port modellerinde mevcuttur.
  • İKİ YILLIK SINIRLI GARANTİ:İki yıllık standart garanti ve önceden değiştirme ve uzun süreli gönül rahatlığı için beş yıla kadar yükseltilmiş destek içerir.
  • En Uygun Çalışma Alanı:
    • Bankacılık, Finans ve Sigortacılık
    • Veri Merkezi/Sunucu Barındırma/Barındırma
    • Eğitim
    • Ülke Yönetimi
    • BT Personeli
    • Perakende ve Toptan Satış
    • Telekom
    Garanti: Her ünitede iki yıllık standart garanti ve gelişmiş değişim için beş yıla kadar yükseltilmiş destek bulunur.

    Vertiv Avocent® MergePoint Unity2, modern BT ortamlarının dinamik ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış beşinci nesil IP üzerinden KVM anahtarıdır. Tüm sunucu altyapınıza herhangi bir konumdan güvenli, uzaktan erişim sağlayarak yerinde ziyaret ihtiyacını azaltır ve operasyonel verimliliği artırır. Ayrıca, Secure Boot, Vertiv imzalı anahtarlar ve TLSv1. gibi gelişmiş güvenlik özellikleriyle sistemleri yetkisiz cihaz yazılımı ve yazılımlara karşı korur3. Bu KVM anahtarı, 1920 x x değerine kadar yüksek çözünürlüklü videoyu 1080 24-bit renkle destekleyerek doğru izleme ve etkili sorun giderme sağlar. Ayrıca, yönetim araçlarını birleşik bir arayüzde birleştirerek güvenliği artırır, sunucu yönetimini basitleştirir ve yalın BT ekiplerinin üretkenliği sürdürmesine yardımcı olur.

    Model Teknik Özelliklerine Genel Bakış
    Vertiv™ Avocent® MergePoint Unity 2 MPU2-108DAC-400, KVM-over-IP Switch, 8-Port 1 Remote Configuration, 1U
    KVM   1 x VGA, 4 x USB Type A   8 device ports, 1 digital   VGA, DVI-I, Display Port, HDMI   1920x1080 (maximum local video resolution)  
    Vertiv™ Avocent® MergePoint Unity 2 MPU2-2016DAC-400, KVM-over-IP Switch, 16-Port 2 Remote Configuration, 1U
    KVM   1 x VGA, 4 x USB Type A   16 device ports, 2 digital   VGA, DVI-I, Display Port, HDMI   1920x1080 (maximum local video resolution)  
    Vertiv™ Avocent® MergePoint Unity 2 MPU2-2032DAC-400, KVM-over-IP Switch, 32-Port 2 Remote Configuration, 1U
    KVM   1 x VGA, 4 x USB Type A   32 device ports, 2 digital   VGA, DVI-I, Display Port, HDMI   1920x1080 (maximum local video resolution)  
    Vertiv™ Avocent® MergePoint Unity 2 MPU2-4032DAC-400, KVM-over-IP Switch, 32-Port 4 Remote Configuration, 1U
    KVM   1 x VGA, 4 x USB Type A   32 device ports, 4 digital   VGA, DVI-I, Display Port, HDMI   1920x1080 (maximum local video resolution)  

    Avantajlar

    • UZAKTAN KVM SİSTEMİ YÖNETİMİ:Fiziksel erişim olmadan aygıt yazılımı güncellemelerini mümkün kılarak yerinde ziyaret ihtiyacını azaltır ve bakımı kolaylaştırır.
    • OPTİMİZE PERSONEL EĞİTİMİ: Operasyonları basitleştiren ve hem karmaşıklığı hem de eğitim süresini azaltan birleşik bir altyapı çözümü sunar.
    • KOMPAKT TASARIM:Vertiv Avocent® LRA 185KMM Yerel Kabin Erişimi Konsolu tepsisiyle eşleştirildiğinde yalnızca tek bir kabin ünitesini (1U) kaplar, değerli alandan tasarruf sağlar ve kabin entegrasyonunu basitleştirir.
    • VERTIV KAPSAMLI VERİ MERKEZİ ÇÖZÜMÜ:Edge’den ana merkeze kadar eksiksiz bir veri merkezi çözümü sunmak için diğer tüm Vertiv en iyi teklifleri ile uyumludur.

    Özellikleri

  • UZAKTAN UEFI VE BIOS ERİŞİMİ:UEFI ve BIOS ayarlarının uzaktan yapılandırılması sayesinde kritik sistem güncellemelerine ve donanım sorun gidermeye olanak tanıyarak fiziksel erişim ihtiyacını ortadan kaldırır ve duruş süresini azaltır.
  • SANAL MEDYA:Size zaman kazandırmak ve fiziksel medya kullanımı ihtiyacını azaltmak için işletim sistemi kurulumlarını, yama güncellemelerini ve yeni uygulama kurulumlarını basitleştirir.
  • SMART CARD/CAC READER DESTEĞİ:Hassas işlemler için gelişmiş güvenlik ve güvenli kimlik doğrulama için akıllı kart ve CAC okuyucuları ile sorunsuz yerel entegrasyon sağlar.
  • YEREL HOTKEY DESTEĞİ:Yerel düzeyde daha hızlı gezinme ve görev yürütme sağlayarak verimliliği artırır ve kullanıcı deneyimini iyileştirir.
  • YEREL VE UZAKTAN TARAYICI ARAYÜZÜ:Hem yerel hem de uzak ortamlar için sezgisel erişim sunarak kurulum ve operasyonu daha verimli ve kullanıcı dostu hale getirir.
  • Bölgenizdeki İlgili Kişiyi Bulun

    Ürün Destek İlgili Kişileri
    Şunun için ilgili kişiler gösteriliyor: USA Değiştir
    Vertiv Technical Support for IT Management & Software (Trellis & Avocent products)
    Mon-Fri 9:00 a.m. to 5:30 p.m. Alabama USA
    Odaklanılan ürün alanları: Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Seri Konsol ve Ağ Geçitleri, Digital Infrastructure Solutions
    İş Ortağı Oturumu Aç

    Dil ve Lokasyon