The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Bir Vertiv üreticisinin temsilcisiyle çalışmak, karmaşık tasarımların benzersiz ihtiyaçlarınıza göre yapılandırılmasını sağlar. Büyük bir projede teknik rehberlik isteyen bir kuruluşsanız, Vertiv ihtiyacınız olan desteği sağlayabilir.

Daha Fazla Bilgi

Birçok müşteri, BT uygulamaları için Vertiv ürünlerini satın almak üzere bir Vertiv bayi iş ortağıyla birlikte çalışır. İş ortakları kapsamlı eğitim ve deneyime sahiptir ve Vertiv ürünleriyle tüm IT ve altyapı çözümlerini belirlemek, satmak ve desteklemek için benzersiz bir konuma sahiptir.

Bir Bayi Bulun

Neye ihtiyacınız olduğunu zaten biliyor musunuz? Online satın alma ve gönderim kolaylığı mı istiyorsunuz? Belirli kategorilerden Vertiv ürünleri online bir bayi aracılığıyla satın alınabilir.


Online Bayi Bulun

Ürün seçiminde yardıma mı ihtiyacınız var? Sizin için doğru olan çözüme ulaşmanıza yardımcı olacak son derece kalifiye bir Vertiv Uzmanı ile konuşun.



Bir Vertiv Uzmanı ile İletişime Geçin

The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Ürün Modeli

Vertiv Avocent HMX8000T - IP KVM Transmitter | 4K video 10 GbE | 4 USB2.0

Satış İlgili Kişisi Bul Broşürü Al Kullanım Kılavuzunu Al
Login to Save for Later
Temel Avantajlar
4K KALİTE: Tek bir fiber bağlantı üzerinden 4K 60Hz’de sıfır gecikme ile piksel mükemmelliği.
10 GB ETERNET KAPASİTESİ: Fiber bağlantılarını destekleyebilir.
UZAKTAN ERİŞİM: Kritik cihazlara uzaktan erişim sağlarken kalite ve güvenliğini sağlayın.
HIZLI ANAHTARLAMA: Bir saniyeden az anahtarlama ile kritik cihazlara hızla erişin.
GERİYE UYUMLULUK: Özel bir değişiklik yapmadan Vertiv Avocent HMX 5000/6000 anahtarlarla kullanın. 
En Uygun Çalışma Alanı:
  • Yayıncılık ve Eğlence
  • Veri Merkezi/Sunucu Barındırma/Barındırma
  • Sağlık
  • Ulaşım

Avantajlar

60 Hz’de 4K video
TLS sertifika tabanlı şifreleme ile güvenlik
Sınırsız uzatma mesafeleri ile yerel alan ağı (LAN) çalışması; kullanıcı ve bilgisayar arasında özel kablolamaya gerek yoktur
Her kullanıcı istasyonunda ekran üstü kumanda (OSD); uzaktan OSD, videonun başka bir istasyona veya video duvarına itilmesine ve orada kontrol edilmesine olanak tanır
Dahili, harici veya e-posta yoluyla depolanan sistem yedeklemeleri
Güncellemeler saatlik, günlük veya haftalık olarak planlanabilir 

Özellikleri

Hedef bilgisayarlar arasında bir saniyeden az sürede geçiş
Çoklu matris yapılandırması
Anında video aktarımı ile çok noktaya yayın 1:1 piksel eşleme
Geçmişin mesafe sınırlamalarını ortadan kaldıran IP tabanlı teknoloji
USB 2.0 uyumluluğu çoğu tablet, depolama a ygıtı ve kontrol çubuğunun kullanımını mümkün kılar (desteklenmeyen USB gereksinimleri için bkz. USB6000)
Otomatik yük devretme ile tamamen yedekli sistem
Uzaktan erişim özelliği

Vertiv Avocent HMX8000 IP KVM, standart bir IP ağ altyapısı aracılığıyla birden fazla bilgisayara erişim sağlayarak kullanıcıların bilişim kaynaklarını paylaşmasına olanak tanır. Tek bir fiber bağlantısı üzerinden 4K video veya ek fiber bağlantısı ile iki başlı 4K sunar. Bu sistem; yayın, prodüksiyon düzenleme veya ortak çalışma ortamları gibi yüksek çözünürlük ve sıfır gecikme süresi gerektiren uygulamalar için idealdir. Bu IP tabanlı KVM genişleticisi, bilişim donanımının güvenli, sıcaklık kontrollü ortamlarda kullanıcı iş istasyonlarından uzaktan yerleştirilmesini sağlar. Verimliliği artırmak ve BT maliyetlerini azaltmak için tasarlanan sistem, görüntü kalitesinden ödün vermeden ağ kaynakları için güçlü yönetim araçları ve bağlantı yönetimi kontrolü sağlar.

Vertiv Avocent HMX8000T - IP KVM Transmitter | 4K video 10 GbE | 4 USB2.0
Product Overview
Tip
HPKVM
Giriş Portları
2X USB Type B
Çıkış Portları
Speaker & Mic
Video Bağlantısı
2X Display Port
Video Çözünürlüğü
4K @ 60 Hz (4096*2160)
Graphic Mode
Genişletme Uzaklığı
See Manual
Power Description
Güç Kaynakları
External 12VDC, 5A
Interfaces/Ports
Ağ Arayüzleri
10 GB SFP (No 10/100/1000 Support)
USB Bağlantı Noktaları
2X USB Type B
USB Hub Desteği
USB 2.0 with Class Control
Operational Conditions
Çalışma Sıcaklığı
0 to 50 C / 32 to 122 F
Nem
10-90% non-condensing
Depolama Sıcaklığı
0 to 60 C / 32 to 140 F
Physical Characteristics
Ağırlık (lb / kg)
4 lbs
Ağırlık (lb / kg)
1.8 kgs
Yükseklik (inç / mm)
8.3 in
Yükseklik (inç / mm)
210 mm
Genişlik (inç / mm)
8.5 in
Genişlik (inç / mm)
215 mm
Derinlik (inç / mm)
1.6 in
Derinlik (inç / mm)
40 mm
Miscellaneous
Desteklenen Diğer Aksesuarlar
HMX-MM-10G-SFP, HMX-SM-10G-SFP, RMK-104
Kuruluş Onayları
CE, FCC, UL

Bölgenizdeki İlgili Kişiyi Bulun

Ürün Destek İlgili Kişileri
Şunun için ilgili kişiler gösteriliyor: USA Değiştir
Vertiv Technical Support for IT Management & Software (Trellis & Avocent products)
Mon-Fri 9:00 a.m. to 5:30 p.m. Alabama USA
Odaklanılan ürün alanları: Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Seri Konsol ve Ağ Geçitleri, Digital Infrastructure Solutions
İş Ortağı Oturumu Aç

Dil ve Lokasyon