VP6UA0A0
The Vertiv PowerIT Monitored Outlet Level rPDU VP6UA0A0 is an upgradeable, 80A, 240/415V WYE, 0U, vertical rPDU with input and outlet level monitoring, 36 Combination C13/C19 outlets, and a hardwired input plug providing 57.6kW power capacity. It has a hot-swappable Interchangeable Monitoring Device (IMD-5M), as well as dual gigabit ethernet ports to simplify multiple-PDU management.
Bu Ürün Panonuza Kaydedildi
Bu ürünü, daha sonra görüntülemek üzere panonuza kaydettiniz. Artık kaydedilmesini istemediğinizde ürünü kolayca panonuzdan çıkarabilirsiniz.
Bunu daha sonrası için kaydetmek üzere lütfen oturum açın veya hesap oluşturun
- Bankacılık, Finans ve Sigortacılık
- Yayıncılık ve Eğlence
- İnşaat ve Mühendislik
- Veri Merkezi/Sunucu Barındırma/Barındırma
- Eğitim
- Ülke Yönetimi
- Üretim
- Askeri, Savunma, Hava-Uzay ve Füze
- Enerji Üretimi
- Enerji/Gaz Taşıma ve Dağıtımı
- Profesyonel Hizmetler
- Perakende ve Toptan Satış
- Telekom
VP6UA0A0
The Vertiv PowerIT Monitored Outlet Level rPDU VP6UA0A0 is an upgradeable, 80A, 240/415V WYE, 0U, vertical rPDU with input and outlet level monitoring, 36 Combination C13/C19 outlets, and a hardwired input plug providing 57.6kW power capacity. It has a hot-swappable Interchangeable Monitoring Device (IMD-5M), as well as dual gigabit ethernet ports to simplify multiple-PDU management.
- Bankacılık, Finans ve Sigortacılık
- Yayıncılık ve Eğlence
- İnşaat ve Mühendislik
- Veri Merkezi/Sunucu Barındırma/Barındırma
- Eğitim
- Ülke Yönetimi
- Üretim
- Askeri, Savunma, Hava-Uzay ve Füze
- Enerji Üretimi
- Enerji/Gaz Taşıma ve Dağıtımı
- Profesyonel Hizmetler
- Perakende ve Toptan Satış
- Telekom
Avantajlar
Özellikleri
Teknik Özellikler
Monitored PDU, kabinde ve güvenli web arayüzü aracılığıyla & gerçek zamanlı güç tüketim ölçümleri ve gerilim, etkin güç, görünen güç, güç faktörü, amper ve kilovat saat için Eposta ile SNMP uyarısı sunar. PDU, kullanıcının yükleri dengelemesini, enerji kullanım trendlerini değerlendirmesini sağlayan önemli bilgiler sunar ve maksimum çalışma süresi sağlar.
- Product Overview
- Kapasitesi
- 80A
- Giriş Voltajı Aralığı
- Hardwired Input
- Çıkış Voltajı Aralığı
- 240/415V WYE
- Çıkış Seçenekleri
- (36) Combination Outlet C13/C19
- Yer
- Vertical
- Physical Characteristics
- Ağırlık (lb / kg)
- 22
- Genişlik (inç / mm)
- 3.8
- Derinlik (inç / mm)
- 3
*Modele özgü indirilebilir içerikleri görmek için yukarıdaki teknik özellikler grafiğinde model adını seçerek modele özgü ürün sayfasına gitmeniz gerekir.