The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Bir Vertiv üreticisinin temsilcisiyle çalışmak, karmaşık tasarımların benzersiz ihtiyaçlarınıza göre yapılandırılmasını sağlar. Büyük bir projede teknik rehberlik isteyen bir kuruluşsanız, Vertiv ihtiyacınız olan desteği sağlayabilir.

Daha Fazla Bilgi

Birçok müşteri, BT uygulamaları için Vertiv ürünlerini satın almak üzere bir Vertiv bayi iş ortağıyla birlikte çalışır. İş ortakları kapsamlı eğitim ve deneyime sahiptir ve Vertiv ürünleriyle tüm IT ve altyapı çözümlerini belirlemek, satmak ve desteklemek için benzersiz bir konuma sahiptir.

Bir Bayi Bulun

Neye ihtiyacınız olduğunu zaten biliyor musunuz? Online satın alma ve gönderim kolaylığı mı istiyorsunuz? Belirli kategorilerden Vertiv ürünleri online bir bayi aracılığıyla satın alınabilir.


Online Bayi Bulun

Ürün seçiminde yardıma mı ihtiyacınız var? Sizin için doğru olan çözüme ulaşmanıza yardımcı olacak son derece kalifiye bir Vertiv Uzmanı ile konuşun.



Bir Vertiv Uzmanı ile İletişime Geçin

The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Ürün Modeli

VP4U62A0

The Vertiv PowerIT Monitored VP4U62A0 is an upgradeable, 60/63A, 240V, 2U, horizontal rPDU with input monitoring, 24 Combination C13/C19 outlets, and a 1P+N+E (IP44) plug providing 14.4kW power capacity. It has a hot-swappable Interchangeable Monitoring Device (IMD-5M) for serial communication and environmental monitoring and dual gigabit ethernet ports to simplify multiple-PDU management.

Satış İlgili Kişisi Bul Broşürü Al
Temel Avantajlar
ENHANCED PERFORMANCE AND MANAGEMENT: The Vertiv PowerIT monitored rPDU offers a reliable, space-saving, and cost-effective power distribution that meets a broad range of requirements for all IT applications. OUTLET FLEXIBILITY: The Combination C13/C19 receptacle can be used to connect both C14 and C20 plugs interchangeably. SECURED OUTLETS: The Combination C13/C19 receptacle has high-retention, color-coded outlets that are P-Lock cable compatible. REMOTE CONNECTIVITY: Access the rPDU remotely via the network interface or serial connection to monitor power consumption HOT-SWAPPABLE: Easily update your rPDU's monitoring capabilities to adapt to latest technologies and changing business needs
En Uygun Çalışma Alanı:
  • Bankacılık, Finans ve Sigortacılık
  • Yayıncılık ve Eğlence
  • İnşaat ve Mühendislik
  • Veri Merkezi/Sunucu Barındırma/Barındırma
  • Eğitim
  • Ülke Yönetimi
  • Üretim
  • Askeri, Savunma, Hava-Uzay ve Füze
  • Enerji Üretimi
  • Enerji/Gaz Taşıma ve Dağıtımı
  • Profesyonel Hizmetler
  • Perakende ve Toptan Satış
  • Telekom
Garanti: Vertiv PowerIT rPDU’ları üç yıllık standart garantiyle sunulur. Bu süre, satın alımdan itibaren 120 gün içerisinde ürün kaydı yapılması durumunda beş yıla ücretsiz ve otomatik olarak uzatılır.

Avantajlar

Enhanced Intelligence: With advanced monitoring and management, users have a comprehensive view of critical IT equipment power usage either at the rack or via remote access. Users can also power cycle unresponsive IT equipment remotely with select switched RTS models. You can set thresholds to receive alarms when power conditions fall outside the desired range for added protection. Outlet Control: Address unresponsive equipment or increase runtime of critical equipment upon power failure with outlet-level control. 100% Tested: Individually tested, functional, and reliable Vertiv PowerIT rPDU units meet local compliance requirements: UL, RoHS, China RoHS, and TAA Five-Year Warranty: All Vertiv PowerIT rPDU units come with a default three-year warranty which can be extended to five years if the units are registered within 120 days of purchase

Özellikleri

Upgradable Technology: The Vertiv PowerIT rPDUs equipped with the upgradeable Interchangeable Monitoring Device (IMD) allow you to upgrade your monitoring technology as the needs of your business evolves. The IMDs are hot-swappable so scheduled downtime is not required for an upgrade. Outlet Flexibility: Select models in the Vertiv PowerIT rPDU product line are equipped with the Combination Outlets C13/C19. These hybrid outlets function as both a C13 and C19 receptacle. The outlets accommodate both C14 and C20 plug types interchangeably, providing you the flexibility to support common critical IT equipment using just a single rack PDU. Simplified Management: Daisy-chain up to 50 devices on a single IP address with Vertiv Intelligence Director. Reduce deployment time with self-configuration of downstream devices. Easy-to-Use Front Panel: The rPDU has an easy-to-use front panel that provides visual identification of the active power source for easy monitoring. It also allows users to do a manual transfer of the power source. The transfer can be done either by touch of a button or remotely, so users have options on how to manage power loads during maintenance or emergency power loss.

Monitored PDU, kabinde ve güvenli web arayüzü aracılığıyla & gerçek zamanlı güç tüketim ölçümleri ve gerilim, etkin güç, görünen güç, güç faktörü, amper ve kilovat saat için Eposta ile SNMP uyarısı sunar. PDU, kullanıcının yükleri dengelemesini, enerji kullanım trendlerini değerlendirmesini sağlayan önemli bilgiler sunar ve maksimum çalışma süresi sağlar.

VP4U62A0
Product Overview
Kapasitesi
63A
Giriş Voltajı Aralığı
2P + E (IP44)
Çıkış Voltajı Aralığı
240V
Çıkış Seçenekleri
(24) Combination Outlet C13/C19
Yer
Horizontal
Physical Characteristics
Ağırlık (lb / kg)
19
Yükseklik (inç / mm)
3.48
Genişlik (inç / mm)
17.12
Derinlik (inç / mm)
12
Tools & Selectors
Select, compare, or configure PDUs
Use the rPDU Finder
Find the PDU you require based on a variety of configurations
Configure your own rPDU
Engineered solutions delivered in record time
Broşürler ve Veri Sayfaları

*Modele özgü indirilebilir içerikleri görmek için yukarıdaki teknik özellikler grafiğinde model adını seçerek modele özgü ürün sayfasına gitmeniz gerekir.

Bölgenizdeki İlgili Kişiyi Bulun

Ürün Destek İlgili Kişileri
Şunun için ilgili kişiler gösteriliyor: USA Değiştir
Vertiv™ Services
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Odaklanılan ürün alanları: Kesintisiz Güç Kaynakları (KGK), Güç Dağıtımı, Isı Yönetimi, Entegre Çözümler, Kabinler ve Kapama
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Odaklanılan ürün alanları: Güç Dağıtımı, İzleme
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
USA
Odaklanılan ürün alanları: DC Güç Sistemleri, Güç Dağıtımı, Dış Mekan Muhafazaları
İş Ortağı Oturumu Aç

Dil ve Lokasyon