The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Bir Vertiv üreticisinin temsilcisiyle çalışmak, karmaşık tasarımların benzersiz ihtiyaçlarınıza göre yapılandırılmasını sağlar. Büyük bir projede teknik rehberlik isteyen bir kuruluşsanız, Vertiv ihtiyacınız olan desteği sağlayabilir.

Daha Fazla Bilgi

Birçok müşteri, BT uygulamaları için Vertiv ürünlerini satın almak üzere bir Vertiv bayi iş ortağıyla birlikte çalışır. İş ortakları kapsamlı eğitim ve deneyime sahiptir ve Vertiv ürünleriyle tüm IT ve altyapı çözümlerini belirlemek, satmak ve desteklemek için benzersiz bir konuma sahiptir.

Bir Bayi Bulun

Neye ihtiyacınız olduğunu zaten biliyor musunuz? Online satın alma ve gönderim kolaylığı mı istiyorsunuz? Belirli kategorilerden Vertiv ürünleri online bir bayi aracılığıyla satın alınabilir.


Online Bayi Bulun

Ürün seçiminde yardıma mı ihtiyacınız var? Sizin için doğru olan çözüme ulaşmanıza yardımcı olacak son derece kalifiye bir Vertiv Uzmanı ile konuşun.



Bir Vertiv Uzmanı ile İletişime Geçin

The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Ürün Ailesi

Vertiv™ SmartRun, Modüler Prefabrik Altyapı Sistemi

Vertiv™ SmartRun, uçtan uca hız ve basitlik için tasarlanmış prefabrik bir havai BT altyapı sistemidir. Yüksek yoğunluklu güç dağıtımı, sıvı soğutma, ağ oluşturma ve muhafaza altyapısını hepsi bir arada teslim edilebilir bir platformda entegre eder. Dünya genelindeki Vertiv üretim konumlarındaki yüksek hızlı montajlar, karmaşıklığı azaltır ve tesisteki yerleştirme süresini geleneksel çubuk üretim yöntemlerine göre 85% daha hızlı hızlandırır. Modülerdir, ölçeklendirilebilir ve çeşitli müşteri tasarım noktalarına göre yapılandırılabilir, böylece proje kurulumunu kolaylıkla büyük ölçekte yapar.

Broşürü Al
Temel Avantajlar
  • TEK BİR ENTEGRE SİSTEM, TEK BİR SATIN ALMA: Vertiv SmartRun sistemi, tesisinizde tam olarak tasarlanmış ve önceden entegre edilmiş birleşik bir çözüm olarak sunulur, böylece artık veri yolu hattı, borular ve koridor kapaması ayrı olarak tedarik edilmez.
  • MODERNLEŞTİRİLMİŞ LOJİSTİK VE TEDARİK: Tek kaynaklı tedarik ve sınırlı gönderiler, proje alımını ve satıcı yönetimini basitleştirir.
  • HIZLANDIRILMIŞ YERLEŞTİRME: Geleneksel baston altyapıya kıyasla tesiste 85x kata kadar daha hızlı kurulum elde edin.
  • ALT KAPSAM: Bu, koridor tabanlı altyapı dağıtımının toplam maliyetini %'e kadar 40azaltır.
  • SAHADAKİ İŞ GÜCÜNÜ AZALTIR: Prefabrike montajlar, çalışma saatlerini azaltır ve nitelikli ticaret bağımlılıklarını en aza indirir.
En Uygun Çalışma Alanı:
  • İnşaat ve Mühendislik
  • Veri Merkezi/Sunucu Barındırma/Barındırma

Vertiv™ SmartRun, Vertiv tarafından önceden imal edilen veri merkezi whitespace üstyapı altyapı donanım çözümlerini sağlar; uçtan uca hız ve basitlik için tasarlanmıştır ve kurulum sürelerini (stick builds ile karşılaştırıldığında) 85% kadar daha hızlı olacak şekilde azaltır. Global olarak Vertiv üretim konumlarındaki prefabrik montajlarla projeler, basit bir şekilde geniş ölçekte uygulanır. Tek tesisli çalışmalar, sabit yapı uyumlarının aksine, BT beyaz alanında veri yolu hattı, boru tesisatı, ağ kablolaması ve muhafaza kurulumu için yerinde işçilik maliyetinin azaltılmasıyla genel altyapının bir asansör kurulumundan ve daha hızlı uyum sürelerinden oluşur. Servis kurulumu ve bakımı, müşteri çözümünde uçtan uca ortaklık sağlamak için küresel olarak Vertiv Servisleri tarafından desteklenir.

Avantajlar

  • TAŞINABİLİR ALT GRUPLAR: Önceden monte edilmiş ve sevk edilebilir, hızlı, düşük etkili kurulum sağlar ve standart çift kapılardan geçirilebilir.
  • ALANINIZA UYARLANABİLİR: Dahili 8ft/ 2.4m uzunluğundaki segmentler (bloklar), kabin yükseklikleri, koridor aralığı ve hava akışı ihtiyaçlarının yanı sıra erişilebilirlik ve tesis sınırlamalarına göre ayarlanabilir.
  • KONFİGÜRE EDİLEBİLİR DÜZENLER: Tek sıralı, çift sıralı veya pod yapılandırmalarını destekler ve boşluk taleplerine göre ölçeklenen modüler bir blok tasarımına sahiptir.
  • TEKRARDAN ÖLÇEKLENEBİLİR: Minimum yeniden çalışma ile birden fazla tesiste kolayca tekrarlanabilir.
  • KÜRESEL ERİŞİM, YEREL UYGULAMA: Dünya çapındaki Vertiv üretim ve servis konumlarıyla projeleriniz her yerde hızlı, tutarlı ve kolay bir şekilde uygulanabilir.

Özellikleri

  • VERTIV ÜRETİM TESİSLERİNDE PREFABRİKASYON: Optimize edilmiş teslim sürelerinden ve Vertiv Çözümleri montajından proje programını hızlandırın.
  • SICAK KORİDOR İZOLASYONU: Bu, yapının ekipman kabinleri kurulmadan önce inşa edilmesini sağlayarak veri merkezi verimliliğini ve kapasitesini en üst düzeye çıkarır.
  • iMPB BUSBAR İLE GÜÇ DAĞITIMI: BT kabin ekipman gereksinimlerini karşılamak için çeşitli kapasite ve bağlantı konfigürasyonları sunan güvenilir bir busbar sistemine sahiptir.
  • BASİITLEŞTİRİLMİŞ TEK KALDIRAÇLI KURULUM: Prefabrike montaj, tak ve çalıştır tasarımı ve basitleştirilmiş tek kaldıraçlı kurulum süreci ile Vertiv??? SmartRun, tek bir ekiple günlük 1MW’dan daha büyük veri merkezi kurulumlarına olanak sağlar.
  • KÜRESEL ÖLÇEKTE TESLİMAT İŞ ORTAĞI: Vertiv’in Servisleri, müşteri çözümlerinde uçtan uca ortaklık sağlayarak küresel olarak kurulum ve bakımı destekler.

*Modele özgü indirilebilir içerikleri görmek için yukarıdaki teknik özellikler grafiğinde model adını seçerek modele özgü ürün sayfasına gitmeniz gerekir.

Bölgenizdeki İlgili Kişiyi Bulun

Ürün Destek İlgili Kişileri
Şunun için ilgili kişiler gösteriliyor: USA Değiştir
Vertiv™ Services
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Odaklanılan ürün alanları: Kesintisiz Güç Kaynakları (KGK), Güç Dağıtımı, Isı Yönetimi, Entegre Çözümler, Kabinler ve Kapama

Sıkça Sorulan Sorular

The Vertiv™ SmartRun system is designed for construction and engineering projects requiring rapid data center infrastructure deployment. It is well-suited for colocation and hosting facilities, critical facility sites, and large-scale data center builds searching for a any easy liquid cooling enablement path. The system works effectively for projects deploying IT equipment greater than 1MW per day.
Vertiv™ SmartRun's prefabricated approach assembles power distribution, liquid cooling piping, network cabling, and hot aisle containment at Vertiv manufacturing facilities before site delivery. This differs from stick-build methods where components are installed individually on-site. The prefabrication typically reduces deployment time up to 85% faster and cuts total infrastructure deployment cost by up to 40%.
Vertiv™ SmartRun is configured from 8-foot (2.4m) length segments called cells. The system is adjustable to various rack heights, ceiling heights and pod lengths.The system scales with data center white space demands through addition of modular blocks. Additionally SmartRun can hold up to 4 indpendent Vertiv PowerBar Track Busbars per row or be replaced with Power cable management trays if a Power Cable installation is the preferred design method on-site.
The Vertiv™ SmartRun installation process consolidates multiple traditional installation steps into a single overhead infrastructure lift. Rather than separately installing busway, piping, network cabling, and containment systems, crews install pre-integrated assemblies. The plug-and-play design with factory-completed connections reduces field wiring and termination work.
Vertiv™ SmartRun typically cuts total cost of aisle-based infrastructure deployment by up to 40% through several factors. Single-source procurement eliminates costs associated with managing multiple vendors for busway, piping, and containment. Reduced on-site labor hours lower installation costs. The expedited deployment timeline up to 85% faster can reduce facility lease costs during construction. Prefabricated assemblies reduce skilled trade dependencies and coordination overhead.
İş Ortağı Oturumu Aç

Dil ve Lokasyon