The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Bir Vertiv üreticisinin temsilcisiyle çalışmak, karmaşık tasarımların benzersiz ihtiyaçlarınıza göre yapılandırılmasını sağlar. Büyük bir projede teknik rehberlik isteyen bir kuruluşsanız, Vertiv ihtiyacınız olan desteği sağlayabilir.

Daha Fazla Bilgi

Birçok müşteri, BT uygulamaları için Vertiv ürünlerini satın almak üzere bir Vertiv bayi iş ortağıyla birlikte çalışır. İş ortakları kapsamlı eğitim ve deneyime sahiptir ve Vertiv ürünleriyle tüm IT ve altyapı çözümlerini belirlemek, satmak ve desteklemek için benzersiz bir konuma sahiptir.

Bir Bayi Bulun

Neye ihtiyacınız olduğunu zaten biliyor musunuz? Online satın alma ve gönderim kolaylığı mı istiyorsunuz? Belirli kategorilerden Vertiv ürünleri online bir bayi aracılığıyla satın alınabilir.


Online Bayi Bulun

Ürün seçiminde yardıma mı ihtiyacınız var? Sizin için doğru olan çözüme ulaşmanıza yardımcı olacak son derece kalifiye bir Vertiv Uzmanı ile konuşun.



Bir Vertiv Uzmanı ile İletişime Geçin

The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Ürün Modeli

Vertiv™ CoolChip CDU, 100

The Vertiv™ CoolChip CDU 100 is an in-rack coolant distribution unit designed to support single-rack direct-to-chip applications. It reduces secondary fluid circuit volume and infrastructure complexity, while enabling 100kW+ of liquid cooling capacity with its high efficiency liquid-to-liquid heat exchanger. With compact footprint, it offers easy, cost-effective liquid cooling deployments in any data center application for high-density processes.

Broşürü Al
Temel Avantajlar
RAPID DEPLOYMENT: Easily and quickly install and deploy this in any data center environment one rack at a time.
HIGH-DENSITY LOAD MANAGEMENT: Deliver direct-to-chip and RDHx cooling capacity to accommodate high density racks.
LOCALIZED IT EQUIPMENT COOLING LOOP INTEGRATION
IMPROVED QUALITY & RELIABILITY: Get equipped with redundant pumps, built-in filtration, and unit-to-unit communication capabilities.
REDUCED TOTAL COST OF OWNERSHIP: Get cost savings with high efficiency, high density cooling capacity.
En Uygun Çalışma Alanı:
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Education
  • Government
  • Healthcare
  • Retail and Wholesale

Avantajlar

HIGHER EFFICIENCY & RELIABILITY: Achieve greater efficiency and have redundancy options for high-density environments
PROTECTS SECONDARY LIQUID NETWORK: With strict conformance to wetted material compatibility
EASY DEPLOYMENT: Intuitively designed for easy deployment
FLEXIBLE DESIGN: Accommodates any facility design and with multiple cooling configurations
PACKED FEATURES: Integrated controller designed from the ground up to be easy to deploy and supports leak detection
READY SUPPORT: Industry leading service support with local installation and same-day maintenance support

Özellikleri

COMPACT FOOTPRINT: Allow for in-row deployments.
INTEGRATED 50 MICRON FILTER: Keep supply water contaminant-free to protect server integrity and performance.
PRECISE TEMPERATURE CONTROL: Eliminate thermal shock for server CPU and GPUs.
INTELLIGENT FLOW MONITORING WITH ALARM FEATURES: Help maintain system performance and efficiency.
EASILY ACCESSIBLE FILL PORT & DRAIN LOCATIONS: Streamline and simplify maintenance.​
INNOVATIVE STAINLESS-STEEL DESIGN & HYGIENIC COUPLINGS: Help ensure Secondary Fluid Network integrity.

Seamlessly transition to high-efficiency liquid cooling technology with Vertiv™ CoolChip CDU (next generation of Vertiv™ Liebert® XDU family). From hyperscale and colocation environments to edge applications, the Vertiv CoolChip CDU offers flexible deployments for rear door heat exchangers or direct contact liquid cooling. It allows for in-rack, end of row, or perimeter placement options. Easily distribute coolant to efficiently manage power dense deployments with liquid-to-liquid heat exchange up to 100 kW, 450 kW, 600 kW, or 1,350 kW, and liquid-to-air heat exchange up to 70kW. With precise temperature control, this unit can eliminate thermal shock. Have reliable operations with its redundant pumps and dual power feeds and added peace of mind with remote monitoring and communications.

*Modele özgü indirilebilir içerikleri görmek için yukarıdaki teknik özellikler grafiğinde model adını seçerek modele özgü ürün sayfasına gitmeniz gerekir.

Bölgenizdeki İlgili Kişiyi Bulun

Ürün Destek İlgili Kişileri
Şunun için ilgili kişiler gösteriliyor: California, 91733, USA Değiştir
Vertiv™ Services
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Odaklanılan ürün alanları: Kesintisiz Güç Kaynakları (KGK), Güç Dağıtımı, Isı Yönetimi, Entegre Çözümler, Kabinler ve Kapama
Vertiv Academy – Thermal Management Training
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Odaklanılan ürün alanları: Isı Yönetimi
İş Ortağı Oturumu Aç

Dil ve Lokasyon