The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Bir Vertiv üreticisinin temsilcisiyle çalışmak, karmaşık tasarımların benzersiz ihtiyaçlarınıza göre yapılandırılmasını sağlar. Büyük bir projede teknik rehberlik isteyen bir kuruluşsanız, Vertiv ihtiyacınız olan desteği sağlayabilir.

Daha Fazla Bilgi

Birçok müşteri, BT uygulamaları için Vertiv ürünlerini satın almak üzere bir Vertiv bayi iş ortağıyla birlikte çalışır. İş ortakları kapsamlı eğitim ve deneyime sahiptir ve Vertiv ürünleriyle tüm IT ve altyapı çözümlerini belirlemek, satmak ve desteklemek için benzersiz bir konuma sahiptir.

Bir Bayi Bulun

Neye ihtiyacınız olduğunu zaten biliyor musunuz? Online satın alma ve gönderim kolaylığı mı istiyorsunuz? Belirli kategorilerden Vertiv ürünleri online bir bayi aracılığıyla satın alınabilir.


Online Bayi Bulun

Ürün seçiminde yardıma mı ihtiyacınız var? Sizin için doğru olan çözüme ulaşmanıza yardımcı olacak son derece kalifiye bir Vertiv Uzmanı ile konuşun.



Bir Vertiv Uzmanı ile İletişime Geçin

The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Ürün

Liebert TW420 and THW420 Environmental Sensors

These temperature and humidity sensors provide accurate sensing of room temperature and humidity, transmitting the data via 4-20 mA output signal to the Liebert Universal Monitor.

Kullanım Kılavuzunu Al
En Uygun Çalışma Alanı:
  • Retail and Wholesale
Garanti: One Year Limited Warranty Against Defects in Material and Workmanship.

Avantajlar

Means of bridging the data center connectivity gap by the Liebert SiteScan monitoring software
Helps to avoid potentially hazardous problems
Easy to install
Transmission over long distances without degradation of the 4-20 mA signal

Özellikleri

TW420 sensor monitors temperature;
THW420 sensor monitors temperature and humidity
Communicate to the Liebert Universal Monitor
Provides 4-20mA signals
Monitored temperature range of 45°F to 96°F (7°C to 35°C)
Monitored humdity range of 0 to 100% relative humidity

Bölgenizdeki İlgili Kişiyi Bulun

Ürün Destek İlgili Kişileri
Şunun için ilgili kişiler gösteriliyor: California, 91733, USA Değiştir
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Odaklanılan ürün alanları: Güç Dağıtımı, İzleme
Vertiv (Customer Service for Albér Products)
7775 West Oakland Park Blvd Sunrise Florida 33351 USA
Odaklanılan ürün alanları: İzleme
İş Ortağı Oturumu Aç

Dil ve Lokasyon