The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Bir Vertiv üreticisinin temsilcisiyle çalışmak, karmaşık tasarımların benzersiz ihtiyaçlarınıza göre yapılandırılmasını sağlar. Büyük bir projede teknik rehberlik isteyen bir kuruluşsanız, Vertiv ihtiyacınız olan desteği sağlayabilir.

Daha Fazla Bilgi

Birçok müşteri, BT uygulamaları için Vertiv ürünlerini satın almak üzere bir Vertiv bayi iş ortağıyla birlikte çalışır. İş ortakları kapsamlı eğitim ve deneyime sahiptir ve Vertiv ürünleriyle tüm IT ve altyapı çözümlerini belirlemek, satmak ve desteklemek için benzersiz bir konuma sahiptir.

Bir Bayi Bulun

Neye ihtiyacınız olduğunu zaten biliyor musunuz? Online satın alma ve gönderim kolaylığı mı istiyorsunuz? Belirli kategorilerden Vertiv ürünleri online bir bayi aracılığıyla satın alınabilir.


Online Bayi Bulun

Ürün seçiminde yardıma mı ihtiyacınız var? Sizin için doğru olan çözüme ulaşmanıza yardımcı olacak son derece kalifiye bir Vertiv Uzmanı ile konuşun.



Bir Vertiv Uzmanı ile İletişime Geçin

The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Ürün Ailesi

Albér Universal Xplorer Telecom Battery Monitors (UXTM)

A real time battery monitor designed for use in telecommunications or in DC powered data centers.

Broşürü Al Kullanım Kılavuzunu Al
Garanti: One Year Warranty Against Defects in Material and Workmanship

Avantajlar

Automate the IEEE Recommended Practices for battery maintenance and testing
Monitor up to four strings in parallel
Robust design will monitor any 24V to 48V battery configuration
Stay connected with Web enabled technology
Multiple remote communications and alarm options  

Özellikleri

Monitor Critical Parameters
Real Time Overall String Voltage
Individual Cell/Block Voltages
Individual Cell/Block Temperatures
Ambient Temperature
Discharge, Float, and Ripple Current
Proactive Battery State of Health Testing
Tests the Entire Battery System's Integrity
Internal Cell/Block Resistance Test
Intercell and Intertier Connection Resistance Test
Stand Alone System
No Onsite Computer is Required for Monitoring and Alarming
Easily integrates to building management systems
Embedded Web Server with Priority Email Scheduler
24x7 data collection, analysis, and remote alarm notification 

*Modele özgü indirilebilir içerikleri görmek için yukarıdaki teknik özellikler grafiğinde model adını seçerek modele özgü ürün sayfasına gitmeniz gerekir.

Bölgenizdeki İlgili Kişiyi Bulun

Ürün Destek İlgili Kişileri
Şunun için ilgili kişiler gösteriliyor: California, 91768, USA Değiştir
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Odaklanılan ürün alanları: Güç Dağıtımı, İzleme
Vertiv (Customer Service for Albér Products)
7775 West Oakland Park Blvd Sunrise Florida 33351 USA
Odaklanılan ürün alanları: İzleme
İş Ortağı Oturumu Aç

Dil ve Lokasyon