The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Bir Vertiv üreticisinin temsilcisiyle çalışmak, karmaşık tasarımların benzersiz ihtiyaçlarınıza göre yapılandırılmasını sağlar. Büyük bir projede teknik rehberlik isteyen bir kuruluşsanız, Vertiv ihtiyacınız olan desteği sağlayabilir.

Daha Fazla Bilgi

Birçok müşteri, BT uygulamaları için Vertiv ürünlerini satın almak üzere bir Vertiv bayi iş ortağıyla birlikte çalışır. İş ortakları kapsamlı eğitim ve deneyime sahiptir ve Vertiv ürünleriyle tüm IT ve altyapı çözümlerini belirlemek, satmak ve desteklemek için benzersiz bir konuma sahiptir.

Bir Bayi Bulun

Neye ihtiyacınız olduğunu zaten biliyor musunuz? Online satın alma ve gönderim kolaylığı mı istiyorsunuz? Belirli kategorilerden Vertiv ürünleri online bir bayi aracılığıyla satın alınabilir.


Online Bayi Bulun

Ürün seçiminde yardıma mı ihtiyacınız var? Sizin için doğru olan çözüme ulaşmanıza yardımcı olacak son derece kalifiye bir Vertiv Uzmanı ile konuşun.



Bir Vertiv Uzmanı ile İletişime Geçin

The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Ürün Modeli

Cybex SC840H Secure Desktop KVM

The Cybex™ SC840H secure desktop KVM is designed to meet the stringent specifications of the U.S. government and certified to the NIAP / Common Criteria protection profile for peripheral sharing switches version 3.0.

Broşürü Al Kullanım Kılavuzunu Al
Login to Save for Later
En Uygun Çalışma Alanı:
  • Banking Financial and Insurance
  • Government
  • Healthcare
Garanti: Three-Year Warranty

Avantajlar

Outstanding Security: Designed to meet the specifications of NIAP Protection Profile for Peripheral Switching Devices, version 3.0. system
Access:  Access multiple computers or networks using a single keyboard, monitor and mouse
Advanced Video Support: Support for DVI-I, HDMI 1.4 and DP1.2 in single and dual head models supporting high resolutions up to UHD 4K
Zero Delay Switching: Mouse and keyboard switching via emulation assures zero delay in switching time between connected sources 

Özellikleri

Four secure, isolated channels
Ultra HD/4K Resolution
Support for DVI-I, HDMI or DP
CAC/DPP option available
Single monitor support
NIAP Protection Profile for Peripheral Switching Devices v. 3.0
 

Cybex SC840H Secure Desktop KVM
Product Overview
Video Çözünürlüğü
Resolutions up to 3840x2160
Power Description
Power Supply(s)
Internal
Input Power (Maximum)
35W (120V)
Operational Conditions
Çalışma Sıcaklığı
32° to 104° F (0° to 40° C)
Humidity
0-80% RH, non-condensing
Storage Temperature
-4° to 140° F (-20° to 60° C)
Physical Characteristics
Ağırlık (lb / kg)
3.2 lbs
Ağırlık (lb / kg)
1.5 kg
Yükseklik (inç / mm)
1.7 in
Yükseklik (inç / mm)
43.2 mm
Genişlik (inç / mm)
13.7 in
Genişlik (inç / mm)
348 mm
Derinlik (inç / mm)
​5 in
Derinlik (inç / mm)
127 mm
Miscellaneous
Agency Approvals
CE, RCM, FCC class B, VCCI, TUV US, TUV Canada

Bölgenizdeki İlgili Kişiyi Bulun

Ürün Destek İlgili Kişileri
Şunun için ilgili kişiler gösteriliyor: California, 91733, USA Değiştir
Vertiv™ Switchgear and Switchboard, USA
+1 864 375 1757
400 Supreme Industrial Drive Anderson South Carolina 29621 USA
Odaklanılan ürün alanları: Switchgear and Switchboard, Busway and Busduct
İş Ortağı Oturumu Aç

Dil ve Lokasyon