The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Bir Vertiv üreticisinin temsilcisiyle çalışmak, karmaşık tasarımların benzersiz ihtiyaçlarınıza göre yapılandırılmasını sağlar. Büyük bir projede teknik rehberlik isteyen bir kuruluşsanız, Vertiv ihtiyacınız olan desteği sağlayabilir.

Daha Fazla Bilgi

Birçok müşteri, BT uygulamaları için Vertiv ürünlerini satın almak üzere bir Vertiv bayi iş ortağıyla birlikte çalışır. İş ortakları kapsamlı eğitim ve deneyime sahiptir ve Vertiv ürünleriyle tüm IT ve altyapı çözümlerini belirlemek, satmak ve desteklemek için benzersiz bir konuma sahiptir.

Bir Bayi Bulun

Neye ihtiyacınız olduğunu zaten biliyor musunuz? Online satın alma ve gönderim kolaylığı mı istiyorsunuz? Belirli kategorilerden Vertiv ürünleri online bir bayi aracılığıyla satın alınabilir.


Online Bayi Bulun

Ürün seçiminde yardıma mı ihtiyacınız var? Sizin için doğru olan çözüme ulaşmanıza yardımcı olacak son derece kalifiye bir Vertiv Uzmanı ile konuşun.



Bir Vertiv Uzmanı ile İletişime Geçin

The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Ürün Modeli

Avocent SV 240 KVM Switch

The Avocent SV240 desktop KVM switch helps bring order to the desktop.

Broşürü Al Kullanım Kılavuzunu Al
Login to Save for Later
En Uygun Çalışma Alanı:
  • Banking Financial and Insurance
  • Education
  • Healthcare
  • Manufacturing
  • Data CenterColocationHosting
  • Broadcast and Entertainment
  • ChemicalPetrochemical excl. Oil Gas
  • Government
  • Military Defense Aerospace and Missile
  • Nuclear Power
  • Oil and Gas
  • Transportation
Garanti: 2 Year Warranty

Özellikleri

Advanced video support for resolutions up to UHD 4K assures image quality is highly accurate and video plays at the highest definition possible.
Managed copy and paste allows content to be copied from one system to another. Copy and paste can be managed with built-in controls to specify what can be copied, such as allowing a user to copy numbers only in a specific format.
Independent audio and USB switching lets users freeze audio and USB 3.0 peripherals while simultaneously working on a different system.
Instant monitor, mouse and keyboard switching via emulation assures zero delay when switching between systems.

Avocent SV 240 KVM Switch
Product Overview
Video Bağlantısı
1 x DVI-I (HDMI and VGA with adapter)
Video Çözünürlüğü
UHD 4K - 3840X2160 pixels @ 30 Hz (via DVI to HDMI
Power Description
Power Supply(s)
Internal
Input Power (Maximum)
35W
Interfaces/Ports
USB ports
3
Operational Conditions
Çalışma Sıcaklığı
32° to 104° F (0° to 40° C)
Humidity
0-80% RH, non-condensing
Storage Temperature
-4° to 140° F (-20° to 60° C)
Physical Characteristics
Ağırlık (lb / kg)
3 lb
Ağırlık (lb / kg)
1.5 kg
Yükseklik (inç / mm)
1.7 in
Yükseklik (inç / mm)
42 mm
Genişlik (inç / mm)
13.7 in
Genişlik (inç / mm)
342 mm
Derinlik (inç / mm)
5 in
Derinlik (inç / mm)
125 mm
Miscellaneous
Agency Approvals
RCM, EU, FCC Class B, VCCI, c-UL

*Modele özgü indirilebilir içerikleri görmek için yukarıdaki teknik özellikler grafiğinde model adını seçerek modele özgü ürün sayfasına gitmeniz gerekir.

Bölgenizdeki İlgili Kişiyi Bulun

Ürün Destek İlgili Kişileri
Şunun için ilgili kişiler gösteriliyor: California, 91733, USA Değiştir
Vertiv™ Switchgear and Switchboard, USA
+1 864 375 1757
400 Supreme Industrial Drive Anderson South Carolina 29621 USA
Odaklanılan ürün alanları: Switchgear and Switchboard, Busway and Busduct
İŞ ORTAKLARI
Genel Bakış
İş Ortağı Oturumu Aç

Dil ve Lokasyon