The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Bir Vertiv üreticisinin temsilcisiyle çalışmak, karmaşık tasarımların benzersiz ihtiyaçlarınıza göre yapılandırılmasını sağlar. Büyük bir projede teknik rehberlik isteyen bir kuruluşsanız, Vertiv ihtiyacınız olan desteği sağlayabilir.

Daha Fazla Bilgi

Birçok müşteri, BT uygulamaları için Vertiv ürünlerini satın almak üzere bir Vertiv bayi iş ortağıyla birlikte çalışır. İş ortakları kapsamlı eğitim ve deneyime sahiptir ve Vertiv ürünleriyle tüm IT ve altyapı çözümlerini belirlemek, satmak ve desteklemek için benzersiz bir konuma sahiptir.

Bir Bayi Bulun

Neye ihtiyacınız olduğunu zaten biliyor musunuz? Online satın alma ve gönderim kolaylığı mı istiyorsunuz? Belirli kategorilerden Vertiv ürünleri online bir bayi aracılığıyla satın alınabilir.


Online Bayi Bulun

Ürün seçiminde yardıma mı ihtiyacınız var? Sizin için doğru olan çözüme ulaşmanıza yardımcı olacak son derece kalifiye bir Vertiv Uzmanı ile konuşun.



Bir Vertiv Uzmanı ile İletişime Geçin

The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Ürün Modeli

Avocent MPU8032DAC Digital KVM Switch

Avocent MPU digital KVM switches provide remote management to access and control servers in data centers and branch offices. The switch enhances in-band management by providing secure and remote out-of-band connections directly to the KVM, USB and serial ports. This approach creates a faster method to diagnose, reconfigure or restore equipment.

Broşürü Al Kullanım Kılavuzunu Al
Login to Save for Later
En Uygun Çalışma Alanı:
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Education
  • Healthcare
  • Telecom
  • Marine
  • Military, Defense, Aerospace and Missile
Garanti: 2 Year Warranty

Avantajlar

Improved remote management and staff efficiency
Make connections to Cisco equipment quick and easy
Improved physical security
Local and remote browser interface for easy setup and use
Centralized management for large deployments

Özellikleri

Remote access to KVM, USB and serial connections
Serial adaptors support SSH connections and the Cisco® pinout
Virtual media enables remote USB connections and support for smartcard/CAC readers
Built-in Web interface 
Managed with the Avocent DSView™ 4 management software
FIPS 140-2 compliance: Based on the FIPS 140-2 validated cryptographic module(s) (Certificate #1051) 

The Avocent MergePoint Unity™ switch provides IT administrators a complete remote management solution to access and control servers, networking equipment and other devices found in data centers and branch offices.

Avocent MPU8032DAC Digital KVM Switch
Product Overview
Tip
KVM
Giriş Portları
1
Çıkış Portları
32
Video Bağlantısı
VGA, DVI-I, Display Port and HDMI
Video Çözünürlüğü
Maximum local video resolution 1920x1080;
Graphic Mode
Internal Modem
No
Service Processor support
No
Extension Distance
50m
Cellular Support
No
Power Description
Power Supply(s)
Single or dual power, internal, 100-240V
Input Power (Maximum)
40W
Interfaces/Ports
Network Interface(s)
Dual
USB ports
4
USB Hub Support
Yes
Operational Conditions
Çalışma Sıcaklığı
32° to 22°F (0° to 50°C)
Humidity
5 - 95% relative humidity 38.7°C max wet bulb temp
Storage Temperature
-20° to 70°C
Physical Characteristics
Ağırlık (lb / kg)
8.6 lbs
Ağırlık (lb / kg)
3.9 kg
Yükseklik (inç / mm)
1.72 in
Yükseklik (inç / mm)
43.69 mm
Genişlik (inç / mm)
17 in
Genişlik (inç / mm)
431.8 mm
Derinlik (inç / mm)
13.38 in
Derinlik (inç / mm)
339.85 mm
Miscellaneous
Other supported accessories
Serial
Authentication Supported
Local, LDAP
Agency Approvals
UL, FCC, cUL, ICES003, CE, VCCI, KCC, C-Tick, GOST

*Modele özgü indirilebilir içerikleri görmek için yukarıdaki teknik özellikler grafiğinde model adını seçerek modele özgü ürün sayfasına gitmeniz gerekir.

Bölgenizdeki İlgili Kişiyi Bulun

Ürün Destek İlgili Kişileri
Şunun için ilgili kişiler gösteriliyor: California, 91733, USA Değiştir
Vertiv™ Switchgear and Switchboard, USA
+1 864 375 1757
400 Supreme Industrial Drive Anderson South Carolina 29621 USA
Odaklanılan ürün alanları: Switchgear and Switchboard, Busway and Busduct
İş Ortağı Oturumu Aç

Dil ve Lokasyon