The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Bir Vertiv üreticisinin temsilcisiyle çalışmak, karmaşık tasarımların benzersiz ihtiyaçlarınıza göre yapılandırılmasını sağlar. Büyük bir projede teknik rehberlik isteyen bir kuruluşsanız, Vertiv ihtiyacınız olan desteği sağlayabilir.

Daha Fazla Bilgi

Birçok müşteri, BT uygulamaları için Vertiv ürünlerini satın almak üzere bir Vertiv bayi iş ortağıyla birlikte çalışır. İş ortakları kapsamlı eğitim ve deneyime sahiptir ve Vertiv ürünleriyle tüm IT ve altyapı çözümlerini belirlemek, satmak ve desteklemek için benzersiz bir konuma sahiptir.

Bir Bayi Bulun

Neye ihtiyacınız olduğunu zaten biliyor musunuz? Online satın alma ve gönderim kolaylığı mı istiyorsunuz? Belirli kategorilerden Vertiv ürünleri online bir bayi aracılığıyla satın alınabilir.


Online Bayi Bulun

Ürün seçiminde yardıma mı ihtiyacınız var? Sizin için doğru olan çözüme ulaşmanıza yardımcı olacak son derece kalifiye bir Vertiv Uzmanı ile konuşun.



Bir Vertiv Uzmanı ile İletişime Geçin

The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Ürün Modeli

Avocent LV 5020P KVM Extender

Avocent LongView extension solutions enable you to increase the distance between the user and the target system. Extension solutions are ideal for broadcast, IT, industrial, transportation, emergency management and defense/military applications.

Broşürü Al Kullanım Kılavuzunu Al
Login to Save for Later
En Uygun Çalışma Alanı:
  • Broadcast and Entertainment
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Military, Defense, Aerospace and Missile
  • Transportation
Garanti: 2 years, extended warranties available

Özellikleri

High-definition Display Port Video - Supports Display Port Dual Mode (DP++) and can transmit maximum resolution of up to 3840x2160 (UHD 4K)with a single monitor, or two 1920 x 1200 (WUXGA) video streams in a dual monitor configuration.
USB 2.0 - Enables connection of up to six USB human interface devices including mice, keyboards, graphics tablets,touchscreens, jog shuttles, joysticks, 3D explorers, mass storage devices and isochronous devices like webcams and headsets.
HD-quality - High definition analog stereo audio input and output. S/PDIF input also supported
Plug and play - The LV 5000 Series extenders are delivered in a zero configuration state so you can plug them in and start working right away. There's no need for drivers or software installed (Full USB 2.0 requires a second cable)

Avocent LV 5020P KVM Extender
Product Overview
Video Bağlantısı
LV5020 Transmitter 2 x DisplayPort
Video Çözünürlüğü
Up to 4032x216 @ 30Hz / 4K
Power Description
Güç Kaynakları
2 x Power Supply
Giriş Gücü (Maksimum)
.8 A
Interfaces/Ports
USB Bağlantı Noktaları
2 x USB type B
USB Hub Desteği
USB 1.1 and USB 2.0
Operational Conditions
Çalışma Sıcaklığı
32° to 104°F (0° to 40°C)
Physical Characteristics
Ağırlık (lb / kg)
1.65 lbs
Ağırlık (lb / kg)
.75 kg
Yükseklik (inç / mm)
1.76 in
Yükseklik (inç / mm)
44 mm
Genişlik (inç / mm)
7.92 in
Genişlik (inç / mm)
198 mm
Derinlik (inç / mm)
4.8in
Derinlik (inç / mm)
120 mm
Miscellaneous
Kuruluş Onayları
CE, FCC, UL

Bölgenizdeki İlgili Kişiyi Bulun

Ürün Destek İlgili Kişileri
Şunun için ilgili kişiler gösteriliyor: USA Değiştir
Vertiv™ Services
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Odaklanılan ürün alanları: Kesintisiz Güç Kaynakları (KGK), Güç Dağıtımı, Isı Yönetimi, Entegre Çözümler, Kabinler ve Kapama
Custom Thermal Customer Service Center
USA
Odaklanılan ürün alanları: Custom Thermal
Electrical Reliability Services
+1 877 468 6384
USA
Odaklanılan ürün alanları:
İş Ortağı Oturumu Aç

Dil ve Lokasyon