The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Bir Vertiv üreticisinin temsilcisiyle çalışmak, karmaşık tasarımların benzersiz ihtiyaçlarınıza göre yapılandırılmasını sağlar. Büyük bir projede teknik rehberlik isteyen bir kuruluşsanız, Vertiv ihtiyacınız olan desteği sağlayabilir.

Daha Fazla Bilgi

Birçok müşteri, BT uygulamaları için Vertiv ürünlerini satın almak üzere bir Vertiv bayi iş ortağıyla birlikte çalışır. İş ortakları kapsamlı eğitim ve deneyime sahiptir ve Vertiv ürünleriyle tüm IT ve altyapı çözümlerini belirlemek, satmak ve desteklemek için benzersiz bir konuma sahiptir.

Bir Bayi Bulun

Neye ihtiyacınız olduğunu zaten biliyor musunuz? Online satın alma ve gönderim kolaylığı mı istiyorsunuz? Belirli kategorilerden Vertiv ürünleri online bir bayi aracılığıyla satın alınabilir.


Online Bayi Bulun

Ürün seçiminde yardıma mı ihtiyacınız var? Sizin için doğru olan çözüme ulaşmanıza yardımcı olacak son derece kalifiye bir Vertiv Uzmanı ile konuşun.



Bir Vertiv Uzmanı ile İletişime Geçin

The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Ürün Ailesi

Vertiv™ PowerUPS 6000 Industrial, 6-200kVA, 400V, Single and Three Phase UPS

The Vertiv™ PowerUPS 6000 Industrial UPS system redefines versatility for C&I applications like manufacturing, transportation, logistics, cement, and oil and gas with a compact, single- or three-phase design (6–200 kVA). Engineered for resilience, it delivers high performance in harsh physical and electrical conditions to protect mission-critical infrastructure. This double conversion online UPS provides continuous, stable power and minimizes downtime with features such as IP42 protection, advanced IGBT rectifier technology, and VRLA, Ni-Cd, and Lithium-ion batteries support.

Broşürü Al Kullanım Kılavuzunu Al
Temel Avantajlar
  • C&I APPLICATIONS: It is an industrial grade UPS built on decades of global reliability and quality in Commercial & Industrial critical power applications.
  • OPTIMAL PERFORMANCE: With an IP42 protection rating, it provides high performance even in harsh environmental conditions.
  • RELIABLE OPERATION: It is designed for uninterrupted operational continuity with advanced IGBT technology.
  • COMPACT FOOTPRINT: Its space-saving design makes it ideal for tight or space constrained locations.
  • HIGH AVAILABILITY: Easily scale power capacity to meet growing demands while maintaining flexibility with a variety of compatible battery energy storage solutions.
  • HIGH EFFICIENCY: The Vertiv™ PowerUPS 6000 Industrial delivers remarkable efficiency, which reduces energy consumption and drives greater operational cost savings.
En Uygun Çalışma Alanı:
  • Kimyasal/Petrokimyasal (Petrol & Gaz hariç)
  • İnşaat ve Mühendislik
  • Sağlık
  • Üretim
  • Askeri, Savunma, Hava-Uzay ve Füze
  • Madencilik/Metaller
  • Petrol ve Gaz
  • Enerji Üretimi
  • Enerji/Gaz Taşıma ve Dağıtımı
  • Perakende ve Toptan Satış
  • Ulaşım

The Vertiv™ PowerUPS 6000 Industrial UPS system is engineered to deliver peak performance offering highly reliable, uninterrupted power supply for critical C&I loads across diverse scenarios. It effectively solves your mid size power needs for light industrial applications including the industrial IOT, hence supporting the Industry 4.0 applications. The Vertiv PowerUPS 6000 Industrial UPS system delivers an outstanding double conversion efficiency up to 97% in a transformer-free design and up to 93% with a transformer, which further increases up to 99% efficiency in ECO mode. The Vertiv PowerUPS 6000 Industrial is equipped with a global HMI touchscreen control with advanced diagnostics, event analysis, and waveform analytics offering a robust tool for maintaining critical infrastructure.

Avantajlar

  • RESILIENT TO ENVIRONMENTAL STRESSORS: It is able to perform reliably while withstanding prolonged exposure to high temperatures, humidity, dust, vibrations and corrosive atmospheres.
  • CLEAN POWER DELIVERY: The Vertiv™ PowerUPS 6000 Industrial UPS minimizes harmonics to protect critical commercial and industrial loads and sensitive equipment.
  • GALVANIC ISOLATION: The optional, built-in output transformer in the 60-200kVA UPS units enhances electrical isolation. It is a standard in 6-40kVA UPS units.
  • COMPACT, FRONT-ACCESS DESIGN: It has a space-saving and maintenance friendly layout (<0.5h MTTR) that allows for easy installation and maintenance in tight areas.
  • SCALABILITY AND REDUNDANCY: Its intelligent paralleling enables capacity expansion or system-level redundancy.
  • HIGH EFFICIENCY, LOW TCO: Its high efficiencies reduce energy use and maintenance needs, lower long-term costs, and increase total cost savings.
  • BATTERY COMPATIBILITY: It is compatible with any manufacturers brand of matching VRLA, Nickel Cadmium or Lithium-Ion external battery cabinets for extended runtimes.
  • INTELLIGENT MAINTENANCE BYPASS: The design allows for uninterrupted power during maintenance.

Özellikleri

  • WIDE POWER CAPACITY RANGE: it is available in 6-200kVA at 400V power capacities.
  • FLEXIBLE PHASE CONFIGURATIONS: Its 6–120 kVA models supports 3-phase input/single-phase output (3*1), while 10–200 kVA models support 3-phase input/3-phase output (3*3).
  • IP42 RATING: With an industrial-grade IP42 protection rating, the Vertiv™ PowerUPS 6000 Industrial UPS is built to endure harsh environments.
  • WIDE OPERATING TEMPERATURE: It operates reliably from 0°C to 50°C with an independent air duct system.
  • OPTIONAL TRANSFORMERS: Input and output transformers are available as optional ancillary components.
  • CABLE ENTRY OPTIONS: It is available in the standard bottom entry with an optional top cable entry cabinet.
  • PARALLEL REDUNDANCY-SCALABLE DESIGN: It supports parallel operation up to 1 unit with a transformer, and up 4 transformer-less units.
  • CLEAN POWER INPUT: It delivers clean power input with <5% THDi and 0.99 Power Factor for efficient performance.
  • COMPACT FOOTPRINT: Space-saving design with versatile mounting options for flexible installation.
  • ADVANCED USER INTERFACE: Large, intuitive 9-inch full-color touchscreen HMI with real-time waveform monitoring and predictive maintenance notifications.
  • HIGH EFFICIENCY: Delivers >97% double-conversion efficiency (transformer-less), up to 93% with a transformer, and up to 99% in ECO mode.
  • BATTERY COMPATIBILITY: Compatible with VRLA, Nickel Cadmium, or Lithium-Ion external battery cabinets for extended runtimes.
  • CERTIFIED FOR DEMANDING ENVIRONMENTS: Compliant with railway EMC and CPSS standards; certified to EN50121 and EN50171.

*Modele özgü indirilebilir içerikleri görmek için yukarıdaki teknik özellikler grafiğinde model adını seçerek modele özgü ürün sayfasına gitmeniz gerekir.

Bölgenizdeki İlgili Kişiyi Bulun

Ürün Destek İlgili Kişileri
Şunun için ilgili kişiler gösteriliyor: California, 91733, USA Değiştir
Vertiv™ Services
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Odaklanılan ürün alanları: Kesintisiz Güç Kaynakları (KGK), Güç Dağıtımı, Isı Yönetimi, Entegre Çözümler, Kabinler ve Kapama
İş Ortağı Oturumu Aç

Dil ve Lokasyon