The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Bir Vertiv üreticisinin temsilcisiyle çalışmak, karmaşık tasarımların benzersiz ihtiyaçlarınıza göre yapılandırılmasını sağlar. Büyük bir projede teknik rehberlik isteyen bir kuruluşsanız, Vertiv ihtiyacınız olan desteği sağlayabilir.

Daha Fazla Bilgi

Birçok müşteri, BT uygulamaları için Vertiv ürünlerini satın almak üzere bir Vertiv bayi iş ortağıyla birlikte çalışır. İş ortakları kapsamlı eğitim ve deneyime sahiptir ve Vertiv ürünleriyle tüm IT ve altyapı çözümlerini belirlemek, satmak ve desteklemek için benzersiz bir konuma sahiptir.

Bir Bayi Bulun

Neye ihtiyacınız olduğunu zaten biliyor musunuz? Online satın alma ve gönderim kolaylığı mı istiyorsunuz? Belirli kategorilerden Vertiv ürünleri online bir bayi aracılığıyla satın alınabilir.


Online Bayi Bulun

Ürün seçiminde yardıma mı ihtiyacınız var? Sizin için doğru olan çözüme ulaşmanıza yardımcı olacak son derece kalifiye bir Vertiv Uzmanı ile konuşun.



Bir Vertiv Uzmanı ile İletişime Geçin

The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Ürün Ailesi

Vertiv™ PowerUPS 100 Standby Serisi

Vertiv™ PowerUPS 100 Standby Serisi, ev, ofis ve perakende ortamlarındaki temel cihazları korumak için tasarlanmış, kompakt, güvenilir bir standby UPS sistemleri serisidir. Lityum İyon (350VA) ve VRLA (500VA, 700VA, 900VA) modellerinde bulunan seri, batarya yedekleme, dalgalanma koruması ve kullanıcı tarafından değiştirilebilen bataryalar, USB şarj portları, duvara montaj özelliği ve alarm sessiz düğmeleri gibi temel özellikler sunar. Lityum modeli, 3x kata kadar daha uzun akü ömrü, daha hızlı şarj süresi ve daha düşük toplam sahip olma maliyeti sunarken, çoğu VRLA modeli, sistemin güvenli bir şekilde kapatılması için Vertiv™ Power Assist yazılımı içerir. Tüm modeller içinizin daha da rahat etmesi için bir Ekipman Koruma Planı ile desteklenir.

Broşürü Al Kullanım Kılavuzunu Al
Temel Avantajlar
  • Akü Teknolojisi Seçimi: Farklı ihtiyaçlara ve bütçelere uygun uzun ömürlü Lityum İyon (350VA) ve kullanıcı tarafından servis verilebilen VRLA (500VA-900VA) modellerinde mevcuttur.
  • Kompakt, Duvara Monte Edilebilir Tasarım: Anahtar deliği yuvalarına sahip yerden tasarruf sağlayan form faktörü, masaların altına veya duvarlara esnek kurulum sağlar.
  • Temel Koruma Özellikleri: Tüm modellerde batarya yedeği, aşırı gerilim koruması, çalışma zamanı LED göstergeleri ve kullanılabilirlik için bir alarm sessiz düğmesi bulunur.
  • Power Assist ile Katma Değer: VRLA modellerinin çoğunda, uzun süreli kesintiler sırasında sistemin sorunsuz bir şekilde kapatılması için Vertiv Güç Yardımı yazılımı bulunur.
  • Gönül Rahatlığı Sağlayan Kapsam: Bağlı cihazlar için yıllık 5garanti ve Ekipman Koruma Planı ile desteklenir.

Avantajlar

  • Güvenilir Günlük Koruma: PC'ler, modemler, yönlendiriciler, oyun konsolları, POS sistemleri ve daha fazlası için çalışma süresini korur.
  • Lityum ile Daha Uzun Akü Ömrü: Lityum model, VRLA alternatiflerine 3göre x daha uzun ömür ve daha hızlı şarj sunar.
  • Daha Düşük Toplam Sahip Olma Maliyeti: Lityum bakım, değiştirme ve genel kullanım ömrü maliyetlerini azaltır.
  • Esnek Uygulama: Duvara montaj özelliği ve kompakt ayak izi, dar alanlarda kurulumları destekler.
  • Hızlı Görsel İzleme: LED göstergeler ve sesli alarmlar, KGK ve akü durumunu izlemeyi kolaylaştırır.
  • Gönül Rahatlığı Sağlayan Kapsam: -yıl 2(VRLA) veya 5-yıl (Lityum) garanti ve Ekipman Koruma Planı ile desteklenir.
  • Güvenli Sistem Kapatma: Vertiv destekli VRLA modelleri, uzun süreli kesintiler sırasında veri kaybını önlemeye yardımcı olur.
  • Modern Elektroniği Destekler: USB-A/C bağlantı noktaları telefonlar, tabletler ve aksesuarlar için rahat şarj sağlar.

Özellikleri

  • Çift Akü Seçenekleri: Lityum İyon (350VA) ve VRLA (500VA, 700VA, 900VA) modellerinde mevcuttur.
  • Akü Yedekleme ve Dalgalanma Koruması: Bağlı elektronik aksamı kesintilerden ve güç dalgalanmalarından korur.
  • Kullanıcı Tarafından Değiştirilebilir Aküler: VRLA modelleri, ürün ömrünü uzatmak için hızlı ve güvenli akü değişimleri sağlar.
  • Duvara Monte Tasarım: Entegre anahtar deliği yuvaları, masaların altına veya duvarlara montajını kolaylaştırır.
  • Çalışma Zamanı LED Göstergeleri: Dört LED, kalan akü kapasitesi için gerçek zamanlı izlenebilirlik sağlar.
  • Alarmı Sessize Alma Düğmesi: Özel bir sessize alma işlevi ile sesli uyarıları hızlıca susturun.
  • USB-A ve USB-C Şarj Portları: Belirli VRLA modelleri, cihaz şarjı için öne bakan portlar içerir.
  • Ücretsiz Güç Yönetimi Yazılımı: VRLA modellerinin çoğu, kesintiler sırasında otomatik kapanma için Vertiv Power Assist içerir.
  • Kompakt ve Hafif: Masaüstü, tezgah ve küçük dolaplara kolay entegrasyon için tasarlanmıştır.
  • Ekipman Koruma Planı: Bağlı ekipmanı dalgalanmayla ilgili hasardan korur.

*Modele özgü indirilebilir içerikleri görmek için yukarıdaki teknik özellikler grafiğinde model adını seçerek modele özgü ürün sayfasına gitmeniz gerekir.

Bölgenizdeki İlgili Kişiyi Bulun

Ürün Destek İlgili Kişileri
Şunun için ilgili kişiler gösteriliyor: USA Değiştir
Vertiv™ Services
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Odaklanılan ürün alanları: Kesintisiz Güç Kaynakları (KGK), Güç Dağıtımı, Isı Yönetimi, Entegre Çözümler, Kabinler ve Kapama
İş Ortağı Oturumu Aç

Dil ve Lokasyon