The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Bir Vertiv üreticisinin temsilcisiyle çalışmak, karmaşık tasarımların benzersiz ihtiyaçlarınıza göre yapılandırılmasını sağlar. Büyük bir projede teknik rehberlik isteyen bir kuruluşsanız, Vertiv ihtiyacınız olan desteği sağlayabilir.

Daha Fazla Bilgi

Birçok müşteri, BT uygulamaları için Vertiv ürünlerini satın almak üzere bir Vertiv bayi iş ortağıyla birlikte çalışır. İş ortakları kapsamlı eğitim ve deneyime sahiptir ve Vertiv ürünleriyle tüm IT ve altyapı çözümlerini belirlemek, satmak ve desteklemek için benzersiz bir konuma sahiptir.

Bir Bayi Bulun

Neye ihtiyacınız olduğunu zaten biliyor musunuz? Online satın alma ve gönderim kolaylığı mı istiyorsunuz? Belirli kategorilerden Vertiv ürünleri online bir bayi aracılığıyla satın alınabilir.


Online Bayi Bulun

Ürün seçiminde yardıma mı ihtiyacınız var? Sizin için doğru olan çözüme ulaşmanıza yardımcı olacak son derece kalifiye bir Vertiv Uzmanı ile konuşun.



Bir Vertiv Uzmanı ile İletişime Geçin

The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Ürün Ailesi

Liebert® Trinergy™ Cube KGK, 150 kW-3,4 MW

Liebert® Trinergy™ Cube, kurumsal veri merkezlerine eşsiz bir performans sağlayan yeni nesil Trinergy KGK'dır. Gittikçe artan iş talepleriyle birlikte değişmeye hazır bu sistem en üst düzeyde güç kullanılabilirliği ve daha az toplam sahip olma maliyeti, minimum enerji tüketimi ve CO2 emisyonu sağlar.

Broşürü Al Runtime Tool
Garanti: Bu ürün, ETL (Enerji Teknoloji Listesi) tarafından onaylanmıştır.

Liebert Trinergy Cube, benzersiz bir şekilde %99 maksimum verimlilik ve %99,5’e varan maksimum verimlilik sağlayarak işletme maliyetlerini en aza indirir. Liebert® Trinergy™ Cube, %98,5 ortalama güç kullanımı verimliliği ve %99,5'e kadar maksimum verimlilik sağlama, modül başına 400 kW’ya ulaşan yüksek güç yoğunluğu gibi eşsiz özelliklere sahiptir. Trinergy Cube, çalışmakta olan tek bir ünitede 3,4 MW’a kadar ve paralel bir sistemde 27 MW’a kadar müdahale etme özelliği sağlayan piyasadaki tek üründür. Trinergy Cube, kurulum yerinin çevre koşullarına yanıt vermek amacıyla yük gücü kaynağını akıllı bir biçimde kullanır. Sistemin Giriş/Çıkış (I/O) Kutusu ve modülleri, 55°C’ye kadar sürekli çalışmaya uygundur ve minimum 20°C’ye kadar yüksek performans sağlar. Bu ürün, İngiltere'deki müşteriler için ETL (Enerji Teknoloji Listesi) tarafından onaylanmıştır. Kapsamlı Sermaye Muafiyeti (ECA) planı kapsamında, ETL listesindeki ürünler ilk yıl %100 sermaye muafiyeti elde edebilir.

Avantajlar

Types of modularity of the Liebert Trinergy Cube high-efficiency UPS
Çalışma Süresinde İyileşme
7 gün 24 saat uzaktan arıza tespiti
Etkin veri izleme
 
Esneklik
Fiziksel alan kısıtlamalarına uyum sağlar
Her türlü coğrafi konum, yeni ve eski binalar gibi tüm tesisler için ideal
BT ekipmanlarına daha fazla yer açar
 
Uyarlanabilir Güç Değeri
Kurulum yerinin çevre koşullarına yanıt vermek amacıyla yüke uygulanan güce uyum sağlar
Optimum Toplam  Sahip Olma Maliyeti
Elektrik altyapısı ve yer bakımından önemli ölçüde tasarruf 
 
 Kapsamlı Sermaye Muafiyeti (ECA) planı kapsamında, ETL listesindeki ürünler ilk yıl %100 sermaye muafiyeti elde edebilir. 

Özellikleri

Main benefits and advantages of 1 Trinergy Cube online UPS unit
Kullanılabilirlik
Koruyucu bakım
Olay analizi, dalga biçimi yakalama ve harmonik spektrum analizi
Veri günlüğüne kaydetme
KGK ile entegre LIFE™ uzaktan izleme ve arıza tespit hizmeti
 
Kapasite ve Kurulum Esnekliği
Farklı düzenlerde konfigüre edilebilir
Sınırsız giriş/çıkış güç bağlantısı kullanımıyla basitleştirilmiş kablo yönlendirme
Yüksek enerji yoğunluğu
Tek bir ünitede maksimum 3,4 MW 
 
Akıllı Kapasite
Giriş/Çıkış (I/O) kutusu ve modülleri, 55°C'ye kadar sürekli çalışmaya uygundur ve minimum 20°C’ye kadar yüksek performans sağlar.
KGK'nın maksimum giriş akımı, spesifik koruma değer gereksinimlerini karşılayacak şekilde ayarlanabilir.
 
Verimlilik
Hem redresör hem de invertör için üç düzeyli NPC2 topolojisinin kullanılması

*Modele özgü indirilebilir içerikleri görmek için yukarıdaki teknik özellikler grafiğinde model adını seçerek modele özgü ürün sayfasına gitmeniz gerekir.

Bölgenizdeki İlgili Kişiyi Bulun

Ürün Destek İlgili Kişileri
Şunun için ilgili kişiler gösteriliyor: California, 91733, USA Değiştir
Vertiv (Liebert Services)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Odaklanılan ürün alanları: Kesintisiz Güç Kaynakları (KGK), Güç Dağıtımı, Isı Yönetimi, Entegre Çözümler, Kabinler ve Kapama
İŞ ORTAKLARI
Genel Bakış
İş Ortağı Oturumu Aç

Dil ve Lokasyon