The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Bir Vertiv üreticisinin temsilcisiyle çalışmak, karmaşık tasarımların benzersiz ihtiyaçlarınıza göre yapılandırılmasını sağlar. Büyük bir projede teknik rehberlik isteyen bir kuruluşsanız, Vertiv ihtiyacınız olan desteği sağlayabilir.

Daha Fazla Bilgi

Birçok müşteri, BT uygulamaları için Vertiv ürünlerini satın almak üzere bir Vertiv bayi iş ortağıyla birlikte çalışır. İş ortakları kapsamlı eğitim ve deneyime sahiptir ve Vertiv ürünleriyle tüm IT ve altyapı çözümlerini belirlemek, satmak ve desteklemek için benzersiz bir konuma sahiptir.

Bir Bayi Bulun

Neye ihtiyacınız olduğunu zaten biliyor musunuz? Online satın alma ve gönderim kolaylığı mı istiyorsunuz? Belirli kategorilerden Vertiv ürünleri online bir bayi aracılığıyla satın alınabilir.


Online Bayi Bulun

Ürün seçiminde yardıma mı ihtiyacınız var? Sizin için doğru olan çözüme ulaşmanıza yardımcı olacak son derece kalifiye bir Vertiv Uzmanı ile konuşun.



Bir Vertiv Uzmanı ile İletişime Geçin

The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Ürün

EnergyMaster ENEC Monitoring System!

Software applications for remote management of critical equipment in telecom and datacom networks.

Broşürü Al

Avantajlar

Improved availability
Minimize downtime
Solve problems faster with advanced alarm identification
 
Optimized preventive and corrective maintenance
Diagnose problems remotely
Reduce on-site travel with advanced alarm identification
Perform remote battery tests
 
Improved investment planning
Plant reengineering - know the necessary resources (how much, where and when) ahead of time 
Optimize spare parts inventory

Özellikleri

ENEC Lite
Can monitor up to 250 sites
Standard monitoring & control features
For installation on a laptop or regular computer
     
ENEC Enterprise
Can monitor thousands of sites
Advanced monitoring features such as SMS and alarm email upgrade, Webcam, door access control
 Interface with other systems (SNMP, ARS, TCP/IP) and graphical navigation
Features SSL, unlimited number of users and no limit of communication processes 

ENEC Enterprise and ENEC Lite are software applications for remote management of equipment in telecom and datacom networks. This software can be used for remote and local management of energy systems, standby generators, UPS, cooling systems and other external equipment in buildings. ENEC Enterprise is suitable for large Energy Operation Centers (EOCs) while ENEC Lite is recommended for small monitoring centers and local maintenance.

Bölgenizdeki İlgili Kişiyi Bulun

Ürün Destek İlgili Kişileri
Şunun için ilgili kişiler gösteriliyor: California, 91733, USA Değiştir
3T Worldwide QRI (Nigeria) Limited
5A, Iron Bar Street, Off Providence road, Lekki Peninsula Phase 1 Lagos 23401 Nigeria
Odaklanılan ürün alanları: DC Güç Sistemleri, Güç Transfer Anahtarları, Güç Kontrolü ve İzleme, Isı Yönetimi, Entegre Çözümler, Dış Mekan Muhafazaları, Yazılım, İzleme, Kontrol Odası Altyapısı, Mobil İş İstasyonu
Attractive Solutions
2 Ali Ameen St., Nasr City Cairo Egypt
Odaklanılan ürün alanları: Kesintisiz Güç Kaynakları (KGK), DC Güç Sistemleri, Endüstriyel AC ve DC Sistemleri, Güç Dağıtımı, Güç Transfer Anahtarları, Acil Durumda Aydınlatma, Güç Kontrolü ve İzleme, Isı Yönetimi, Entegre Çözümler, Dış Mekan Muhafazaları, Kabinler ve Kapama, Kontrol Odası Altyapısı, Orta Voltaj İnvertörü
Business Connexion ICT Services Ltd.
"33,Queens Drive Ikoyi Lagos 23401 Nigeria
Odaklanılan ürün alanları: DC Güç Sistemleri, Güç Transfer Anahtarları, Acil Durumda Aydınlatma, Güç Kontrolü ve İzleme, Isı Yönetimi, Entegre Çözümler, Dış Mekan Muhafazaları, Yazılım, İzleme, Kontrol Odası Altyapısı, Mobil İş İstasyonu
İş Ortağı Oturumu Aç

Dil ve Lokasyon