The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Bir Vertiv üreticisinin temsilcisiyle çalışmak, karmaşık tasarımların benzersiz ihtiyaçlarınıza göre yapılandırılmasını sağlar. Büyük bir projede teknik rehberlik isteyen bir kuruluşsanız, Vertiv ihtiyacınız olan desteği sağlayabilir.

Daha Fazla Bilgi

Birçok müşteri, BT uygulamaları için Vertiv ürünlerini satın almak üzere bir Vertiv bayi iş ortağıyla birlikte çalışır. İş ortakları kapsamlı eğitim ve deneyime sahiptir ve Vertiv ürünleriyle tüm IT ve altyapı çözümlerini belirlemek, satmak ve desteklemek için benzersiz bir konuma sahiptir.

Bir Bayi Bulun

Neye ihtiyacınız olduğunu zaten biliyor musunuz? Online satın alma ve gönderim kolaylığı mı istiyorsunuz? Belirli kategorilerden Vertiv ürünleri online bir bayi aracılığıyla satın alınabilir.


Online Bayi Bulun

Ürün seçiminde yardıma mı ihtiyacınız var? Sizin için doğru olan çözüme ulaşmanıza yardımcı olacak son derece kalifiye bir Vertiv Uzmanı ile konuşun.



Bir Vertiv Uzmanı ile İletişime Geçin

The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Ürün Ailesi

Vertiv™ PowerDirect 7100 Energy -48V DC Energy Management Solutions

The Vertiv™ PowerDirect 7100 Energy is Vertiv’s fourth generation -48V DC hybrid energy solution managing multiple energy sources—including generators and solar panels. It offers always-on control for reliable energy resource and investment management across on-grid, bad-grid, and off-grid sites. Featuring highly efficient 4300W Vertiv™ solar converters and rectifiers, it helps protect loads and batteries. It also enables service-load prioritization without investing in large battery arrays. Itcomes in various configurations—500A, 750A, and 1000A—to help you meet your diverse application, rack, cabinet, and business needs.

Broşürü Al Kullanım Kılavuzunu Al
Temel Avantajlar
  • REDUCED ENERGY COSTS: It utilizes Vertiv's highly efficient rectifiers and solar converters to reduce energy losses and operational expenses.
  • FLEXIBLE ENERGY INTEGRATION: It helps you reduce dependency on the grid and diesel fuel by leveraging solar panels and other renewable energy sources.
  • STREAMLINED DEPLOYMENT: Pre-wired, factory-integrated systems enable faster installs and commissioning in weeks, not months.
  • HIGH RELIABILITY & UPTIME: It delivers stable -48VDC output with hot-swappable components, ensuring dependable performance.
  • SCALABLE PERFORMANCE: Modular 500A, 750A, and 1000A configurations support a variety of power loads across critical applications.

This high density -48V DC power hybrid energy management system is made for telecom, private communication networks, or commercial solutions.

Avantajlar

  • SCALABLE PERFORMANCE: With modular 500A, 750A, and 1000A configurations, it supports a variety of power loads across critical applications.
  • REDUCED ENERGY COSTS: It reduces energy losses and operational expenses with Vertiv's highly efficient rectifiers and solar converters.
  • FLEXIBLE ENERGY INTEGRATION: It utilizes solar panels and other renewable energy sources to reduce dependency on the grid and diesel fuel.
  • STREAMLINED DEPLOYMENT: Pre-wired, factory-integrated systems reduce installation and commissioning times to just weeks, minimizing downtime and accelerating deployment.
  • HIGH RELIABILITY & UPTIME: It provides reliable -48VDC output with hot-swappable components for uninterrupted, high-performance operation.

Özellikleri

  • WIDE CAPACITY RANGE: It is available in models supporting 500A, 750A, and 1000A, providing a maximum bulk power of 26 kW, 39 kW, and 52 kW, respectively.
  • ADVANCED DISTRIBUTION: It is built for any-grid with an architecture that supports multiple input power sources, bi-stable LVDs, and high-temperature CBs from 2A to 300A.
  • ROBUST SOLAR PROTECTION: It includes a high-density solar input protection shelf equipped with surge protection devices and circuit breakers for safe and reliable solar integration.
  • INTELLIGENT SYSTEM CONTROL: Its M830B controller supports Modbus, SNMP, and remote telemetry for seamless monitoring and management.
  • HIGH-EFFICIENCY RECTIFIER SUPPORT: It is compatible with the Vertiv™ 7100 rectifier family, offering power outputs from 3000 W to 4350 W for scalable energy delivery.
  • UNIVERSAL CONNECTIVITY: It supports universal plug configurations for rectifiers and the Vertiv™ 4320 W solar MPPT, simplifying installation and integration.
  • HYBRID ENERGY COMPATIBILITY: Its independent DC port enables support for wind turbines, fuel cells, and DC generators, making it ideal for hybrid energy systems.

Bölgenizdeki İlgili Kişiyi Bulun

Ürün Destek İlgili Kişileri
Şunun için ilgili kişiler gösteriliyor: California, 91733, USA Değiştir
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
USA
Odaklanılan ürün alanları: DC Güç Sistemleri, Güç Dağıtımı, Dış Mekan Muhafazaları
Vertiv (Technical Support for DC Power and Outdoor Enclosures)
USA
Odaklanılan ürün alanları: DC Güç Sistemleri, Dış Mekan Muhafazaları
İş Ortağı Oturumu Aç

Dil ve Lokasyon