Vertiv™ PowerDirect 3000 33kW - 50 VDC Power Systems
Vertiv™ PowerDirect 50VDC 33kW güç sistemleri3000, yapay zeka kurulumları için yüksek verimlilik ve güvenilir DC gücü sağlar. Busbar ve sıvı soğutma mimarileri ile entegre olan doğrulanmış yapay zeka altyapısı ile hiper ölçekli cihazları ve sistem entegratörlerini desteklerler. Bu güç rafları, kapsamlı bir altyapı çözümleri portföyünün bir parçası olarak Vertiv’in küresel veri merkezi uzmanlığı ile desteklenmektedir.
Bu Ürün Panonuza Kaydedildi
Bu ürünü, daha sonra görüntülemek üzere panonuza kaydettiniz. Artık kaydedilmesini istemediğinizde ürünü kolayca panonuzdan çıkarabilirsiniz.
Bunu daha sonrası için kaydetmek üzere lütfen oturum açın veya hesap oluşturun
- Bankacılık, Finans ve Sigortacılık
- Veri Merkezi/Sunucu Barındırma/Barındırma
- Eğitim
- Ülke Yönetimi
- Sağlık
- Telekom
Vertiv™ PowerDirect 3000 33kW - 50 VDC Power Systems
Vertiv™ PowerDirect 50VDC 33kW güç sistemleri3000, yapay zeka kurulumları için yüksek verimlilik ve güvenilir DC gücü sağlar. Busbar ve sıvı soğutma mimarileri ile entegre olan doğrulanmış yapay zeka altyapısı ile hiper ölçekli cihazları ve sistem entegratörlerini desteklerler. Bu güç rafları, kapsamlı bir altyapı çözümleri portföyünün bir parçası olarak Vertiv’in küresel veri merkezi uzmanlığı ile desteklenmektedir.
- Bankacılık, Finans ve Sigortacılık
- Veri Merkezi/Sunucu Barındırma/Barındırma
- Eğitim
- Ülke Yönetimi
- Sağlık
- Telekom
Avantajlar
- YÜKSEK DİNAMIK YÜK UYUMLULUĞU: Güç dönüştürme mimarisi, GPU odaklı yapay zeka iş yüklerindeki hızlı yük değişimlerine hızla uyum sağlayarak istikrarlı performans ve operasyonel verimlilik sunar.
- GÜVENİLİR GÜÇ KAYNAĞI: Sürekli çalışmayı desteklemek ve yüksek yoğunluklu ortamlarda performansı sürdürmek için güvenilir güç dağıtımı sağlar.
- MODÜLER RAF MİMARİSİ: Daha fazla esneklik, gelişmiş kapasite planlaması ve uygun maliyetli büyüme için değişen kabin gücü ihtiyaçlarını karşılamak üzere güç raflarının kolay konfigürasyonuna ve ölçeklendirilmesine olanak tanır.
Özellikleri
- KOMPAKT, YÜKSEK YOĞUNLUKLU RAF TASARIMI: Daha az alanda gerekli gücü sağlayarak, malzeme kullanımını azaltarak ve altyapı genişlemesini en aza indirerek kabin başına hesaplamayı en üst düzeye çıkarır.
- GÜVENLİK VE KORUMA ÖZELLİKLERİ: Entegre elektrik koruması ve kontrollü güç sıralaması, ekipman güvenliğini artırır ve veri merkezi güvenlik standartlarıyla uyumludur.
- UYGULAMAYLA UYUMLU İZLEME VE ENTEGRASYON: Daha sorunsuz, daha verimli sistem koordinasyonu için yapay zeka kabin kontrol ortamlarıyla uyumluluğu artırır.
Teknik Özellikler
The Vertiv™ PowerDirect 3000 50 VDC 33kW power systems for NVIDIA GB200 & NVIDIA GB300 NVL72 platforms provide dense and efficient power for AI-ready MGX racks. They enable seamless integration, with each 33kW shelf featuring six hot‑swappable 5.5kWPSUs and an intelligent Power Management Controller (PMC). They also support the NVIDIA GB300 NVL72 platform with built‑in capacitance for optimized handling of GPU pulse. With multi-shelf parallel operation, rapid deployment, and advanced telemetry support, they deliver scalable, space-efficient power distribution.
- Product Overview
- Güç Kapasitesi
- 33kW
- Akım Kapasitesi
- Akım, Raf: 700A Akım, Güç Kaynağı Ünitesi: 112 amper, 49.0 VDC (5500 watt maksimum)
- Çıkış Voltajı, Nominal
- 50 Yüksüz VDC
- Giriş Voltajı, Nominal
- 3P+N+PE (311 ila 457VAC) / 3P+PE (180 ila 260VAC) / L+N (176 ila 305VAC)
- Input
- Giriş Voltajı, Nominal
- 3P+N+PE (311 ila 457VAC) / 3P+PE (180 ila 260VAC) / L+N (176 ila 305VAC)
- Output
- Çıkış Voltajı, Nominal
- 50 Yüksüz VDC