The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Bir Vertiv üreticisinin temsilcisiyle çalışmak, karmaşık tasarımların benzersiz ihtiyaçlarınıza göre yapılandırılmasını sağlar. Büyük bir projede teknik rehberlik isteyen bir kuruluşsanız, Vertiv ihtiyacınız olan desteği sağlayabilir.

Daha Fazla Bilgi

Birçok müşteri, BT uygulamaları için Vertiv ürünlerini satın almak üzere bir Vertiv bayi iş ortağıyla birlikte çalışır. İş ortakları kapsamlı eğitim ve deneyime sahiptir ve Vertiv ürünleriyle tüm IT ve altyapı çözümlerini belirlemek, satmak ve desteklemek için benzersiz bir konuma sahiptir.

Bir Bayi Bulun

Neye ihtiyacınız olduğunu zaten biliyor musunuz? Online satın alma ve gönderim kolaylığı mı istiyorsunuz? Belirli kategorilerden Vertiv ürünleri online bir bayi aracılığıyla satın alınabilir.


Online Bayi Bulun

Ürün seçiminde yardıma mı ihtiyacınız var? Sizin için doğru olan çözüme ulaşmanıza yardımcı olacak son derece kalifiye bir Vertiv Uzmanı ile konuşun.



Bir Vertiv Uzmanı ile İletişime Geçin

The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Ürün Ailesi

Vertiv™ VR Rack Accessories

Vertiv™ VR Rack; hava akışı yönetimi, kablo yönetimi, montaj ve donanım, kapılar ve güvenlik kolları ve diğer kabin bileşenleri dahil kapsamlı bir aksesuar serisiyle tamamlanır. Araç gerektirmeyen seçenekler, kurulum ve kabin yerleştirme yeniden konfigürasyon işleminin hızla gerçekleştirilmesine olanak tanır.

Broşürü Al Kullanım Kılavuzunu Al
Login to Save for Later
Garanti: The Vertiv™ VR Rack shall be warranted against defects in materials and workmanship for three (3) years from date of shipment. An additional two (2) years may be obtained by registering your product at https://www.vertivco.com/en-us/support/register-your-product/product-registration/.

Vertiv™ VR Rack, her türlü yerleştirme işlemi için özelleştirilmiş bir çözüm sağlamak amacıyla kapsamlı bir kabin aksesuarları serisiyle tamamlanır. Hava akışı ve kablo yönetimi aksesuarlarıyla verimliliğinizi artırın, kapama panelleri veya çatı fanı kitleri kullanarak hava akışını kısıtlayan ve sıcak hava devridaimini sınırlayan karışıklıkları ortadan kaldırın. Raflar ve montaj seçenekleri, daha fazla IT ekipmanının kurulmasına olanak tanır ve iyi organize edilmiş bir kabinin idame ettirilmesine yardımcı olur. Geliştirilmiş güvenlik kolları ve som metal kapılar yetkisiz erişime karşı başka bir koruma katmanı ekler ve hatta IT yönetimi sisteminize kapı sensörlerini ve erişim girişimlerini entegre etmenize olanak tanır. Vertiv kabin bileşeni aksesuarları, kullanıcıların kabini tam gereksinimlerine göre doğrudan yan ve üst paneller, derinlik uzatmaları, ray çevrim kitleri ve daha fazlası dahil olmak üzere özelleştirmesine olanak tanır. Kabininizin ihtiyaçları ne olursa olsun Vertiv VR Rack Aksesuarları bir çözüm sunabilir.

Avantajlar

The Vertiv™ VR Rack delivers a premium rack solution whenever and wherever IT systems are deployed.
Quick shipment meets demand for rapid deployment
Supports all rack-based equipment and delivers 2.5 inches of additional useable depth
Full complement of accessories including cable management, airflow management, shelves, handles and support brackets
Tool-less design enables easy equipment installation, adjustments and service
Save time and money by pre-integrating Vertiv™ Geist™ rPDUs with the Vertiv™ VR Rack. Contact your local sales representative to get started

Özellikleri

Multiple Enhanced Coils
A hoc coils to best suit the new data center market trends improving overall unit performance.
Full depth adjustability of the 19” rails
Doors that have 77% perforation and can be hinged on either side
Two dual purpose full height depth adjustable PDU / cable management brackets mounted in the zero U space with tool-less button mounting of rack
42U frame height that allows for the rack to pass through standard doors on casters
Simple external baying, allows for metric baying or on 24” center
Split side panels with single locking slam latch allows for simple removal / installation

*Modele özgü indirilebilir içerikleri görmek için yukarıdaki teknik özellikler grafiğinde model adını seçerek modele özgü ürün sayfasına gitmeniz gerekir.

Bölgenizdeki İlgili Kişiyi Bulun

Ürün Destek İlgili Kişileri
Şunun için ilgili kişiler gösteriliyor: California, 91733, USA Değiştir
Vertiv™ Services
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Odaklanılan ürün alanları: Kesintisiz Güç Kaynakları (KGK), Güç Dağıtımı, Isı Yönetimi, Entegre Çözümler, Kabinler ve Kapama

Sıkça Sorulan Sorular

S
What are the standard rack sizes and dimensions?
Y
The Vertiv™ VR rack is available in 42U and 48U heights, widths of 600mm and 800mm, and depths of 1100mm and 1200mm. Additional sizes can be made available. Please consult your Vertiv sales representative.
S
Are different locks available?
Y
The doors and side panels cannot be keyed differently, however combination lock handles are available for the front and rear doors.
S
Can the Vertiv™ VR rack be bayed (clustered) with the side panels on?
Y
Yes
S
What are the color options?
Y
The standard color is black, however different rack colors can be made available. Please consult your Vertiv sales representative.
S
How fast can I get racks shipped?
Y
The Vertiv™ VR Rack is readily available through our channel distribution and resale partners, and Vertiv supports the channel with extensive regional inventories.
İş Ortağı Oturumu Aç

Dil ve Lokasyon