The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Bir Vertiv üreticisinin temsilcisiyle çalışmak, karmaşık tasarımların benzersiz ihtiyaçlarınıza göre yapılandırılmasını sağlar. Büyük bir projede teknik rehberlik isteyen bir kuruluşsanız, Vertiv ihtiyacınız olan desteği sağlayabilir.

Daha Fazla Bilgi

Birçok müşteri, BT uygulamaları için Vertiv ürünlerini satın almak üzere bir Vertiv bayi iş ortağıyla birlikte çalışır. İş ortakları kapsamlı eğitim ve deneyime sahiptir ve Vertiv ürünleriyle tüm IT ve altyapı çözümlerini belirlemek, satmak ve desteklemek için benzersiz bir konuma sahiptir.

Bir Bayi Bulun

Neye ihtiyacınız olduğunu zaten biliyor musunuz? Online satın alma ve gönderim kolaylığı mı istiyorsunuz? Belirli kategorilerden Vertiv ürünleri online bir bayi aracılığıyla satın alınabilir.


Online Bayi Bulun

Ürün seçiminde yardıma mı ihtiyacınız var? Sizin için doğru olan çözüme ulaşmanıza yardımcı olacak son derece kalifiye bir Vertiv Uzmanı ile konuşun.



Bir Vertiv Uzmanı ile İletişime Geçin

The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Ürün Ailesi

Vertiv Aşırı Raf

Vertiv Rack Extreme, yüksek yoğunluklu BT ve endüstriyel ortamlar için benzersiz performans sunar. kg dinamik ve 2045 statik ağırlık kapasitesi ile gelişen altyapı ihtiyaçlarını destekler, daha uzun ve daha derin kabine monte ekipmanları destekler. Ayrıca yapılandırılabilir hava akışı, kablo yönetimi ve güç seçenekleri sunar. Vertiv Extreme, birden fazla boyut, aksesuar ve montaj seçeneğiyle modern veri merkezi operasyonlarının dayanıklılık ve uyarlanabilirlik gereksinimlerini sunar.

Broşürü Al
Temel Avantajlar
  • YÜKSEK KAPASITELI UYGULAMAYA HAZIR: Daha yüksek ağırlık yükleri ve artan güç ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış yeni nesil bir platform sunar.
  • HIZLI YERLEŞTİRME: Eksiksiz ve tam olarak monte edilmiş olarak gelir, anında kuruluma olanak tanır, kurulum süresini en aza indirir ve işlemleri hızlandırır.
  • ÖZELLEŞTIRILEBILIR KURULUM SEÇENEKLERI: Birden fazla standart boyutta sunulur ve aksesuarlarla sorunsuz bir şekilde entegre olarak kabin kabinini özel ihtiyaçlarınıza göre uyarlamanıza olanak tanır.
  • ESNEK YAPILANDIRMA: Dahili özellikleri güç, kablo ve hava akışı yönetimini kolaylaştırırken, isteğe bağlı aksesuarlar yüksek yoğunluklu talepleri karşılamak için kapasiteyi ve performansı artırır.
  • KOLAY KURULUM VE YENIDEN YAPILANDIRMA: Kabin boyunca yüzlerce montaj noktası sağlar, böylece ekipmanı kurabilir, bileşenleri yeniden konumlandırabilir ve ihtiyaçlarınız geliştikçe aksesuarlar ekleyebilirsiniz.

Model Teknik Özelliklerine Genel Bakış
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-60120B-MS-PL, 42U x 600mmW x 1200mmD
73.5   23.62   47.24  
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-60140B-MS-PL, 42U x 600mmW x 1400mmD
73.5   23.62   55.12  
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-75110B-MS-PL, 42U x 750mmW x 1100mmD
73.5   29.53   43.31  
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-60110B-MM-PL, 42U x 600mmW x 1100mmD
73.5   23.62   43.31  
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-60120B-MM-PL, 42U x 600mmW x 1200mmD
73.5   23.62   47.24  
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-60140B-MM-PL, 42U x 600mmW x 1400mmD
73.5   23.62   55.12  
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-75110B-MM-PL, 42U x 750mmW x 1100mmD
73.5   29.53   43.31  
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-60110W-MS-PL, 42U x 600mmW x 1100mmD
73.5   23.62   43.31  
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-60120W-MS-PL, 42U x 600mmW x 1200mmD
73.5   23.62   47.24  
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-60140W-MS-PL, 42U x 600mmW x 1400mmD
73.5   23.62   55.12  
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-60110W-MM-PL, 42U x 600mmW x 1100mmD
73.5   23.62   43.31  
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-60120W-MM-PL, 42U x 600mmW x 1200mmD
73.5   23.62   47.24  
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-60140W-MM-PL, 42U x 600mmW x 1400mmD
73.5   23.62   55.12  
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-60120B-MS-SP, 42U x 600mmW x 1200mmD
73.5   23.62   47.24  
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-60140B-MS-SP, 42U x 600mmW x 1400mmD
73.5   23.62   55.12  
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-75110B-MS-SP, 42U x 750mmW x 1100mmD
73.5   29.53   43.31  
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-60110B-MM-SP, 42U x 600mmW x 1100mmD
73.5   23.62   43.31  
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-60120B-MM-SP, 42U x 600mmW x 1200mmD
73.5   23.62   47.24  
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-60140B-MM-SP, 42U x 600mmW x 1400mmD
73.5   23.62   55.12  
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-75110B-MM-SP, 42U x 750mmW x 1100mmD
73.5   29.53   43.31  
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-60110W-MS-SP, 42U x 600mmW x 1100mmD
73.5   23.62   43.31  
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-60120W-MS-SP, 42U x 600mmW x 1200mmD
73.5   23.62   47.24  
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-60140W-MS-SP, 42U x 600mmW x 1400mmD
73.5   23.62   55.12  
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-60110W-MM-SP, 42U x 600mmW x 1100mmD
73.5   23.62   43.31  
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-60120W-MM-SP, 42U x 600mmW x 1200mmD
73.5   23.62   47.24  
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-60140W-MM-SP, 42U x 600mmW x 1400mmD
73.5   23.62   55.12  
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-60120B-MS-SC, 42U x 600mmW x 1200mmD
73.5   23.62   47.24  
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-60140B-MS-SC, 42U x 600mmW x 1400mmD
73.5   23.62   55.12  
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-75110B-MS-SC, 42U x 750mmW x 1100mmD
73.5   29.53   43.31  
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-60110B-MM-SC, 42U x 600mmW x 1100mmD
73.5   23.62   43.31  
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-60120B-MM-SC, 42U x 600mmW x 1200mmD
73.5   23.62   47.24  
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-60140B-MM-SC, 42U x 600mmW x 1400mmD
73.5   23.62   55.12  
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-75110B-MM-SC, 42U x 750mmW x 1100mmD
73.5   29.53   43.31  
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-60110W-MS-SC, 42U x 600mmW x 1100mmD
73.5   23.62   43.31  
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-60120W-MS-SC, 42U x 600mmW x 1200mmD
73.5   23.62   47.24  
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-60140W-MS-SC, 42U x 600mmW x 1400mmD
73.5   23.62   55.12  
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-60110W-MM-SC, 42U x 600mmW x 1100mmD
73.5   23.62   43.31  
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-60120W-MM-SC, 42U x 600mmW x 1200mmD
73.5   23.62   47.24  
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-60140W-MM-SC, 42U x 600mmW x 1400mmD
73.5   23.62   55.12  

Avantajlar

  • ÜSTÜN GÜÇ: Tam kaynaklı çerçevesi ve 2.5-mm montaj rayları, yüksek yoğunluklu ortamlarda olağanüstü performans ve dayanıklılık için 2045 kg'a kadar statik ve dinamik yükü destekler.
  • GELIŞMIŞ YAPISAL KAPASITE: Hem statik hem de dinamik ağırlık derecelerine sahip daha ağır, daha uzun ve daha derin kabine monte ekipmana uygundur.
  • VERIMLI HAVA AKIŞI VE KABLOLAMA: Entegre özellikleri ve isteğe bağlı aksesuarları, yüksek yoğunluklu ortamlarda hava akışını ve kablo yönetimini optimize eder.
  • GÜVENILIR TAŞIMA VE YERLEŞTIRME: Ekipmanı korumak ve verimli küresel dağıtım sağlamak için darbeli paletler ve çok kullanımlık rampalar dahil olmak üzere yenilikçi nakliye çözümleri kullanır.

Özellikleri

  • ALTIGEN MESH KAPI TASARIMI: Kabin içinde ve veri merkezinde verimli soğutma ve ekipman performansı sağlar.
  • ÜST KABLO SORUNU (TCT): Hava akışını optimize ederek ve bakımı basitleştirerek kabloları düzenli ve erişilebilir tutan isteğe bağlı bir havai yol sağlar.
  • KABLO ERİŞİMİ ÜST PANEL: Fırça grometi açıklığıyla yatay veya dikey erişim sağlayarak kabloları düzenli tutar ve dağınıklığı azaltır.
  • AYARLANABİLİR RAYLAR: D-halka aksesuarlarının esnekliğini artırmak için FMP, T-kanalları ve kare delikli desenlerle derinlik ayarlı raylar kullanır.
  • KÖŞE GÜÇ DAĞITIM ÜNITESI (PDU) ÇUBUKLARI: Güç bağlantılarına erişimi ve yönetimi kolaylaştırmak için kabin başına iki PDU kablo çubuğu içerir.

Bölgenizdeki İlgili Kişiyi Bulun

Ürün Destek İlgili Kişileri
Şunun için ilgili kişiler gösteriliyor: USA Değiştir
Vertiv™ Services
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Odaklanılan ürün alanları: Kesintisiz Güç Kaynakları (KGK), Güç Dağıtımı, Isı Yönetimi, Entegre Çözümler, Kabinler ve Kapama
İş Ortağı Oturumu Aç

Dil ve Lokasyon