The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Bir Vertiv üreticisinin temsilcisiyle çalışmak, karmaşık tasarımların benzersiz ihtiyaçlarınıza göre yapılandırılmasını sağlar. Büyük bir projede teknik rehberlik isteyen bir kuruluşsanız, Vertiv ihtiyacınız olan desteği sağlayabilir.

Daha Fazla Bilgi

Birçok müşteri, BT uygulamaları için Vertiv ürünlerini satın almak üzere bir Vertiv bayi iş ortağıyla birlikte çalışır. İş ortakları kapsamlı eğitim ve deneyime sahiptir ve Vertiv ürünleriyle tüm IT ve altyapı çözümlerini belirlemek, satmak ve desteklemek için benzersiz bir konuma sahiptir.

Bir Bayi Bulun

Neye ihtiyacınız olduğunu zaten biliyor musunuz? Online satın alma ve gönderim kolaylığı mı istiyorsunuz? Belirli kategorilerden Vertiv ürünleri online bir bayi aracılığıyla satın alınabilir.


Online Bayi Bulun

Ürün seçiminde yardıma mı ihtiyacınız var? Sizin için doğru olan çözüme ulaşmanıza yardımcı olacak son derece kalifiye bir Vertiv Uzmanı ile konuşun.



Bir Vertiv Uzmanı ile İletişime Geçin

The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Ürün Ailesi

Vertiv™ Open Rack for NVIDIA MGX

Purposely built for NVIDIA GB200 and GB300 NVL72 SuperPods, Vertiv™ Open Rack for NVIDIA MGX accelerates the deployment of AI factories and high-performance computing (HPC) workloads. Engineered to support the extreme power densities required by AI and machine learning platforms, Vertiv™ Open Rack for NVIDIA MGX can incorporate a 1400A DC power busbar, up to eight (4+4) scalable, highly efficient DC Power Shelves.

Broşürü Al
Temel Avantajlar
  • SCALABILITY FOR FUTURE GROWTH: Designed to evolve with your infrastructure, allowing seamless expansion of power and compute without redesigning the rack layout.
  • STANDARDIZED POWER ARCHITECTURE: Centered busbar system and modular power shelves improve efficiency, reduce conversion losses, and simplify power distribution across all rack components.
  • ENHANCED SERVICEABILITY: Tool-less access and modular components enable faster deployment, easier upgrades, and reduced downtime during maintenance.
En Uygun Çalışma Alanı:
  • Bankacılık, Finans ve Sigortacılık
  • Yayıncılık ve Eğlence
  • İnşaat ve Mühendislik
  • Veri Merkezi/Sunucu Barındırma/Barındırma
  • Eğitim
  • Ülke Yönetimi
  • Sağlık
  • Üretim
  • Askeri, Savunma, Hava-Uzay ve Füze
  • Perakende ve Toptan Satış
  • Telekom

Avantajlar

  • HIGH-DENSITY POWER SUPPORT: Can incorporate scalable and efficient 19” DC Power Shelves to reliably deliver power for GPU-intensive clusters.
  • MID-DENSITY POWER SUPPORT: Can incorporate vertical or horizontal rPDUs to deliver power for storage or networking assets.
  • ADVANCED THERMAL MANAGEMENT: Supports in-rack liquid cooling manifolds to efficiently manage GPU heat loads.

Özellikleri

  • FLEXIBLE CONFIGURATION: DC Power Shelves optimize space usage while maintaining power distribution balance and structural integrity.
  • AI-OPTIMIZED DESIGN: Purposely built to handle the extreme power density of and comply with NVIDIA GB200/GB300 NVL72 reference designs.

Bölgenizdeki İlgili Kişiyi Bulun

Ürün Destek İlgili Kişileri
Şunun için ilgili kişiler gösteriliyor: USA Değiştir
Vertiv™ Services
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Odaklanılan ürün alanları: Kesintisiz Güç Kaynakları (KGK), Güç Dağıtımı, Isı Yönetimi, Entegre Çözümler, Kabinler ve Kapama
İş Ortağı Oturumu Aç

Dil ve Lokasyon