The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Bir Vertiv üreticisinin temsilcisiyle çalışmak, karmaşık tasarımların benzersiz ihtiyaçlarınıza göre yapılandırılmasını sağlar. Büyük bir projede teknik rehberlik isteyen bir kuruluşsanız, Vertiv ihtiyacınız olan desteği sağlayabilir.

Daha Fazla Bilgi

Birçok müşteri, BT uygulamaları için Vertiv ürünlerini satın almak üzere bir Vertiv bayi iş ortağıyla birlikte çalışır. İş ortakları kapsamlı eğitim ve deneyime sahiptir ve Vertiv ürünleriyle tüm IT ve altyapı çözümlerini belirlemek, satmak ve desteklemek için benzersiz bir konuma sahiptir.

Bir Bayi Bulun

Neye ihtiyacınız olduğunu zaten biliyor musunuz? Online satın alma ve gönderim kolaylığı mı istiyorsunuz? Belirli kategorilerden Vertiv ürünleri online bir bayi aracılığıyla satın alınabilir.


Online Bayi Bulun

Ürün seçiminde yardıma mı ihtiyacınız var? Sizin için doğru olan çözüme ulaşmanıza yardımcı olacak son derece kalifiye bir Vertiv Uzmanı ile konuşun.



Bir Vertiv Uzmanı ile İletişime Geçin

The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Ürün Ailesi

Vertiv Knürr SMA Ön Kapaksız Kompakt Kabin

Vertiv Knürr Smaract Kompakt Kabin, 19 inç'lik yenilikçi ve pratik bir muhafazadır. Alan ihtiyacı son derece küçük olan kabin oldukça esnek ve verimlidir. Aynı zamanda, entegrasyonu ve modüler genişletmeyi kolaylaştırarak çarpıcı derecede ayrıntılı geniş bir çözüm yelpazesi sunar. Ön kapaksız Vertiv Knürr SMA Kompakt Kabin anahtarlara, düğmelere vb. kolayca erişebilmeniz gereken elektronik veya ölçüm uygulamaları için en uygun kabindir.

Broşürü Al
En Uygun Çalışma Alanı:
  • Bankacılık, Finans ve Sigortacılık
  • Yayıncılık ve Eğlence
  • İnşaat ve Mühendislik
  • Veri Merkezi/Sunucu Barındırma/Barındırma
  • Yangın/Alarm/Güvenlik
  • Ülke Yönetimi
  • Perakende ve Toptan Satış
  • Telekom
Garanti: 2 year limited warranty against defects in material and workmanship

Vertiv Knürr SMA, fiziksel alan ihtiyacı son derece düşük olan yenilikçi ve pratik tam kapsamlı bir konsepttir. Üst düzey esneklik ve son derece yüksek performans! Aynı zamanda entegrasyon özelliğine sahiptir, dilediğiniz zaman genişletilebilir ve çarpıcı derecede ayrıntılı çözümler sunar.

Avantajlar

Erişim
Tüm taraflardan erişim zaman kazandıran bir faktördür. Örneğin, bileşenlerin entegrasyonuna ve bakıma yardımcı olur
Akıllı yapı
Yenilikçi iskelet konsepti düşük ağırlığın yanı sıra yeni üçgen şeklinde ekstrüzyonlarla yüksek denge sağlar
Modüler konsept: dizilebilme ile basit genişletme
Yan tarafta kablolama için yeterli alan sağlar; arka kapakta kablo girişi
Kablo yönetimi
Kolay ve açık kablolama sunmak üzere iyi hazırlanmış
İleri görüşlü çözümler
19 inç teknolojisinin
entegre edilmesiyle esneklik
3 yükseklik seçeneği: 9 U - 21 U
Optimize edilmiş hava debisi sirkülasyonu
Kendi konveksiyonu veya arka paneldeki fan ünitesi (aksesuar) aracılığıyla ısı kaybı tahliyesi 

Özellikleri

Modüler, dizilebilir yapı
Her taraftan kolay erişim ile kurulum ve bakım sağlanır, kapaklar menteşelidir ve yan paneller kolayca çıkarılabilir
T-slot rayları 19 inç'lik ekstrüzyondaki raylar tüm bileşenlerin hızlı ve kolay bir şekilde konumlandırılmasını sağlar
180° açılı kapaklar ve yan paneller
Malzeme
- Çekme alüminyum
- Köşe parçası: alüminyum pres döküm
- Kapaklar: çelik sac, toz kaplama desenli
Kurulum boyutları
- Yükseklik: 9 U - 21 U (1 U = 44,45 mm)
- Genişlik: 482,6 mm (19 inç)
- Derinlikler: 600 / 800 mm
Kullanılabilir alan
- Ön tarafta 75 mm kablolama alanı
- Temel yüzeyin %82'si kurulum ve kablo yönlendirmeye yönelik alan olarak kullanılabilir
Kurulum seçenekleri
- Sabit, dengeleyici ayaklar üstünde
- Mobil, sürgülü (seçenek olarak) tekerlekli ayaklar üstünde
Yük nominal değeri
- 2000 N statik
Koruma derecesi
- IP 20
Tasarıma bağlı testler
- EN 50298 ve EN 60950 ile
güvenlik uyumu
- Koruyucu iletken/topraklama
DIN VDE 0701-1 ile uyumlu
- Titreşim testi
MIL-STD 810 E ile uyumlu
- Titreşim ve şok testi DIN EN 300019-2-2 ile uyumlu
- IP testi DIN EN 60529 ile uyumlu
- UL94 V-0 doğrultusunda plastik bileşenler
Kaplama / Renk
Temel kabin cilalı
Kasanın görünür yüzeyi şu renkte toz kaplamalıdır:
RAL 7035 açık gri

Bölgenizdeki İlgili Kişiyi Bulun

Ürün Destek İlgili Kişileri
Şunun için ilgili kişiler gösteriliyor: California, 91733, USA Değiştir
Vertiv™ Services
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Odaklanılan ürün alanları: Kesintisiz Güç Kaynakları (KGK), Güç Dağıtımı, Isı Yönetimi, Entegre Çözümler, Kabinler ve Kapama
İş Ortağı Oturumu Aç

Dil ve Lokasyon