The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Bir Vertiv üreticisinin temsilcisiyle çalışmak, karmaşık tasarımların benzersiz ihtiyaçlarınıza göre yapılandırılmasını sağlar. Büyük bir projede teknik rehberlik isteyen bir kuruluşsanız, Vertiv ihtiyacınız olan desteği sağlayabilir.

Daha Fazla Bilgi

Birçok müşteri, BT uygulamaları için Vertiv ürünlerini satın almak üzere bir Vertiv bayi iş ortağıyla birlikte çalışır. İş ortakları kapsamlı eğitim ve deneyime sahiptir ve Vertiv ürünleriyle tüm IT ve altyapı çözümlerini belirlemek, satmak ve desteklemek için benzersiz bir konuma sahiptir.

Bir Bayi Bulun

Neye ihtiyacınız olduğunu zaten biliyor musunuz? Online satın alma ve gönderim kolaylığı mı istiyorsunuz? Belirli kategorilerden Vertiv ürünleri online bir bayi aracılığıyla satın alınabilir.


Online Bayi Bulun

Ürün seçiminde yardıma mı ihtiyacınız var? Sizin için doğru olan çözüme ulaşmanıza yardımcı olacak son derece kalifiye bir Vertiv Uzmanı ile konuşun.



Bir Vertiv Uzmanı ile İletişime Geçin

The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Ürün Ailesi

SmartCabinet 24U Passive Cooling

SmartCabinet™ is a new approach to providing a Micro Datacenter, a complete IT infrastructure solution that contains enclosure, uninterruptible power, thermal management, power distribution, monitoring and infrastructure management all in a simple packaged solution. It is a fully integrated, industry-leading plug-and-play solution with a ready to use IT cabinet space.

Broşürü Al
Login to Save for Later
En Uygun Çalışma Alanı:
  • Banking, Financial and Insurance
  • Broadcast and Entertainment
  • Chemical/Petrochemical (excl. Oil & Gas)
  • Construction and Engineering
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Education
  • Fire/Alarm/Security
  • Government
  • Healthcare
  • Manufacturing
  • Marine
  • Military, Defense, Aerospace and Missile
  • Mining/Metals
  • Nuclear Power
  • Oil and Gas
  • Power Generation
  • Power/Gas Transmission and Distribution
  • Professional Services
  • Retail and Wholesale
  • Telecom
  • Transportation
  • Water Supply/Sewage Disposal

– Cabinet: Vertiv™ Knürr® MIR2 data center grade server and network cabinet IP20, 24 U, aluminum frame, 800 kg payload, plinth on casters, air separation, mechanical or electronic door lock, comprehensive accessories – Power Distribution: Vertiv™ MPH2™ metered / managed data center grade rack PDU; highest level of availability and energy efficiency, 60°C temperature rating – UPS and Batteries: Liebert® GXT4™ true online UPS for mission critical equipment, 3 kVA, 2 U; monitoring with Liebert® IntelliSlotTM web card – Temperature / Humidity / Door Access sensors – Smoke Detection: Point smoke detector, alarming via dry contact connection to building fire alarm

Özellikleri

Fully integrated: No dedicated IT room is required; complete data center infrastructure in a single enclosure; sturdy data center grade cabinet, thermal management, power distribution, secured power, monitoring and security for IT applications
Complete solution and service from one hand: Engineered, factory assembled and tested; highly efficient, secure and reliable
Fast and easy deployment: Plug-and-play, ready to use from day one; eliminates the need to design, refurbish or build dedicated networking or computer rooms.
Substantially reduced TCO compared to traditional construction; lower investment, faster deployment and better efficiency  

*Modele özgü indirilebilir içerikleri görmek için yukarıdaki teknik özellikler grafiğinde model adını seçerek modele özgü ürün sayfasına gitmeniz gerekir.

Bölgenizdeki İlgili Kişiyi Bulun

Ürün Destek İlgili Kişileri
Şunun için ilgili kişiler gösteriliyor: California, 91733, USA Değiştir
Vertiv (Liebert Services)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Odaklanılan ürün alanları: Kesintisiz Güç Kaynakları (KGK), Güç Dağıtımı, Isı Yönetimi, Entegre Çözümler, Kabinler ve Kapama
İŞ ORTAKLARI
Genel Bakış
İş Ortağı Oturumu Aç

Dil ve Lokasyon