BT altyapısının geleceği
AI’ın, fiziksel altyapıdan şirketlerin büyümesini planlama şekline kadarki konularda aksaklığa neden olmasından dolayı işletmelerin geleceğine rehberlik edecek güvenilir bir yol haritası bulmak; belirsizlikleri, zorlukları ve riskleri azaltabilir.
AI’ın hızlı gelişimi, BT altyapısında eşi benzeri görülmemiş fırsatlar ve zorluklar yaratıyor. Kabin yoğunluklarının ani yükselişinden gücün her zaman açık olması gerekmesine ve yenilikçi soğutma çözümlerine kadar, bu koşulların “bildiğimiz hali” değişiyor.

AI, veri merkezlerini, bunların kullanım ve tüketim şeklini dönüştürüyor ancak bu devrim daha bir başlangıç. Mevcut trendler, veri merkezlerindeki AI iş yüklerinin 2027 yılına kadar toplam kapasitenin %40’ından fazlasını temsil edeceğini gösteriyor. Bu artıştan kısa sürede gördüklerimiz; mimari, enerji kullanımı ve soğutma sistemlerine şimdiden önemli değişiklikler getirdi. Ayrıca daha fazla değişiklik ve gelişme gerçekleşmeye devam ettikçe çoğu sistemde de aranın kapatılması gerekiyor.

“Artık AI’da bulunan ve veri madenciliği yaparak verilerin gizli değerini ortaya çıkarabilecek inanılmaz bir aracımız var. Ancak bu aynı zamanda, AI’ı desteklemek için altyapıdaki önemli değişikliklere hazırlıklı olmanız gerektiği anlamına da geliyor.”
Teknoloji İcra Yetkilisi ve Başkan Yardımcısı, Vertiv
Enerji talebi zorluğu
AI; ölçeklenebilir güç taleplerinin, gelişmiş soğutma sistemlerinin, genel veri merkezi yönetimi ve kritik dijital altyapı servis kapasitesinin artmasına sebep oluyor ve olmaya devam edecek. En önemli trendlerden biri, kabin yoğunluğundaki çok büyük artıştır. Kabin başına 50 kW’lık mevcut yüksek kabin yoğunluklarının 2029 yılına kadar 540 kW’a, hatta 1 MW’a yükselmesi beklenmektedir. Bu artış sadece bir sayı değil, yapılacak kapsamlı değişikliklerin bir göstergesidir.
| 2024 | 2025 | 2027* | 2029+* | |
| Kabin mimarisi 2027’den itibaren, kabin form faktörünün boyutunun ve konfigürasyonunun değişmesi ve bu form faktörünün günümüzde kullanılan EIA ve OCP sürümlerinden farklı olması muhtemeldir. |
400/230 VAC N+1 güç dağıtımı ile kabin başına maksimum 50 kW. Sıvıdan havaya arka kapı ısı eşanjörleri kullanılarak soğutulur. |
400/230 VAC veya 400 VDC N+1 güç dağıtımı ile kabin başına maksimum 140 kW. Tek faz sıvıdan çipe soğuk plakalar kullanılarak soğutulur (ısı yükünün %80’i), sıvıdan havaya arka kapı ısı eşanjörleri ile bu işlem desteklenir (ısı yükünün %20’si). |
400/230 VAC veya 400 VDC N+1 güç dağıtımı ile kabin başına maksimum 300 kW. Sıvıdan çipe soğuk plakalar kullanılarak soğutulur, sıvıdan havaya arka kapı ısı eşanjörü ile bu işlem desteklenir. |
Kabin başına maksimum 1 MW yoğunluk. 2031’e kadar 480/277 V AC, 600/347 V AC veya 800 V DC değerleri tasarımda göz önünde bulundurulmalıdır. 400/230 VAC veya 400 VDC N+1 güç dağıtımı. Tasarımda, soğuk plakalı soğutma (ısı yükünün %100’ü) göz önünde bulundurulmalıdır. |
Yukarıdaki kabin mimarisinin gelişimini gösteren özet tablonun dışında, önümüzdeki birkaç yıl araştırmalarımızda ve öngörülerimizde şu konulara yer verilecektir: GPU ve sıra mimarisindeki değişiklik ve büyüme, güç yönetimi, grafik işlem birimi (GPU) iş yükleri, termal çevrimler, ısının yeniden kullanımı, AI performansını artıran faktörler ve tüm entegre sistemlere yönelik kontroller. BT altyapısındaki en büyük gelişmeleri içeren tam tabloyu ve güç ve soğutma sistemlerindeki eşdeğerini edinmek için raporumuzu hemen indirin.
Diğer önemli zorluklar ve fırsatlar
Operatörler hava soğutmadan, gelişmiş hava destekli veya yalnızca sıvı soğutma yöntemlerine geçiş yapıyor. Bu; operatörlerin, hava soğutmalı çözümlerindeki teknolojileri birleştirmesi ve fazlı yerleştirmelerde sıvıyla soğutmayı uygun hale getirmek üzere mevcut ve iyileştirilmiş ekipmanlarını kullanması için mükemmel ve elverişli bir dönemdir.
Ölçeklenebilir güç çözümleri
Artan güç taleplerini ele almaya ve darbe yüklerini etkili bir şekilde yönetmeye odaklanır. Güç şebekesine bağımlı olunması, hizmetin çalışma süresini korumaya ve yatırım yapılan varlıkların dayanıklılığını artırmaya çalışan operatörleri kötü etkileyebilir. Dağıtılmış enerji kaynakları (DER’ler) depolanan, dağıtılan ve yönetilen enerji yükleri için acil durumlarda ve rutin operasyonlarda bu boşluğu doldurabilir.
Geleceği öngören tasarımlar, beceriler ve uygulamalar
Gelişen AI modellerini yerleştirmek ve bilişimsel ihtiyaçları karşılamak için esnek çözümler entegre etmeye odaklanır. Ürünler teslim edildikten sonra kurulan kısa etkileşimler gibi geleneksel satıcı-müşteri ilişkileri artık işe yaramayacaktır. Bunun yerine, dijital altyapıya yönelik değişen gereksinimler ve talepler düşünülerek planlama, tasarım ve ölçeklendirme aşamasından yerleştirmeye, izlemeye, donanımın ve hizmetlerin artık desteklenmemesine ve beceri kazandırma sertifikasyonlarına kadar tüm süreci kapsayan sürekli ve iş birlikçi bir ilişkinin yürütülmesi gerekir.
BT altyapısının geleceği nasıl olacak?
Bu değişimleri anlamak, büyüme ve yenilik sağlama konusunda AI’a güvenen herkes için çok önemlidir ve mevcut trendlere göz gezdirmekten çok daha fazlasını gerektirir. Vertiv uzmanları, kabin yoğunluklarındaki artıştan soğutma teknolojilerinin geleceğine kadar, önümüzdeki yıllarda koşulların nasıl olacağı üzerinde duruyor. Şirketlerin ve veri merkezlerinin, AI’ın getirdiği zorluklardan ve fırsatlardan nasıl yararlanabileceğine dair bazı uzman içgörülerini almak için uzmana tıklayın.

Peter Panfil
Başkan Yardımcısı, Global Güç, Vertiv (geleceğe güç sağlama konusunda)
“Bu güç zorluklarının üstesinden gelmenin sırrı nedir? Bence büyük bir kısmı, güçte daha spesifik değişikliklerin yaşanmasını beklemek. Çip üreticilerinin neye yöneldiğini ve BT sektöründeki kişilerin ne düşündüğünü bilmeniz gerekiyor.”

Stephen Liang
Teknoloji İcra Yetkilisi ve Başkan Yardımcısı, Vertiv (gelecekteki dayanıklılığın artan karmaşıklığı konusunda)
“AI taleplerinin sıklıkla, farklı işlevler için nasıl farklı dayanıklılık seviyesi gerektirdiğini görebiliyoruz. Örneğin eğitim için gereken dayanıklılık, çıkarım için gereken dayanıklılıktan farklıdır… Gelecekte, dayanıklılık her zaman uygulamayı korumakla ilgili değil, varlık değerini korumakla ilgili olacaktır.”

Martin T. Olsen
Kıdemli Başkan Yardımcısı, Global Ürün Stratejisi, Vertiv (mevcut varlıklardan yararlanmayı öğrenme konusunda)
“Hızla değişen bir ortamda, varlıklarınızın kullanımdan kaldırılma riski olmadan, halihazırda sahip olduklarınızdan nasıl yararlanırsınız? Birçok veri merkezi operatörünün, varlıklarını iyileştirmeyi düşünmesi gerekecek. Ancak kabin yoğunlukları hızlı bir oranda artmaya devam ettikçe yalnızca iyileştirmeye karar vermek yeterli olmayacaktır. Bunun yerine, hangi yoğunluklar için iyileştirme yaptığınızı ve iyileştirmenin bir parçası olarak hangi soğutma teknolojilerinin gerekli olacağını düşünmelisiniz.”

Gregory Ratcliff
İnovasyon İcra Yetkilisi (CIO), Vertiv (ürün ve hizmet yenilikleri konusunda)
“Geleceğe hazır olmak istiyorsanız teknoloji liderleriyle ve yenilikçilerle derin bağları olan bir şirketle ortaklık yapın. Çünkü bugünün ortamında, ‘şimdiye’ odaklanabilirsiniz ancak ‘yakın’ ve ‘uzak’ geleceğe de dikkat etmeniz gerekiyor.”
AI odaklı kritik dijital altyapının fırsatlarını keşfedin
Geleceği bilmek zordur; geleceğe hazırlanmak daha da zordur. Bu raporda, BT altyapısının AI’ın getirebileceği zorluklara ve fırsatlara hazır olmasını sağlamak için veri merkezi operatörlerine, personeline ve karar vericilerine eyleme geçirilebilir stratejiler sunulmaktadır. Ölçeklenebilir güç çözümlerinden esnek tasarım entegrasyonlarına kadar, hemen uygulanabilecek pratik öneriler alarak bu değişiklikleri ve uygulamaları mümkün kılın.
<