Устройств, подключенных к Интернету, становится все больше, как и новых автоматизированных приложений, которым нужна вычислительная мощность в реальном времени. В результате растет и потребность в периферийных вычислениях. В то время как облачные вычисления способствовали развитию крупных центров обработки данных, периферийные вычисления снова делают распределенную ИТ-модель актуальной. Когда на периферии сети появляются многочисленные мелкие ЦОД, расположенные рядом с потребителями данных, они требуют такого же внимания, как и более крупные, основные ЦОД.
В чем же отличие периферийного ЦОДа?
Периферийная вычислительная инфраструктура аналогична той, которая используется в крупных корпоративных средах, средах колокации и облачных центров обработки данных, в ней используются те же критически важные вычислительные ресурсы и ресурсы хранения данных, только в меньшем объеме и часто она предназначена для выполнения определенной функции или приложения. Типы сред могут быть любыми — от микро-ЦОД до промежуточной или основной коммутационной стойки (IDF/MDF), наружных корпусов и контейнеров. Эти среды часто требуют специальных конфигураций питания, охлаждения, мониторинга и аппаратного шкафа, соответствующих особенностям местного географического региона и конкретного приложения.
Одним из ключевых аспектов периферийной инфраструктуры является распределение энергии для критически важного оборудования, выполняющего вычислительные функции и функции обработки данных, возвращаемых обратно в облачный ЦОД в режиме реального времени.
Блоки распределения питания стойки (rPDU) — основа периферийной инфраструктуры. Производители часто предлагают широкий ассортимент стандартных и специализированных опций rPDU. Из-за тысяч конфигураций выбор наиболее подходящего rPDU может быть непростой задачей.
Чтобы упростить процесс отбора rPDU, предлагаем обратить внимание на восемь ключевых функций rPDU, которые следует учитывать при проектировании инфраструктуры.
1. Мониторинг мощности, потребляемой стойкой, в режиме реального времени и оповещение о неисправности по каждой розетке
Поскольку периферийные объекты находятся не рядом с высокопроизводительным центром обработки данных, мониторинг мощности и общих условий окружающей среды становится еще более важным для обеспечения безотказной работы и надежности объекта. Интеллектуальные rPDU оснащены встроенным веб-сервером, обеспечивающим удаленный доступ к показателям мощности, включая напряжение, ток, реальную мощность, мощность и коэффициент мощности. Чтобы предотвратить простой из-за перегрузки цепей или по другим причинам, ИТ-администраторы могут установить пороговые значения сигнализации для выявления потенциальных проблем и получать оповещения по электронной почте, SMS и SNMP, когда будет превышено заданное пороговое значение. Отслеживая эти критические переменные, вы сможете правильно балансировать нагрузки, оценивать тенденции использования энергии и контролировать резервирование питания — все для обеспечения максимального времени бесперебойной работы.
Большинство интеллектуальных rPDU поддерживают общепринятые сетевые протоколы, которые легко интегрируются с программным обеспечением управления инфраструктурой ЦОД (DCIM). Это позволит вам просматривать несколько rPDU на различных объектах из единого интерфейса.
2. Дистанционное включение/выключение
Периферийные объекты обычно развертываются в удаленных районах, где нет ИТ-специалистов, которые могут предотвратить незапланированные простои. Удаленно справиться с перегрузкой из-за превышения потребляемой мощности или зависшим сервером — задача не из легких. Коммутируемые rPDU позволяют дистанционно управлять розетками электропитания, выступая в качестве местного «помощника» с возможностями перезагрузки. Сотруднику больше не придется выезжать на удаленный объект для переключения электропитания вручную, оставаясь рядом с ним, чтобы проверить, правильно ли работает устройство. Кроме того, розетки можно отключить и заблокировать, чтобы избежать несанкционированного использования.
3. Мониторинг окружающей среды в режиме реального времени и сигнализация
В связи с удаленным характером большинства периферийных участков они особенно восприимчивы к множеству физических и экологических факторов, которые могут не испытывать другие центры обработки данных. Несмотря на то, что в таких критических системах, как кондиционер серверной (CRAC), источник бесперебойного питания (ИБП), а иногда в самих серверах есть полноценные системы мониторинга и уведомлений, факторы окружающей среды в связи с критической инфраструктурой часто игнорируются, и многие руководители ЦОД не знают о проблеме, пока не возникнет проблема. Такие факторы окружающей среды, как тепло, влажность и влага, представляют серьезную угрозу для критически важной инфраструктуры. Этот риск можно свести к минимуму, используя датчики мониторинга окружающей среды для сбора данных и оповещения пользователей о потенциальных угрозах.
При выборе rPDU определите тип и количество датчиков, необходимых для стратегического мониторинга периферийной среды и убедитесь, что к rPDU можно подключать такие датчики в нужном количестве. Для большинства периферийных площадок потребуется несколько датчиков, в том числе для температуры и влажности, воды, дыма и положения дверцы. Эти датчики подключаются к rPDU, что позволяет устанавливать параметры в соответствии с установленными пороговыми значениями и настраивать тревожные сигналы.
4. Каскадирование или последовательное подключение для минимизации сбоев Ethernet
Количество критически важных систем, необходимых на периферийной площадке, может стать серьезной проблемой при управлении большим количеством IP-устройств. Некоторые интеллектуальные устройства rPDU могут уменьшить большую часть этой нагрузки, предлагая возможность подключения каскадирования, или последовательного подключения, где несколько устройств могут использовать общее сетевое соединение и интерфейс управления.
Поставщики, производящие полный набор аппаратных средств инфраструктуры, могут обеспечить совместимость между различными типами устройств, которые они производят, таких как ИБП, системы охлаждения, rPDU и другие важные активы, размещенные на периферийном участке. С нужным поставщиком возможности в области потенциальной автоматизации для конфигурации данных, группировки, управления устройствами и обслуживания будут практически не ограничены. Одно устройство может быть обозначено как агрегатор и контроллер для всех подключенных к нему устройств более низкого уровня, упрощая удаленное управление.
При выборе rPDU важно определить возможности каскадирования и любые ограничения подключения. Уделяя особое внимание этой функции, можно значительно упростить развертывание, управление и обслуживание периферийной инфраструктуры.
5. Гибридные розетки C13/C19
Требования к электроснабжению на периферийных объектах предсказать непросто, и это создает трудности при выборе rPDU, особенно при попытке стандартизации с использованием одной модели в различных местоположениях. Традиционно менеджеры ЦОД должны были определить тип штепсельной вилки каждой единицы оборудования в стойке, и часто приходилось определять тип и количество требуемых розеток еще до того, как будет принято решение о выборе оборудования. С введением гибридных розеток C13/C19 вопрос уже не стоит настолько остро.
6. Коммуникационные платы с возможностью горячей замены и модернизации на месте
Во многих системах ЦОД есть возможность горячей замены коммуникационных плат, поэтому их можно поменять при сбое без необходимости планировать время простоя. Некоторые поставщики rPDU идут еще дальше, позволяя ИТ-администраторам устанавливать обновленные коммуникационные платы с новейшими технологиями и расширенными функциями. Модернизация позволяет предприятиям адаптироваться к изменениям технологий и опережать конкурентов, одновременно увеличивая срок службы rPDU и увеличивая рентабельность инвестиций.
7. Цвета обозначают различные вводы питания и фазы
Для периферийных систем, требующих использования нескольких rPDU, можно использовать цветовые коды для быстрой идентификации вводов питания A и B, что исключает путаницу и снижает риск человеческой ошибки. Эта возможность позволяет легко идентифицировать различные цепи и фазы, упрощая балансировку нагрузки при развертывании ИТ-оборудования. Кроме того, пользователи могут мгновенно идентифицировать неравномерное распределение энергии, чтобы избежать непреднамеренного срабатывания прерывателей.
8. Возможность работы при высоких температурах
Так как периферийные вычислительные площадки существуют в различных формах и средах, важно учитывать диапазон рабочих температур всего ИТ-оборудования, включая и rPDU. В условиях высокой температуры критически важно выбирать защищенные rPDU, предназначенные для работы в таких условиях. Например, некоторые rPDU могут работать при температуре окружающей среды до 60 градусов Цельсия.
При проектировании центра обработки данных крайне важно тщательно выбрать надежный rPDU, который максимально увеличит время безотказной работы приложений.
Свяжитесь с нами
Дополнительные ресурсы