The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.

Encontrar um revendedor

Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Vertiv™ Liebert® RXV Distribution Unit

The Liebert® RXV remote power distribution cabinet provides dense power distribution in a small footprint, with up to 400 Amp inputs and 84 poles in a single 24”x12” panelboard.

Learn More

Liebert® TFX Power Distribution Unit

Designed to provide 50-300 kVA power in small to mid-sized data centers, the Liebert® TFX PDU offers reliable and configurable power distribution in a compact unit. .

Learn More

Vertiv™ Liebert® PPC PDU

400-1000kVA

Power conditioning and distribution cabinet that offers the benefits of a custom-tailored system while offering the convenience and cost savings of a pre-packaged, factory-tested solution.

Learn More

Liebert® PPC - Power Distribution Cabinet

Pre-2024 Legacy Models

Power conditioning and distribution cabinet that offers the benefits of a custom-tailored system, with the convenience and cost savings of a pre-packaged, factory-tested system.

Learn More

Liebert® RX Distribution Cabinet

The compact Vertiv™ Liebert® RX cabinet is available with panelboard level or branch circuit level monitoring, and can be used in 1 - 4 unit space-saving configuration blocks.

Learn More

Liebert STS2-PDU Static Transfer Switch

Power Distribution Unit

Provides power distribution and automatic switching between two different AC power sources such as different UPS systems.

Learn More

Acesso de Partner

Idioma e Localização