The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.

Encontrar um revendedor

Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Família de produtos

Sistema de arrefecimento Vertiv™ CoolLoop Trim - O refrigerador de arrefecimento livre preparado para IA de 850 a 3000 kW

O sistema de arrefecimento Vertiv™ CoolLoop é a solução de arrefecimento livre, pronta para IA, pronta para densificação e ambientalmente responsável de 850W a 3000 kW. Esta tecnologia de arrefecimento avançada permite que os chillers de arrefecimento livre e denso funcionem eficientemente a temperaturas de água de retorno até 50 °C. Oferece a flexibilidade de escalar de ambientes informáticos tradicionais com fornecimento de água de 20–22 °C para volumes de trabalho de IA mais quentes, mantendo a compacidade, modularidade e precisão. Ao conceber estrategicamente sistemas de arrefecimento para evitar as ineficiências e riscos de projetos estáticos, os proprietários de centros de dados podem adaptar-se perfeitamente às necessidades em evolução da infraestrutura orientada por IA.

Obter brochura Obter manual
Principais benefícios
  • AI & DENSIFICATION-READY: O sistema de arrefecimento Vertiv™ CoolLoop suporta avanços de densificação de próxima geração acionados por IA, configurações arrefecidas a ar, híbridas e líquidas.
  • MODO DE REFRIGERAÇÃO MÁXIMIZADO LIVRE: A otimização do arrefecimento livre permite poupanças de energia anuais até 70% e reduz indiretamente as emissões de CO2e.
  • RESPONSABILIDADE AMBIENTAL: Quando as temperaturas ambiente sobem, os compressores de líquido de refrigeração R1234ze de muito baixo GWP gerem cargas de pico sem comprometer a eficiência operacional, mantendo a total conformidade com os objetivos ambientais.
  • ZERO RESÍDUOS DE ÁGUA: O sistema de arrefecimento Vertiv™ CoolLoop é uma solução totalmente seca que reduz o desperdício de água e a complexidade operacional, eliminando a necessidade de abastecimento de água ou infraestrutura de tratamento.
  • COMPLETAMENTE INTEGRADO E ESCALÁVEL: Até 2,6 MW de capacidade de arrefecimento. Pode atingir 3 MW em configurações arrefecidas a ar. Ganho líquido de mais de 40% da capacidade de arrefecimento graças a um design compacto.
Especialmente adequado para:
  • Banca, finanças e seguros
  • Centro de dados/Colocação/Alojamento
  • Governo
  • Indústria
Garantia: Este produto, incluindo peças Vertiv e de terceiros, vem com uma garantia de 12 meses após o arranque ou 18 meses após a entrega. A mão-de-obra está incluída no arranque da Vertiv. É necessária uma inspeção de garantia para aplicar a garantia de mão-de-obra.

O sistema de arrefecimento Vertiv™ CoolLoop tem uma capacidade de arrefecimento de 850W a 2600W e até 3000* W em configurações arrefecidas a ar. Foi concebido para ajudar a preparar a sua infraestrutura para o crescimento da densificação impulsionada pelos avanços da IA. Como solução de arrefecimento de próxima geração, o sistema de arrefecimento Vertiv CoolLoop baseia-se não só no arrefecimento líquido, mas também em refrigeradores híbridos e de ar capazes de gerir temperaturas de fluido imprevisíveis.

Descrição geral das especificações do modelo
Sistema de Arrefecimento Vertiv™ CoolLoop LVZ230
3100 kW   Freecooling   113.5 in   92.52 in   635.81 in  
Sistema de Arrefecimento Vertiv™ CoolLoop LVZ170
2700 kW   Freecooling   113.5 in   92.52 in   535.69 in  
Sistema de Arrefecimento Vertiv™ CoolLoop LVZ140
2110 kW   Freecooling   113.5 in   92.52 in   435.58 in  
Sistema de Arrefecimento Vertiv™ CoolLoop LVZ090
1540 kW   Freecooling   113.5 in   92.52 in   385.79 in  

Vantagens

  • ARREFECIMENTO LÍQUIDO, FÁBRICAS AI-READY: Suporta avanços de densificação orientados por IA combinando capacidade de arrefecimento de ar e líquido.
  • EFICIÊNCIA MÁXIMA DE ARREFECIMENTO LIVRE: Lida com picos operacionais, minimizando o consumo de energia. Obtenha até 1,087 pPUE, com um aumento de eficiência de quase 70%* reduzindo as emissões indiretas.
  • SEM CONSUMO DE ÁGUA: Uma operação a seco reduz a complexidade operacional, ajuda a eliminar o desperdício de água e remove a dependência de abastecimentos de água ou infraestrutura de tratamento.
  • ARREFECIMENTO ECO-CONSCIENTE: Em conformidade com as principais proibições atuais e futuras e os regulamentos da UE relativos a gases fluorados durante os próximos anos, reduzindo as emissões diretas de CO2e, ao mesmo tempo que garante a máxima eficiência sazonal, especialmente em carga parcial.
  • EFICIENTE ESPACIAL: Não é necessária ocupação adicional do espaço no tejadilho. Ganho líquido de mais de 40% da capacidade de arrefecimento sem aumentar a pegada global.
  • FLEXIBILIDADE GLOBAL: Adequado para centros de dados em vários climas em todo o mundo.

*Carga de TI arrefecida a ar de 10 MW a funcionar a uma capacidade de 80% com temperaturas de água a 20 °C, atingindo um pPUE de 1,15 com refrigeradores padrão. A uma temperatura mais elevada de 35 °C com o refrigerador de corte Vertiv™ CoolLoop a alcançar um pPUE mais elevado estimado em 1,087 e um aumento de eficiência de quase 70%.

Características

  • INTEGRAÇÃO DE ARREFECIMENTO LÍQUIDO SEM LAMAS: Até 40 °C de temperatura da água de alimentação, permitindo que as placas frias funcionem a 45 °C; até 50 °C no retorno. Acoplamento fácil com Vertiv™ CoolChip CDU e Vertiv™ Soluções de água arrefecida.
  • OTIMIZAÇÃO DE ARREFECIMENTO LIVRE: Bobinas de arrefecimento livre concebidas para temperaturas ambiente elevadas que incorporam permutadores de calor de microcanal para transferência de calor superior.
  • TECNOLOGIA MOVIDA PELO INVERSOR: Compressores, ventiladores EC e bombas permitem que o sistema funcione de forma eficiente mesmo durante picos operacionais, modulando a velocidade do compressor de acordo com a procura.
  • REFRIGERANTES: GWP muito baixo R1234ze líquido de refrigeração com GWP = 7 de acordo com IPCC AR4.
  • DESIGN DE POUPANÇA DE ESPAÇO: Até quase 3 MW** de capacidade de arrefecimento numa única estrutura compacta com filtros harmónicos ativos no interior do painel elétrico.
  • ARREFEÇA EM TODOS OS LUGARES: Disponível numa vasta gama de temperaturas ambiente de -20 °C a mais de 52 °C.

**Na configuração arrefecida a ar

*Para ver transferências específicas do modelo, terá de ir para a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.

Encontre o contacto da sua área

Contactos de apoio aos produtos
A mostrar contactos para California, 91733, USA Alteração
Vertiv™ Services
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de foco do produto: Sistemas de Alimentação Ininterrupta (UPS), Distribuição de energia, Gestão térmica, Soluções Integradas, Bastidores e Corredores de Contenção
Vertiv Academy – Thermal Management Training
+1 844 841 2665
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de foco do produto: Gestão térmica

Histórias de clientes

 Image

A roadmap for the future chip coolant temperature

Learn why manufacturers and data center operators prefer 30°C as the optimal temperature for cooling AI silicon in data centers. Read the technical factors affecting this temperature and identify the paths for future technological improvement to increase and optimize performance.

 Image

High temperature fluid coolers

In today’s rapidly evolving tech landscape, the pressure is on to stay ahead of the curve—especially in terms of cooling hyperscale and colocation data centers. As technology continues to advance and chip power density increases, managing temperature within data centers has become, and will remain, an ongoing and critical challenge.

 Image

Welcome to our Thermal Management Customer Experience Center!

Visit our Technology Innovation Labs and discover available tests for Thermal Management units in a virtual environment.

Acesso de Partner

Idioma e Localização