The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.

Encontrar um revendedor

Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Modelo do produto

VP1UA0A1

The Vertiv PowerIT VP1UA0A1 is a basic rack power distribution unit (rPDU). It is a 80A, 240/415V WYE, 0U, vertical rPDU with 36 Combination C13/C19 outlets and a hardwired input plug providing 57.6kW of power capacity. This unit is UL/CE dual listed, RoHS-certified, and individually tested for functionality and reliability. The unit includes a standard five-year limited warranty.

Encontrar contacto de vendas
Principais benefícios
  • ENHANCED PERFORMANCE AND MANAGEMENT: The Vertiv PowerIT basic rPDU offers a reliable, space-saving, and cost-effective power distribution that meets a broad range of requirements for all IT applications.
  • OUTLET FLEXIBILITY: The Combination C13/C19 receptacle can be used to connect both C14 and C20 plugs interchangeably.
  • SECURED OUTLETS: The Combination C13/C19 receptacle has high-retention, color-coded outlets that are P-Lock cable compatible.
  • REMOTE CONNECTIVITY: Access the rPDU remotely via the network interface or serial connection to monitor power consumption.
  • HOT-SWAPPABLE: Easily update your rPDU's monitoring capabilities to adapt to latest technologies and changing business needs.
Especialmente adequado para:
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Broadcast and Entertainment
  • Construction and Engineering
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Education
  • Government
  • Manufacturing
  • Military
  • Defense
  • Aerospace and Missile
  • Power Generation
  • Power/Gas Transmission and Distribution
  • Professional Services
  • Retail and Wholesale
  • Telecom
Garantia: Vertiv PowerIT rPDUs come with a standard three-year warranty that is automatically extended for free, to five years, if the product is registered within 120 days of purchase.

Vantagens

  • ENHANCED INTELLIGENCE: With advanced monitoring and management, users have a comprehensive view of critical IT equipment power usage either at the rack or via remote access. Users can also power cycle unresponsive IT equipment remotely with select switched RTS models. You can set thresholds to receive alarms when power conditions fall outside the desired range for added protection.
  • OUTLET CONTROL: Address unresponsive equipment or increase runtime of critical equipment upon power failure with outlet-level control.
  • 100% TESTED: Individually tested, functional, and reliable Vertiv PowerIT rPDU units meet local compliance requirements: UL, RoHS, China RoHS, and TAA.
  • FIVE-YEAR WARRANTY: All Vertiv PowerIT RPDUs are individually tested for functionality and reliability. The unit includes a standard five-year limited warranty.

Características

  • UPGRADABLE TECHNOLOGY: The Vertiv PowerIT rPDUs equipped with the upgradeable Interchangeable Monitoring Device (IMD) allow you to upgrade your monitoring technology as the needs of your business evolves. The IMDs are hot-swappable so scheduled downtime is not required for an upgrade.
  • OUTLET FLEXIBILITY: Select models in the Vertiv PowerIT rPDU product line are equipped with the Combination Outlets C13/C19. These hybrid outlets function as both a C13 and C19 receptacle. The outlets accommodate both C14 and C20 plug types interchangeably, providing you the flexibility to support common critical IT equipment using just a single rack PDU.
  • SIMPLIFIED MANAGEMENT: Daisy-chain up to 50 devices on a single IP address with Vertiv Intelligence Director. Reduce deployment time with self-configuration of downstream devices.
  • EASY-TO-USE FRONT PANEL: The rPDU has an easy-to-use front panel that provides visual identification of the active power source for easy monitoring. It also allows users to do a manual transfer of the power source. The transfer can be done either by touch of a button or remotely, so users have options on how to manage power loads during maintenance or emergency power loss.

The Vertiv™ PowerIT™ Basic Rack PDU delivers reliable power distribution at a competitive price point. The Basic PDU is the entry-level solution in the Vertiv PowerIT Rack PDU family, providing basic, reliable power distribution in all IT environments.

VP1UA0A1
Product Overview
Capacidade
80A
Intervalo da tensão de entrada
Hardwired Input
Intervalo da tensão de saída
240/415V WYE
Opções de saída
(36) Combination Outlet C13/C19
Localização
Vertical
Physical Characteristics
Peso
19
Largura
3.8
Profundidade
3

Encontre o contacto da sua área

Contactos de apoio aos produtos
A mostrar contactos para California, 91733, USA Alteração
Vertiv™ Services
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de foco do produto: Sistemas de Alimentação Ininterrupta (UPS), Distribuição de energia, Gestão térmica, Soluções Integradas, Bastidores e Corredores de Contenção
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
+1 888 630 4445
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Áreas de foco do produto: Distribuição de energia, Monitorização
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Áreas de foco do produto: Sistemas de Energia CC, Distribuição de energia, Armários exteriores
Acesso de Partner

Idioma e Localização