The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.

Encontrar um revendedor

Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Família de produtos

Vertiv™ PowerIT Rack Transfer Switch

The Vertiv™ PowerIT Rack Transfer Switch delivers redundant power to single corded devices. Two independent power inputs enable users to connect to a primary and secondary power source. The Vertiv™ PowerIT Rack Transfer Switch automatically detects the loss of power and switches the power load to the alternative power source in less than 4-8 milliseconds without the need for human intervention. This ensures equipment remains powered until the primary power source returns providing ultimate mission-critical power reliability.

Obter brochura Obter manual
Principais benefícios
• Automatic Power loss detection • Predict overloads with real-time power usage metrics • Supports out of phase transfers • <4-8ms Transfer Speeds • Easy to use Front Panel Interface • Combination Outlet C13/C19 • The LCD touchscreen of the IMD-5M auto-orients for both vertical and horizontal units. • Enhanced with Secure Boot, the Hardware key and Firmware key must match to boot up. • When connected with another rPDU via a redundant power cable, the IMD-5M remains powered when the rPDU loses power.
Especialmente adequado para:
  • Banca, finanças e seguros
  • Centro de dados/Colocação/Alojamento
  • Educação
  • Governo
  • Cuidados de saúde
  • Militar, Defesa, Aeroespacial e Mísseis
  • Telecomunicações
  • Retalho e grossistas
Garantia: Vertiv™ PowerIT Rack Transfer Switch come with a standard five-year limited warranty. Warranty: 5-Year limited warranty

The Vertiv™ PowerIT Rack Transfer Switch delivers redundant power to single corded devices. Two independent power inputs enable users to connect to a primary and secondary power source. The Vertiv™ PowerIT Rack Transfer Switch automatically detects the loss of power and switches the power load to the alternative power source in less than 4-8 milliseconds without the need for human intervention. This ensures equipment remains powered until the primary power source returns providing ultimate mission-critical power reliability. The Rack Transfer Switch is an open transition switch utilizing a break-before-make process for transferring between the primary and secondary power source. This method of switching does not require phase synchronization between the two power feeds making it suitable for use in both data center and edge locations. It also includes enhanced redundant switches and fail-safe fused thermistors to mitigate current surge during transfers ensuring critical equipment is protected during fail-over.

Descrição geral das especificações do modelo
VA4U11A0
1.4kW (120V) or 2.4kW (208V) or 2.3kW (230V)   10A or 15A   100-240V   (10) U-Lock IEC C13   Rack   1.72 in   17 in   18 in   15 lbs  
VA4N11A0
1.4Kw (120V)   100-120V   120V   (10) NEMA 5-15R   Rack   1.72 in   17 in   18 in   17 lbs  
VA4N21A0
1.9Kw (120V)   100-120V   120V   (10) NEMA 5-20R   Rack   1.72 in   17 in   18 in   17 lbs  
VA4N31A0
4.9Kw (208V)   200-240V   208V   (1) NEMA L6-30R   Rack   1.72 in   17 in   18 in   19 lbs  

Vantagens

• Automatic detection of power loss • Reliable power switching • Upgradable Technology • Enhanced Intelligence

Características

• Automatic Power loss detection • Predict overloads with real-time power usage metrics • Supports out of phase transfers • <4-8ms Transfer Speeds • Easy to use Front Panel Interface • Combination Outlet C13/C19 • The LCD touchscreen of the IMD-5M auto-orients for both vertical and horizontal units. • Enhanced with Secure Boot, the Hardware key and Firmware key must match to boot up. • When connected with another rPDU via a redundant power cable, the IMD-5M remains powered when the rPDU loses power.

*Para ver transferências específicas do modelo, terá de ir para a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.

Encontre o contacto da sua área

Contactos de apoio aos produtos
A mostrar contactos para California, 91733, USA Alteração
Vertiv™ Services
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de foco do produto: Sistemas de Alimentação Ininterrupta (UPS), Distribuição de energia, Gestão térmica, Soluções Integradas, Bastidores e Corredores de Contenção
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
+1 888 630 4445
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Áreas de foco do produto: Distribuição de energia, Monitorização
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Áreas de foco do produto: Sistemas de Energia CC, Distribuição de energia, Armários exteriores
Acesso de Partner

Idioma e Localização