The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.

Encontrar um revendedor

Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Estratégias de contenção de centros de dados para ambientes de alta densidade

7 min. Ler

Com as densidades dos bastidores e as cargas térmicas a atingirem novos valores elevados, os operadores de centros de dados procuram melhorar as soluções de eficiência de arrefecimento para além de escolherem seleções de unidades específicas. As configurações flexíveis e os planos gerais das instalações devem estar alinhados com os esquemas das salas, caminhos de fluxo de ar, objetivos comerciais e planos de expansão.

A contenção de centros de dados é uma estratégia que utiliza barreiras físicas, tais como portas, painéis de teto ou cortinas, para isolar fluxos de ar quente e frio no ambiente de TI para evitar a mistura. Dependendo da solução de contenção e estratégia adaptada ao ambiente, o fluxo de ar é direcionado para as entradas de equipamento de TI ou confinado para o retorno controlado às unidades de arrefecimento, facilitando a eficiência energética.

As estratégias de contenção, ao separar o ar quente e o ar frio, envolvem o controlo do fluxo de ar. Ao minimizar o fluxo de ar de bypass, a mistura de ar quente e frio ao acaso e a recirculação, a sala de TI pode suportar densidades de bastidor mais elevadas, suportar temperaturas de entrada mais consistentes e permitir a resiliência do equipamento.

Porque é que a contenção de centros de dados é importante

A contenção estabiliza o fluxo de ar em implementações mistas, limita a transbordamento de calor de bastidores arrefecidos a líquido e suporta temperaturas de entrada consistentes. Embora o arrefecimento líquido seja fundamental para gerir densidades extremas de bastidores, os sistemas de contenção de corredor quente (HAC) capturam e isolam o ar quente de escape e os sistemas de contenção de corredor frio (CAC) encerram e orientam o ar de fornecimento frio. Ambas as abordagens continuam a ser essenciais, uma vez que a maioria dos ambientes de densidade elevada ainda se mistura com linhas arrefecidas a ar ou híbridas.

Vertiv™ SmartAisle™

Fig. 1. O Vertiv™ SmartAisle™ é uma solução de contenção que integra bastidores, arrefecimento, energia e monitorização para otimizar o fluxo de ar, reduzir a utilização de energia e melhorar a eficiência do centro de dados.

A contenção de centros de dados direciona o fluxo de ar através de zonas térmicas e layouts de bastidor, mantendo as temperaturas estáveis à medida que a densidade e as cargas informáticas aumentam. O planeamento precoce de estratégias de contenção melhora o desempenho de arrefecimento, reduz a utilização de energia e otimiza a infraestrutura, podendo escalar de forma eficiente com as crescentes exigências operacionais.

  • As exigências de arrefecimento estão a aumentar: O Inquérito Global de Centros de Dados do Uptime Institute 2025 mostra que um em cada oito centros de dados agora implementa bastidores a 30-59 kW, com alguns excedendo 100 kW. Estas densidades são cada vez mais comuns em novas construções e modernizações, impulsionadas por cargas de trabalho de IA e computação acelerada. À medida que as cargas térmicas sobem, os operadores precisam de estratégias de arrefecimento que se expandam com a procura sem comprometer a eficiência ou a flexibilidade do layout.
  • A alimentação é uma fonte fixa: Com a utilização de energia prevista do centro de dados a duplicar até 2030, os governos e as companhias elétricas já não estão a fornecer alocações de energia adicionais, exigindo que os centros de dados operem dentro de limites de energia definidos. As estratégias de contenção reduzem a energia necessária para o arrefecimento, permitindo que a energia seja reatribuída a funções mais cruciais, como volumes de trabalho informáticos, e podem expandir as horas do economizador.
  • As normas ambientais estão a moldar as expetativas de gestão de arrefecimento: Os requisitos de eficiência estão a evoluir em todo o mundo e as operadoras precisam de formas práticas de trabalhar nas suas afetações de energia. As estratégias de contenção afetam diretamente o consumo de energia das instalações do centro de dados, uma vez que, juntamente com outros métodos e técnicas, as poupanças operacionais e de custos podem ser realocadas para outros requisitos das instalações.

Contenção em ambientes de arrefecimento líquido e de alta densidade

As técnicas de contenção não se limitam ao arrefecimento a ar tradicional. Em implementações de alta densidade que utilizam permutadores de calor da porta traseira (RDHX) ou loops diretos para chip (DtC), estes podem ajudar a estabilizar as temperaturas da sala separando zonas quentes e frias. Isto permite que os sistemas de arrefecimento líquido funcionem sem interferência do ar recirculado e ajuda a manter condições consistentes em todo o espaço.

Em configurações de arrefecimento híbrido, a contenção limita o calor residual dos bastidores arrefecidos a líquido para a zona imediata, reduzindo a carga do lado do ar e mantendo os ambientes mistos estáveis. Por médias estimadas, um design pronto para alta densidade deve ser capaz de suportar:

A gestão precisa do fluxo de ar é fundamental para isso, evitando o bypass e fornecendo ar condicionado diretamente à carga.

Arrefecimento de alta densidade: Um guia para soluções térmicas avançadas para cargas de trabalho de IA e ML em centros de dados

A evolução da inteligência artificial (IA) e da aprendizagem automática (ML), principalmente através de tecnologias como o ChatGPT e modelos de grandes línguas (LLM), aumentou a procura de computação de alto desempenho (HPC).

Soluções de contenção de corredor quente e corredor frio

• Contenção de corredor quente (HAC): Este design utiliza espaços fechados em torno de áreas de escape de servidores para canalizar ar quente diretamente para sistemas de arrefecimento através de barreiras físicas (por exemplo, portas e painéis de teto). Este isolamento evita a recirculação do ar quente, particularmente eficaz para bastidores de servidores densos que geram calor substancial.

Esquema de contenção de corredor quente

Fig. 2. Os corredores quentes estão fechados para capturar o escape do servidor, enquanto o ar frio entra do chão elevado para as frentes do servidor. O ar quente é encaminhado para condutas de retorno ou arrefecimento suspenso para melhorar a eficiência. As setas marcam os caminhos de fluxo de ar.

• Contenção de corredor frio (CAC): Este design inclui áreas de entrada do servidor utilizando painéis laterais e barreiras suspensas para concentrar o fluxo de ar refrigerado. Integra-se perfeitamente com ambientes de pavimento elevado, emparelhando com a distribuição de ar por baixo para proporcionar arrefecimento com precisão. O CAC separa de forma mais eficaz os fluxos de ar quente e frio, focando-se em direcionar o ar de alimentação para as entradas dos servidores e é considerado benéfico em modernizações de pavimentos elevados.

Esquema de contenção de corredor frio

Fig. 3. Os corredores frios estão fechados para direcionar o ar frio para as frentes do servidor, enquanto o escape quente é libertado para o corredor quente e encaminhado para fora para melhorar a eficiência. As setas marcam os caminhos de fluxo de ar.

Estratégias operacionais para contenção de centros de dados de alta densidade

Os sistemas híbridos misturam HAC, CAC e condutas de escape verticais para uma gestão do fluxo de ar adaptável. São ideais para centros de dados de hiperescala ou colocation com volumes de trabalho e layouts variáveis. Os sistemas híbridos equilibram a flexibilidade e a eficiência de arrefecimento combinando ar baseado em linhas, permutadores de calor da porta traseira e loops diretos para o chip para separar o calor e manter temperaturas de entrada estáveis.

Corresponder a estratégia às cargas de trabalho necessárias

O HAC destaca-se em ambientes de alta densidade com cargas de trabalho intensivas e ambientes como inteligência artificial (IA) e aprendizagem automática, onde o seu isolamento de ar quente melhora significativamente a eficiência de arrefecimento. A abordagem direcionada do CAC evita pontos quentes e otimiza o desempenho de arrefecimento, tornando-o ideal para as seguintes aplicações:

  • Centros de dados modernos com densidades de bastidor variáveis
  • Reequipamentos de pavimento elevado, ou
  • Ambientes que requerem um controlo preciso da temperatura.

A escolha entre sistemas depende principalmente da densidade do bastidor, da infraestrutura de arrefecimento existente e das restrições de disposição das instalações.

Saiba mais:

Soluções de arrefecimento dinâmico: Como os sistemas híbridos cumprem os requisitos térmicos em constante mudança da IA

As cargas de trabalho de IA de alta densidade estão a empurrar os centros de dados para o arrefecimento híbrido adaptativo para responder às exigências de gestão térmica. Veja como a indústria se está a manter à frente do calor.

Contenção que acompanha

À medida que a procura de arrefecimento para o aumento da densidade computacional aumenta, a contenção torna-se cada vez mais uma escolha de design central. Afeta diretamente os custos operacionais, a eficiência energética e a escalabilidade da infraestrutura. A Vertiv concebe estratégias de contenção adaptadas à disposição das suas instalações, metas de densidade de bastidor e prioridades energéticas. Entre em contacto com a equipa Vertiv hoje.


Inteligência artificial Inovação em centros de dados Densificação extrema Evolução da cadeia térmica

Hub de IA VertivTM

Infraestrutura concebida para se manter à frente de várias gerações de computação, a partir de agora.

Saiba mais
Acesso de Partner

Idioma e Localização