Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Dutch (EMEA) region.

Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find an Online Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Dutch (EMEA) region.

Vertiv levert AI-ready infrastructuuroplossingen voor Polars datacenter in Noorwegen

mei 13, 2025

Kant-en-klare prefab modulaire oplossing helpt Polar de snelheid, innovatie en veerkracht van zijn AI-ready datacenter te vergroten

Breda [13 mei 2025] – Vertiv (NYSE: VRT), wereldwijd leverancier van kritieke digitale infrastructuur en continuïteitsoplossingen, is door Polar gekozen als hoofdleverancier voor zijn eerste modulaire, AI-ready datacenter in Noorwegen. Doordat deze locatie volledig op waterkracht draait, heeft het een minimale CO₂-voetafdruk, terwijl het ruimte biedt aan high-density, vloeistofgekoelde omgevingen tot 120kW per rack. De oplossing van Vertiv is ontworpen met N+1 redundantie in zowel elektrische als thermische systemen. Zo biedt het de benodigde veerkracht en betrouwbaarheid voor AI- en versnelde computing workloads. Dit sluit aan bij Polars missie om een duurzaam infrastructuurplatform te creëren waarmee klanten de toekomst van AI-toepassingen kunnen ontwikkelen.  

Nu AI-toepassingen om steeds meer energie vragen, is de behoefte aan schaalbare, energie-efficiënte infrastructuur groter dan ooit. Met de vooraf geconfigureerde stroom- en koelinfrastructuur van Vertiv is het nieuwe datacenter van Polar klaar om aan deze vraag te voldoen. Het ondersteunt een high-performance computing (HPC)-omgeving met operationele flexibiliteit die bijdraagt aan de duurzaamheidsdoelstellingen van het bedrijf.

“Deze samenwerking toont de kracht van onze modulaire aanpak,” zegt Viktor Petik, Senior Vice President Infrastructure Solutions bij Vertiv. “We leveren een high-density, AI-ready infrastructuur die snel geïmplementeerd kan worden én energie-efficiënt is. Door gebruik te maken van een prefab-oplossing omzeilen we traditionele on-site obstakels en leveren we een oplossing die aansluit bij de veranderende behoeften van Polar.”

Andy Hayes, CEO van Polar, voegt toe: “We zijn enthousiast over deze samenwerking met Vertiv. Dit innovatieve project stelt ons in staat om snel en efficiënt op te schalen, met behoud van onze duurzaamheidsambities. De flexibiliteit van Vertiv’s oplossing maakt het daarnaast mogelijk om snel uit te breiden en klanten te ondersteunen met geavanceerde AI- en HPC-mogelijkheden.”

Als onderdeel van deze samenwerking ontwerpt, produceert, installeert en levert Vertiv een volledig uitgeruste, schaalbare, AI-ready prefab modulaire (PFM) oplossing. Deze is geschikt voor een IT-belasting van 12 MW, met mogelijke uitbreiding tot 50 MW. Deze oplossing omvat onder andere de Vertiv™ EXL S1, een energie-efficiënte, grid-interactieve noodstroomvoorziening (UPS) die geschikt is voor de variabele stroombelasting van AI- en HPC-omgevingen. Ook wordt de compacte Vertiv™ Liebert® AFC-chiller ingezet. Deze heeft een lage milieu-impact (GWP; global warming potential) en is ontworpen om zowel de CO2-uitstoot significant te verlagen als het jaarlijkse energieverbruik tot 20 procent te verminderen in vergelijking met vaste schroefsystemen.

De eerste fase van het project gaat in de tweede helft van 2025 live en verdere uitbreidingen zijn al gepland. De faciliteit is de eerste locatie in Polars portfolio van ambitieuze ontwikkelingen die de standaard van AI-ready datacenters in Europa naar een hoger niveau zullen tillen.

Voor meer informatie over het Polar project, lees hier de case study. Voor meer informatie over Vertiv’s oplossingen voor AI en HPC-implementaties, ga naar Vertiv.com.

Over Vertiv

Vertiv (NYSE: VRT) brengt hardware, software, analytics en doorlopende services samen om ervoor te zorgen dat de vitale applicaties van klanten continu draaien, optimaal presteren en meegroeien met hun zakelijke behoeften. Vertiv lost de belangrijkste uitdagingen voor hedendaagse datacenters, communicatienetwerken en commerciële en industriële faciliteiten met een portfolio van stoom-, koel- en IT-infrastructuuroplossingen en -diensten die zich uitstrekken van de cloud tot de edge van het netwerk. Het hoofdkantoor bevindt zich in Westerville, Ohio, en Vertiv doet zaken in meer dan 130 landen. Ga voor meer informatie en het laatste nieuws van Vertiv naar www.vertiv.com.

Over Polar

Polar ontwikkelt en beheert duurzame, high-performance datacenters die zijn geoptimaliseerd voor AI- en high-density computing-workloads. Het bedrijf is gespecialiseerd in energie-efficiënte faciliteiten die worden aangedreven door hernieuwbare energiebronnen en bedient AI- en technologiebedrijven in heel Europa.

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995, sectie 27 van de Securities Act en sectie 21E van de Securities Exchange Act. Deze verklaringen zijn slechts een voorspelling. Daadwerkelijke gebeurtenissen of resultaten die zijn opgenomen in de toekomstgerichte verklaring kunnen in werkelijkheid verschillen. Lezers worden verwezen naar documenten die Vertiv bij de Securities and Exchange Commission heeft gedeponeerd, inclusief het meest recente jaarverslag op formulier 10-K en alle daaropvolgende kwartaalverslagen op formulier 10-Q voor een bespreking van deze en andere belangrijke risicofactoren met betrekking tot Vertiv en haar activiteiten. Vertiv is niet verplicht om haar toekomstgerichte verklaringen bij te werken of te wijzigen, als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins, en wijst elke verplichting daartoe uitdrukkelijk van de hand.

Contact

Leonie Huting
035-5822730
vertiv@marcommit.nl

PARTNERS
Overzicht
Partner-login

Taal & locatie