Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Korean (Korea) region.

Vertiv 영업담당자에게 문의하시면 고객의 고유한 요구에 맞게 복잡한 설계를 구성할 수 있습니다. Vertiv는 대규모 프로젝트에 대한 기술 지침이 필요한 조직에 필요한 지원을 제공할 수 있습니다.

자세히 보기

많은 고객이 Vertiv 리셀러 파트너와 협력하여 IT 애플리케이션을 위한 Vertiv 제품을 구매합니다. 파트너는 다양한 교육을 받고 전문 경험을 보유하고 있으며 Vertiv 제품을 통해 전체 IT 및 인프라 솔루션을 지정, 판매, 지원할 수 있는 독보적인 위치에 있습니다.

리셀러 찾기

필요한 것이 무엇인지 이미 알고 계십니까? 온라인 구매 및 배송의 편리함을 원하십니까? 특정 범주의 Vertiv 제품은 온라인 리셀러를 통해 구매할 수 있습니다.


온라인 리셀러 찾기

제품 선택에 도움이 필요하십니까? 여러분에게 적합한 솔루션을 안내할 수 있는 우수한 Vertiv 전문가와 상담하십시오.



Vertiv 전문가에게 문의하기

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Korean (Korea) region.

누수감지시스템 구성을 위한 최고의 솔루션

중요한 컴퓨팅, 통신 또는 프로세스 제어 설비는 물에 노출 될 수 있으며 너무 늦을 때까지는 알지 못할 수도 있습니다. 물에 노출되면 시설물은 심각한 위험에 처하게 됩니다. Liebert® Liqui-tect® 솔루션은 모니터링 시스템, 센서, 케이블 및 소프트웨어가 포함 된 완벽한 솔루션으로 물 손상을 피할 수 있는 원천 솔루션입니다. 전도성 액체가 누설 감지 케이블과 접촉하면 시스템은 누수 발생 지점까지의 거리를 보고하고 누출 위치를 나타내는 대화식 맵과 함께 작동합니다.

Liebert Liqui-tect LP 3000

Liqui-tect LP3000은 물 및 기타 전도성 유체의 존재를 모니터링하고 통지하는 완벽한 모니터링 시스템입니다. LP3000은 Liqui-tect 누설 감지 케이블과 함께 작동하는 고급 컨트롤러입니다. LP3000을 사용하면 사용자가 정의한 영역별로 누설 감지 케이블을 분류 할 수 있는 "Virture Zone(가상 구역)"을 설정할 수 있습니다

Liebert Liqui-tect LP 6000

LP6000은 LP3000과 같은 방식으로 누수를 모니터하고 사용자가 전면 패널에서 누설을 구성, 모니터링, 위치 확인 및 인식 할 수 있는 LCD 터치 스크린을 가지고 있습니다. LP6000은 인식하기 쉽도록 인터페이스가 구성되어 있어서 사용자가 신속하고 편리하게 사용할 수 있습니다 소중한 자산을 보호하기 위해 누수에 최적화하여 대응합니다.

  • 공통기능
  • LP3000
  • LP6000
  • 32개까지의 가상 구역 설정 가능
  • 이메일 알람 발송 가능
  • 웹 인터페이스를 통한 원격 접속 가능
  • 다양한 이벤트 및 알람 기록 저장 가능
  • 100 ~ 240VAC등 넓은 전원 입력 범위
  • 최대 1500미터 까지의 누수 케이블 구성 가능
  • 모니터링을 위한 다양한 프로토콜 지원 (SNMP, BACnet, Modbus 등)
  • 컴팩트한 사이즈로 다양한 장소 이중마루 하부, 벽, 서버랙(서버 마운팅 킷 필요) 등 다양한 장소에 설치 가능
  • 최대 3048m까지 누수 케이블 구성 가능
  • 최대 10개까지의 누수 감지 맵 제작 가능
  • 모니터링을 위한 다양한 프로토콜 지원 (SNMP, BACnet, Modbus 등)
  • 터치 방식의 LCD 스크린
  • 다수의 LP3000 컨트롤러 모니터링 가능

LP3000의 브로셔는 이곳을 클릭하여 다운 받으시길 바랍니다.

LP6000의 브로셔는 이곳을 클릭하여 다운 받으시길 바랍니다.

관련 자료

PARTNERS
개요
파트너 로그인

언어 & 지역