The page you're viewing is for Japanese (Japan) region.

Vertivの製造担当者と連携すると、複雑な設計をお客様独自のニーズに合わせて構成することが可能になります。大規模なプロジェクトに関する技術的ガイドが必要な組織に対して、Vertivは十分なサポートを提供いたします。

詳細を見る

Vertiv再販業者パートナーと連携して、多くのお客様がITアプリケーション用のVertiv製品を購入しています。パートナーは、広範なトレーニングと経験を積み、ITおよびインフラに関するソリューション全体をVertiv製品で明確にし、販売、サポートを行うという独自の立場を構築しています。

再販業者を見つける

ご自身に必要なものについて特定済みですか? 便利なオンラインショッピングおよび配送をご希望ですか? 特定のカテゴリーのVertiv製品は、オンライン再販業者を通じて購入可能です。


販売代理店のECサイトを検索

製品選択にサポートが必要ですか? Vertivの有能なスペシャリストにご相談ください。お客様に最適なソリューションをご提案いたします。



Vertivのスペシャリストに問い合わせる

The page you're viewing is for Japanese (Japan) region.

UL 924 and CSA C22.2 No. 141 UPS for emergency lighting compliance

2 分 読む

Meet 90-minute backup requirements with the Vertiv™ Liebert® APM2 UL UPS, available from 10-120 kVA for emergency lighting systems.

Access detailed product information and compliance guidance for emergency lighting applications

Download UL 924 UPS brochure

Emergency lighting systems are critical in commercial buildings, healthcare facilities, transportation hubs, and other high-occupancy environments where visibility is essential during a power outage. The National Fire Protection Association (NFPA) 101 requires emergency lighting systems to provide a minimum of 90 minutes of illumination, while National Electrical Code (NEC) Article 700 governs the installation and operation of emergency systems. Vertiv™ Liebert® APM2 UPS (10-120 kVA 208/480V) with modular internal lithium-ion batteries and an external VRLA battery cabinet has been tested and certified together for UL 924 and CSA C22.2 No. 141. It is designed to support compliant emergency lighting backup power applications.

Built to meet critical life safety requirements:

  • UL 924-certified backup power for emergency lighting systems
  • Double conversion online topology with 0 ms transfer time for continuous egress illumination
  • Supports high inrush currents for modern LED emergency lighting loads
  • Digital compliance logging to simplify testing, recordkeeping, and Authority Having Jurisdiction (AHJ) readiness
  • Scalable configurations from 10 kVA to 120 kVA for a wide range of facility requirements
  • High-efficiency operation (up to 99% in ECO mode)

Download the brochure to get:

  • UL 924 and CSA C22.2 No. 141-compliant UPS system overview
  • Guidance for emergency lighting UPS sizing
  • Insights into testing, inspection, and recordkeeping requirements
  • Application considerations for compliant backup power design
+

デジタルファースト設計 電源アーキテクチャの変革

VertivTM AI Hub

Infrastructure designed to stay multiple compute generations ahead, starting now.

Learn more
Partner Login

言語と地域