The page you're viewing is for Japanese (Japan) region.

Vertivの製造担当者と連携すると、複雑な設計をお客様独自のニーズに合わせて構成することが可能になります。大規模なプロジェクトに関する技術的ガイドが必要な組織に対して、Vertivは十分なサポートを提供いたします。

詳細を見る

Vertiv再販業者パートナーと連携して、多くのお客様がITアプリケーション用のVertiv製品を購入しています。パートナーは、広範なトレーニングと経験を積み、ITおよびインフラに関するソリューション全体をVertiv製品で明確にし、販売、サポートを行うという独自の立場を構築しています。
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
ラックPDUとは?

1 分 読む

ラック配電ユニット(rPDU)は、パワー・チェーンの最後のリンクであり、IT負荷への重要な電力の供給を確実にします。rPDUは、データセンター内のすべてのタイプのIT機器に電力を分配するように設計されています。

rPDUは電力を生成せず、利用可能な電源から電力を分配します。一般的なデータセンター環境では、rPDUは、一般的にフロアPDUと呼ばれる上流の配電ユニット(PDU)に接続されています。フロア PDU は、通常運転中にユーティリティから電力を分配します。停電中、無停電電源装置(UPS)が電力負荷を拾い上げ、発電機がランプアップして施設に電力を供給し始めます。フロアPDUは、家庭のサーキットブレーカーパネルに似ており、利用可能な電力を回路に分解して、施設全体に電力を分配できるようにします。発電機は、ユーティリティ電力が失われた場合の冗長性に使用されます。フロアPDUから施設を通して電力が分配され、rPDUが下流に接続されます。次に、rPDUは、各キャビネットとラックのIT機器に電力を分配します。

rPDUは、データセンター環境の複数のデバイスへの電力消費を監視、管理、制御できます。大量の電力を分配することができ、ローカルネットワークまたはリモートでアクセスすることができます。絶えず変化するデータセンターのニーズに応えるため、rPDU はより高い電力密度に対応し、より高い温度に耐えることができます。基本的な配電を損なわないために、一部のrPDUは、接続されたデバイスから電力を除去することなく簡単にアップグレードおよびサービス可能です。これらの機能はダウンタイムを最小限に抑え、サービスレベル契約(SLA)を満たすためにメーカーが提供するサポートを提供します。

ラックPDUが重要な理由

データセンター環境のダイナミックさと複雑さが増すにつれ、多くの組織はデータセンターの管理者に、コストを削減し、効率を高めると同時に可用性を改善するよう圧力をかけています。次世代の高密度サーバーとネットワーク機器により、ラック密度と施設全体の電力要件の需要が高まっています。ラックあたり10kW未満の密度は依然として標準ですが、ハイパースケール施設では15kWでの展開が一般的であり、一部は25kWに近づいています。高密度構成は、パフォーマンスと容量のレベルを向上させますが、これにより、より効果的な電力供給の必要性が生まれます。その結果、rPDUで利用可能な機能や機能は、データセンターの容量や密度の変化に対応するための効率的な配電を実現するためにますます重要になっています。

ラックPDUの選択

rPDUを選択する場合は、以下の基本的な質問から始めます。

  • あなたの電力要件は何ですか?
  • rPDUを垂直または水平に取り付けますか?
  • どのレベルの電力監視または管理が必要ですか?

電源要件

rPDUを選択する際に最も重要な問題は、接続される重要なIT機器に必要な電力要件を決定することです。データセンターによっては、データセンターマネージャが使用可能な電力に制限される場合があります。その他の状況では、データセンター マネージャーがラックに供給される電力を決定できる場合があります。データセンターのマネージャーが利用可能な電力を決定する能力を持っている場合は、配備されている機器または今後配備される機器に必要なおよそのkWを決定する必要があります。必要な電力は、ラック内の機器に必要な最小限の電力を供給し、データセンターマネージャーが必要なrPDU電力構成を適切に決定できるようにします。その後、データセンターマネージャーは、rPDUに一致するラックに適切なレセプタクルを使用して必要な電力を電気技師に引き出すことができます。

一方、データ センター マネージャが既に使用可能な電力に制限されている場合は、rPDU が接続する必要のあるリセプタクル タイプを特定する必要があります。使用可能な電力によっては、キャビネット密度が制限されるか、または配備された機器に必要な電力容量に達するために、追加のrPDUを同じキャビネットに配備する必要があります。

電源構成

rPDU 電源構成オプションは数多くあり、ユニットがインストールされるグローバル地域によって、利用可能なものが異なる。さまざまな電流と電圧のほか、単相と3相の電源オプションも利用できます。データセンターは、施設全体に単相または三相の電力を分散させることができます。単相電源は、家庭や中小企業でより一般的に使用されていますが、3相電源からデータセンターに分散することもできます。多くの高密度データセンターは、効率が良く、高密度をサポートするため、データセンター全体に三相電力を分散しています。

何が最善かを判断することは、接続されている機器の利用可能な電力と電力ニーズによって異なります。rPDUは、異なる電源(100V単相~240/415V 3相)と電流定格(10A~120A)オプションで使用できます。

水平マウントと垂直マウント

ラックPDUは、ラックエンクロージャーの内側または外側で水平または垂直に取り付けられます。水平rPDUはラック内に設置され、通常1Uまたは2Uのラックスペース、8~16個のコンセントを備えています。垂直マウント型rPDUは、最大54個のコンセントを保持できます。これらはラックエンクロージャの背面または側面に設置されるため、ラック内の重要な機器の取付けスペースを占有しません。rPDUの取付けオプションを選択する前に、データセンターのスペースとIT機器を理解することで、コスト、時間、スペースを節約できます。

ラックPDUの種類

rPDU は、基本、メーター、監視、または切り替えに分類できます。中核となるrPDUは、ラックで信頼性の高い配電を提供する一方で、よりインテリジェントなrPDUは、リモート監視機能、エネルギー管理、将来を見据えた設計プラットフォームを追加します。

ベーシックラックPDU

基本的なrPDUは、ラックまたはキャビネット内の重要なIT機器に信頼性の高い配電を提供します。低コストのエントリーレベルのソリューションです。さまざまな電気およびレセプタクル構成で幅広い要件を満たします。多くのデータセンターや保険会社の要件である地域コンプライアンス(北米ではUL、EMEAではCE)が必要です。

VertivベーシックラックPDUの詳細


メーター付きラックPDU

メータリングされたrPDUにより、データセンターの管理者は、ローカルディスプレイから電力消費のメトリクスを即座に表示できます。これは、電力使用量を監視し、過負荷を防止するために、機器を配備または移動する場合に最適です。メータリングされたrPDUは、電力インフラをローカルネットワークからエアギャップさせておく必要がある、非常に安全なデータセンター環境に最適です。

Vertiv メーター付きラック PDU の詳細


監視ラックPDU

監視対象のrPDUは、ラックとリモートアクセスの両方における電力使用量の包括的なビューを提供しながら、重要なIT機器に信頼性の高い配電を提供し続けます。監視対象のrPDUは、ユニットレベルおよびアウトレットレベルのリモート監視構成オプションで使用できます。重要な情報にすばやくアクセスしてエネルギー使用量の傾向を評価し、ユーザー定義の電力しきい値の違反をユーザーに警告するアラーム機能を提供します。電力使用効率(PUE)を監視または改善したい高密度データセンターに推奨されます。

Vertivモニター付きラックPDUの詳細


スイッチドラックPDU

スイッチ付きrPDUは、ラックとリモートアクセスの両方において、重要なIT機器の電力使用量を包括的に把握し、各コンセントでリモートで電源をオン、オフ、または再起動する機能を追加します。ユニットレベルおよびアウトレットレベルのリモート監視構成オプションを備えたスイッチ式rPDUも利用できます。スイッチ式rPDUは、遠隔地のデータセンターだけでなく、偶発的な過負荷を避けるために、コンセントでの電力使用量を制限する必要があるデータセンターに最適です。大規模な施設や場合によっては施設のネットワーク全体において、迅速かつ簡単な方法で機器の電源を入れ直す必要があるデータセンターに非常に便利です。

Vertiv スイッチド・ラック PDU の詳細

ラックPDUの一般的な機能

rPDUの主な機能は、クリティカルパワーがIT機器に確実に供給されることです。今日のインテリジェントでアダプティブなrPDUは、配電にとどまらず、ビジネスの俊敏性、効率性、可用性を向上させる機能を提供します。rPDUを選択する際には、以下の主な機能を考慮する必要があります。

代替アウトレット

ラック密度が増加するにつれて、ケーブル管理と負荷分散が課題になります。負荷が回路と位相間で適切にバランスが取れていない場合、データセンター管理者は回路の過負荷や電力の撚り上げのリスクがあります。回路/位相バランスとケーブル管理を簡素化するために、rPDU メーカーは、展開プロセスを大幅に合理化する色分けされた交流コンセントを提供しています。

コンセントの固定

コンセントのロック機構は、IT機器とrPDU間の物理的な接続を固定し、電源コードが誤ってコンセントから引き抜かれて、不注意に負荷が落ちないようにします。世界的に見て、rPDUで使用されるコンセントの最も一般的な規格はIEC320 C13およびC19です。IECレセプタクルは国際的に許容され、最大250Vの出力電圧に対応します。リテンションからロックアウトレットまで、市場で利用可能なオプションが多数あります。

小さなフットプリント

ラック内のスペースがますます不足するにつれて、rPDUは狭いスペースに設置できるようにコンパクトにする必要があります。電源構成に応じて、垂直rPDUは幅2インチ(51mm)×奥行き2インチ(51mm)の小型化が可能です。


フォールトトレラントデイジーチェーンリング

インテリジェントなrPDUから電力および環境情報にリモートでアクセスするには、ネットワークに接続する必要があります。フォルトトレランスのデイジーチェーン機能を搭載したインテリジェントなrPDUは、rPDU接続を簡素化するだけでなく、ネットワークチェーンの切断が発生した場合でもデータを確実に報告します。

IP集計

IPアドレスとスイッチポートはますます高価になっているため、データセンター管理者は、IPアグリゲーション機能を備えたユニットを利用することで、インテリジェントなrPDUを導入するコストを削減できます。導入コストが懸念される場合、単一のIPアドレスで集約できるユニット数は2台から最大50台まで異なるため、メーカーの制限を調査することが重要です。ダウンストリームデバイスの自己構成など、IPアグリゲーションに含まれる他の機能も、展開時間とコストを大幅に削減できます。




環境モニタリング

IT機器は、熱や湿気などの環境条件の影響を受けやすい。インテリジェントrPDUには、環境センサーを組み込む機能があり、ラック内の環境条件を積極的に監視し、別の監視ソリューションを導入することなく、最適な動作条件を確保できます。リモート接続

また、インテリジェントrPDUは、ネットワークインターフェイスまたはシリアル接続を介してrPDUにリモートでアクセスし、電力消費を監視し、ダウンタイムを防ぐためにユーザー定義のアラート通知を構成する機能もデータセンター管理者に提供します。

帯域外通信

rPDUへのプライマリネットワークがダウンした場合、シリアルコンソールやKVMスイッチなどの帯域外管理デバイスとの統合を通じて冗長通信を提供するrPDUもあります。

DCIM アクセス

市場には、リアルタイムの電力および環境データを表示する単一のアクセスポイントをユーザーに提供できる、さまざまなDCIMソリューションがあります。また、DCIMは、施設全体の可視性を提供するトレンドレポートを作成および受信する機能を提供し、データセンターの管理者が効率と可用性を改善できるようにします。


将来を見据えた設計

アップグレード可能なベーシックラックPDUとインテリジェントラックPDUを備えたデータセンターマネージャーは、ホットスワップ可能なモニタリングデバイスを簡単に更新して、新しいテクノロジーを活用し、電源タップ全体を交換したり、重要なサーバーへの電源を中断したりすることなく、変化するビジネスニーズに対応できます。

高可用性インテリジェント・ラック PDU に関する考慮事項の詳細


ラックPDUサービス

ser-po-na-692x514-ダップグラフィック-機能

ITリソースを最適化するために、組織はrPDUの相手先商標製品製造会社(OEM)が提供するサービスを利用して、重要な電力システム資産の配備と管理を簡素化できます。

サービスには以下が含まれます。

  • 起動とインストール
  • オプションの取り外しと廃棄
  • 延長保護プラン
  • 包括的なレポート
  • オンサイトサポートと緊急対応

OEM サービス パートナーは、rPDU のインストールと起動を処理できます。IT 担当者は他のタスクに参加できますが、OEM の専門家が最初からセットアップを正しく管理しているという利便性と保証があります。これらの技術者は、古いrPDUの取り外しと廃棄も処理できます。

次のレベルのラック配電

Application_800x600_Vertiv-GU2_309931_full_no_border_314918_0.jpg

電力に柔軟なラックPDUは、世界中の全ての一般的な電力構成に適応します。基礎的なものから高度なものまで、ラックPDUはどのような用途にも対応します。お客様に合うラックPDUを見つけて今すぐITパフォーマンスを引き上げましょう。

次のレベルのラック配電の詳細

VertivTM AI Hub

Infrastructure designed to stay multiple compute generations ahead, starting now.

Learn more
Partner Login

言語と地域