The page you're viewing is for Japanese (Japan) region.

Vertivの製造担当者と連携すると、複雑な設計をお客様独自のニーズに合わせて構成することが可能になります。大規模なプロジェクトに関する技術的ガイドが必要な組織に対して、Vertivは十分なサポートを提供いたします。

詳細を見る

Vertiv再販業者パートナーと連携して、多くのお客様がITアプリケーション用のVertiv製品を購入しています。パートナーは、広範なトレーニングと経験を積み、ITおよびインフラに関するソリューション全体をVertiv製品で明確にし、販売、サポートを行うという独自の立場を構築しています。

再販業者を見つける

ご自身に必要なものについて特定済みですか? 便利なオンラインショッピングおよび配送をご希望ですか? 特定のカテゴリーのVertiv製品は、オンライン再販業者を通じて購入可能です。


販売代理店のECサイトを検索

製品選択にサポートが必要ですか? Vertivの有能なスペシャリストにご相談ください。お客様に最適なソリューションをご提案いたします。



Vertivのスペシャリストに問い合わせる

The page you're viewing is for Japanese (Japan) region.

Rethinking data center cooling with Vertiv

2 分 読む

AI-ready. Scalable. Built around your needs.

With the rapid growth of AI workloads, traditional cooling systems are reaching their limits. Data center operators need efficient, scalable solutions that adapt to rising demands without the need for expensive upgrades. Vertiv offers a comprehensive range of advanced liquid cooling solutions, purpose-built to meet the evolving needs of next-generation data centers.

Cool smarter, Scale faster

The Vertiv™ CoolPhase Flex delivers hybrid flexibility—start with air, shift to liquid as demand grows. It’s modular, efficient, and ideal for operators navigating rising rack densities without a complete system overhaul.

Maximum power, Minimal waste

Supporting AI densification, the Vertiv™ CoolLoop Trim Cooler offers up to 3 MW capacity with up to 70% lower power consumption. Designed for reliability and energy efficiency, it’s ready for liquid deployments at scale.

Purpose-built. Customer-led.

Vertiv’s thermal strategy is built around you. Whether retrofitting or scaling out, our consultative approach, global service network, and flexible technologies help make your cooling future-ready and cost-effective.

Explore how Vertiv and other innovators are transforming data center cooling.

Read the full DCD Cooling Supplement

+

VertivTM AI Hub

Infrastructure designed to stay multiple compute generations ahead, starting now.

Learn more
Partner Login

言語と地域