The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Tool e applicazioni

Vertiv UPS Interactive Runtime

Accedi a un grafico interattivo che mostra informazioni dettagliate sull'autonomia in base ai livelli di carica e agli armadi batterie con autonomia estesa per i sistemi UPS Liebert PSI5, Liebert GXT5, Liebert ITA2, Liebert EXS.

rPDU Finder

Con questa applicazione puoi individuare la rPDU di cui hai bisogno in base a diverse opzioni di configurazione. Per iniziare la ricerca, seleziona il tuo Paese.

Selector dei prodotti per la gestione dell'IT e le rack PDU

Questi strumenti vi aiuteranno a scegliere il KVM, la rack PDU o l'UPS di piccola taglia più idonei alle vostre esigenze.

SmartRow 360

SmartRow DCR è un pacchetto autonomo completo, pre-progettato, altamente efficiente che riduce il tempo, la complessità e i costi associati alla pianificazione, all'implementazione e all'operatività di installazioni basate su file. L'offerta SmartRow ti offre il pieno controllo. Con le migliori tecnologie di alimentazione, raffreddamento e gestione del settore, può funzionare praticamente in qualsiasi ambiente e si può implementare in qualche settimana.

Channel Product Selector

Usa lo strumento Selector del canale Vertiv per individuare la soluzione di rack PDU, gestione dell'IT o UPS monofase ottimale per le tue esigenze

Free Cooling Economizer Calculator

Il sistema di freecooling Liebert DSE si basa su una tecnologia rivoluzionaria che riduce il consumo energetico e il consumo di acqua. È il primo sistema di risparmio del refrigerante pompato per data center che fornisce il freecooling durante gran parte dell'anno in molte sedi. Il Calcolatore mostra una stima del risparmio in base alla posizione geografica, ai carichi e ad altri parametri operativi. Questi calcoli sono basati su stime e non devono essere interpretati come risultati ottenibili in un'installazione reale.

Login dei partner

Lingua & Ubicazione