The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Firmware downloads are .ZIP files which must be extracted before use.

SIGN UP FOR SOFTWARE UPDATES
RELEASE VERSION AND DATE NOTES SOFTWARE DOWNLOAD

v5.8.0
March 08, 2021

Change Log

Firmware for all Geist R-Series v5 Devices

Release Notes

v1.0.0.4
March 28, 2019

Release Notes Geist rPDU DSView Plug-In

We are pleased to announce firmware version 5.8.0 for Vertiv Geist Upgradeable (GU) and R-Series rack PDUs. This firmware release is compatible with GU rack PDUs equipped with IMD models 3E, 03E, 3E-S or 03E-S, and RSeries rack PDUs which are currently running firmware versions 5.0 and newer.

Enhancements:

  • Added rack PDU outlet access control. Individual users can be assigned a scope which restricts access to selected rack PDU outlets only.
  • Added provisioner functionality. A user can discover locally connected rack PDUs, update their firmware and configure system settings by uploading a configuration settings file. This functionality can provision:
    • GU PDUs running 3.x.x or 5.x.x firmware (IMD models 02, 02E, 3E, 03E, 3E-S and 03E-S)
    • R-Series rack PDUs running 5.x.x firmware
    • Factory fresh or previously configured rack PDUs
    • Rack PDUs connected directly to the local network or connected as part of a Vertiv Intelligence Director (aggregation) network
    • All or selected discovered rack PDUs

Notes:

  • Deleting a Scope which is assigned to a user results in that user gaining access to all rack PDU outlets.
  • The provisioner is only able to configure settings under the System menu. Refer to the rack PDU Installer/User Guide for further information.
  • Uploading a firmware or configuration file to the provisioner without specifying a name results in the name being set to firmware.out and config.json respectively.
Login dei partner

Lingua & Ubicazione